Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Widerstand  Betriebstemperatur  Genauigkeit
111-102CAJ-H01 1.000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 25 °C [77 °F]
111-103EAJ-H01 10.000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 25 °C [77 °F]
111-104HAK-H01 100.000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 25 °C [77 °F]
111-202CAK-H01 2.000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 25 °C [77 °F]
111-802EAJ-H01 8.000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 25 °C [77 °F]
112-102EAJ-B01 1.000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 25 °C [77 °F]
112-103FAJ-B01 10.000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 25 °C [77 °F]
112-104KAJ-B01 100.000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 25 °C [77 °F]
112-201BAJ-B01 200 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 25 °C [77 °F]
112-202EAJ-B01 2.000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 25 °C [77 °F]
112-205PAJ-B01 2.000.000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 25 °C [77 °F]
112-501BAJ-B01 500 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 25 °C [77 °F]
112-502EAJ-B01 5.000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 25 °C [77 °F]
112-503JAJ-B01 50.000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 25 °C [77 °F]
112-504NAJ-B01 500.000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 25 °C [77 °F]
115-202CDK-801 2.000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 25 °C [77 °F]
115-802EDJ-801 8.000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 25 °C [77 °F]
120-102EAJ-Q01 1.000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 25 °C [77 °F]
120-103FAJ-Q01 10.000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 25 °C [77 °F]
120-202EAJ-Q01 2.000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 25 °C [77 °F]
121-103FAJ-Q01 10.000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 25 °C [77 °F]
121-104KAJ-Q01 100.000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 25 °C [77 °F]
121-105PAJ-Q01 1.000.000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 25 °C [77 °F]
121-202EAJ-Q01 2.000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 25 °C [77 °F]
121-502EAJ-Q01 5.000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 25 °C [77 °F]
121-503JAJ-Q01 50.000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 25 °C [77 °F]
126-104XYW-B01 100.000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 0 °C bis 120 °C [32 °F bis 248 °F]
126-202VMV-B01 2.000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 0 °C bis 125 °C [32 °F bis 257 °F]
128-153FDE-Q01 15.000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] -20 °C bis 50 °C [-4 °F bis 122 °F]
128-202VMW-Q01 2.000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 10 °C bis 20 °C [50 °F bis 68 °F]
129-202VMV-Q01 2.000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 10 °C bis 20 °C [50 °F bis 68 °F]
129-402VND-Q01 4.000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 15 °C bis 25 °C [59 °F bis 77 °F]
129-402VNV-Q01 4.000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 15 °C bis 25 °C [59 °F bis 77 °F]
135-102DAF-J10 1.000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 25 °C [77 °F]
135-102DAG-J01 1.000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 25 °C [77 °F]
135-103FAF-J01 10.000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 25 °C [77 °F]
135-103FAG-J01 10.000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 25 °C [77 °F]
135-103LAF-J01 10.000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 25 °C [77 °F]
135-103LAG-J01 10.000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 25 °C [77 °F]
135-104LAF-J01 100.000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 25 °C [77 °F]
135-104LAG-J01 100.000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 25 °C [77 °F]
135-104QAF-J10 100.000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 25 °C [77 °F]
135-105QAF-J01 1.000.000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 25 °C [77 °F]
135-105QAG-J01 1.000.000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 25 °C [77 °F]
135-202FAG-J01 2.000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 25 °C [77 °F]
135-203LAG-J01 20.000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 25 °C [77 °F]
135-204QAG-J01 200.000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 25 °C [77 °F]
135-204QBF-J01 200.000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 25 °C [77 °F]
135-234QBF-J01 230.000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 25 °C [77 °F]
135-253LAG-J01 25.000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 25 °C [77 °F]
  • Nächste 50 Ergebnisse anzeigen
  • SEITE
    9
    Quadratisches Feld

    Thermistor-Messelemente
    Widerstand ändert sich mit der Temperatur. Große Auswahl an Widerstandswerten und Temperaturen, Gehäusestilen und Größen.

    Quadratisches Feld

    Temperatursensoren und Wärmesensorlösungen
    RTD- und Thermistor-Sensorelemente und Temperaturfühler in Gehäusen für kommerzielle, hochpräzise und zuverlässige Thermostate/Thermalschalter.

    Quadratisches Feld

    128-Serie
    Passender Miniatur-Glasfühler ● -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F]

    Quadratisches Feld

    129-Serie
    Passender großer Glasfühler ● -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F]

    Quadratisches Feld

    126-Serie
    Passender großer Glasflansch ● -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F]

    Quadratisches Feld

    Feuchtigkeits-, Wärme- und flexible Heizprodukte
    Eine große Vielfalt an Feuchte-Sensoren und wandmontierten Aufnehmern, Wärmesensorelementen, Thermostat-/Thermalschaltern und flexiblen Heizern.

    Quadratisches Feld

    ES110-Serie
    Luft-Gas ● NTC ● Freiliegender Thermistor ● Messing ● Vergossener Stecker

    Quadratisches Feld

    500-Serie
    Luft-Gas/Flüssigkeitskapselung/Oberfläche ● NTC ● Kunststoff, Aluminium, Edelstahl, epoxid-, keramik- oder kynargefüllt, verzinntes oder vernickeltes Kupfer

    Quadratisches Feld

    HIH-4602-A/C-Serie
    Analogausgang und relativer Feuchte- und Temperatursensor in einem Gehäuse kombiniert ● Feuchtegenauigkeit: ±3,5 %RH ● Werkskalibrierungsdaten mit jeder Liste

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    2
    pdf 115 Series, E-I Matched Bead Thermistor Datenblatt English 322.2KB
    pdf NTC Thermistor Slope and Resistance Deviation.pdf Anwendungshinweise English 73.1KB
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Do Not Sell My Personal Information

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink