Suche nach Responsive Endeca
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==161017==

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Strombelastung  Schaltkreise  Betätiger  Abschluss  Versiegelung
V15W-DZ200-AW1 0,1 A SPDT Raststift 4,8 mm x 0,8 mm Klemmen Wasserdicht
V15W-DZ200A02-AW1 0,1 A SPDT Gerader Hebel 4,8 mm x 0,8 mm Klemmen Wasserdicht
V15W-DZ200A02-W2 5 A SPDT Gerader Hebel 4,8 mm x 0,8 mm Klemmen Wasserdicht
V15W-DZ200A04-W2 5 A SPDT Simulierter Hebelarm 4,8 mm x 0,8 mm Klemmen Wasserdicht
V15W-DZ200A05-AW1 0,1 A SPDT Hebelarm 4,8 mm x 0,8 mm Klemmen Wasserdicht
V15W-DZ200A06-AW1 0,1 A SPDT Langer Hebelarm 4,8 mm x 0,8 mm Klemmen Wasserdicht
V15W-DZ200A06-W2 5 A SPDT Langer Hebelarm 4,8 mm x 0,8 mm Klemmen Wasserdicht
V15W-EZ200-W3 10 (2) A SPDT Raststift 4,8 mm x 0,5 mm Klemmen Wasserdicht
V15W-WZ200-W3 10 (2) A SPDT Raststift 300 mm lange Leiter IP67
V15W-WZ200A02-AW1 0,1 A SPDT Gerader Hebel 300 mm lange Leiter IP67
V15W-WZ200A02-W2 5 A SPDT Gerader Hebel 300 mm lange Leiter IP67
V15W-WZ200A06-AW1 0,1 A SPDT Langer Hebelarm 300 mm lange Leiter IP67
ZD20S10A01 10 mA SPDT Raststift Löt Nein
ZD20S10A02 10 mA SPDT Raststift Löt Nein
ZD20S20A01 10 mA SPDT Raststift PCB, gerade Nein
ZD20S20A02 10 mA SPDT Raststift PCB, gerade Nein
ZD20S20A03 10 mA SPDT Raststift PCB, gerade Nein
ZD20S20A04 10 mA SPDT Raststift PCB, gerade Nein
ZD20S20A05 10 mA SPDT Raststift PCB, gerade Nein
ZD20S20A06 10 mA SPDT Raststift PCB, gerade Nein
ZD20SA01EA 10 mA SPDT Raststift Kabellitzen IP67
ZD20SA02EA 10 mA SPDT Raststift Kabellitzen IP67
ZD30S10A01 3 A SPDT Raststift Löt Nein
ZD30S10A02 3 A SPDT Raststift Löt Nein
ZD30S20A01 3 A SPDT Raststift PCB, gerade Nein
ZD30S20A02 3 A SPDT Raststift PCB, gerade Nein
ZD30S20A03 3 A SPDT Raststift PCB, gerade Nein
ZD30S20A04 3 A SPDT Raststift PCB, gerade Nein
ZD30S20A05 3 A SPDT Raststift PCB, gerade Nein
ZD30S20A06 3 A SPDT Raststift PCB, gerade Nein
ZD30SA01EA 3 A SPDT Raststift Kabellitzen IP67
ZD30SA02EA 3 A SPDT Raststift Kabellitzen IP67
ZW10E15CD1 0,1 A SPDT Gerader Hebel Winklige Lötanschlüsse IP00
ZW10E70FD1 0,1 A SPDT Hebelarm Langer Lötanschluss IP00
ZW10E90FW1 0,1 A SPDT Hebelarm Unten austretendes Kabel IP67
ZW50F15AD1 5 A SPDT Raststift Winklige Lötanschlüsse IP00
ZW50F90HW1 5 A SPDT Simulierter Hebelarm Unten austretendes Kabel IP67
  • SEITE
    4
    Quadratisches Feld

    Wasserdichte Basisschalter
    Schalter abgedichtet für IP67; geeignet für Anwendungen, in denen die Schalterbaugruppe Flüssigkeiten oder anderen bestimmten Verunreinigungen ausgesetzt ist.

    Quadratisches Feld

    ZD-Serie
    Bis zu 3 A AC und DC (UL, cUL, ENEC, CQC) ● Große Auswahl an Betätigern, Kräften und Anschlüssen ● Befestigungen umfassen 9,5 mm Mitten- und integrale Stifte

    Quadratisches Feld

    V15W-Serie
    Bis zu 10 A AC und 5 A DC (UL, cUL, ENEC, CQC) ● Große Auswahl an Konfigurationen ● 22,2 mm x 10,3 mm diagonale Montage ● IP67 mit vorverdrahtetem Anschluss

    Quadratisches Feld

    ZW-Serie
    Abgedichteter Stift ● Bis 5 A (UL, cUL), 6 A (ENEC, CQC) ● Große Auswahl an Konfigurationen ● 9,5 mm zentrierte seitliche Befestigung ● IP67 vorverdrahteter Anschluss

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    1
    pdf White Paper: Performance In. Water Out. Watertight Basic Switches Whitepaper English 476.8KB
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Do Not Sell My Personal Information

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink