Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Min. Ausgangsspannung (Spitzenspannung)  Betriebsfrequenz  Durchmesser
3010A 40 Vp-p 50 kHz 15,9 mm [0,625 Zoll]
3010A25 40 Vp-p 50 kHz 15,9 mm [0,625 Zoll]
3010AN 40 Vp-p 50 kHz 15,9 mm [0,625 Zoll]
3010AN25 40 Vp-p 50 kHz 15,9 mm [0,625 Zoll]
3010AN30 40 Vp-p 50 kHz 15,9 mm [0,625 Zoll]
3010AN40 40 Vp-p 50 kHz 15,9 mm [0,625 Zoll]
3010AN50 40 Vp-p 50 kHz 15,9 mm [0,625 Zoll]
3010H20 40 Vp-p 50 kHz 15,9 mm [0,625 Zoll]
3010S20 40 Vp-p 50 kHz 15,9 mm [0,625 Zoll]
3010S30 40 Vp-p 50 kHz 15,9 mm [0,625 Zoll]
3015A 20 Vp-p 50 kHz 9,5 mm [0,375 Zoll]
3015A17 20 Vp-p 50 kHz 9,5 mm [0,375 Zoll]
3015A35 20 Vp-p 50 kHz 9,5 mm [0,375 Zoll]
3015S13 20 Vp-p 50 kHz 9,5 mm [0,375 Zoll]
3015SS13 20 Vp-p 50 kHz 9,5 mm [0,375 Zoll]
3015SS25 20 Vp-p 50 kHz 9,5 mm [0,375 Zoll]
3050 12 Vp-p 60 kHz 6,4 mm [0,250 Zoll]
3050A13 12 Vp-p 60 kHz 6,4 mm [0,250 Zoll]
3050A20 12 Vp-p 60 kHz 6,4 mm [0,250 Zoll]
3050S10 12 Vp-p 60 kHz 6,4 mm [0,250 Zoll]
3080 8 Vp-p 60 kHz 8,0 mm [0,313 Zoll]
  • SEITE
    3
    Quadratisches Feld

    VRS-Serie (Mehrzweck)
    Für mittlere bis hohe Drehzahlen oder in Umgebungen mit starken elektrischen Störeinflüssen mit relativ kleinen Luftspalten vorgesehen.

    Quadratisches Feld

    Passive Drehzahlsensoren
    VRS-Sensoren generieren einen analogen Spannungsausgang, wenn das Ziel am Sensor vorbei rotiert. Eine separate elektrische Schnittstelle ist zur Verarbeitung der Ausgabe zu einem digitalen Signal erforderlich.

    Quadratisches Feld

    Industrielle VRS
    Breites Produktangebot für hohe industrielle Anforderungen bezüglich Leistung/Auflösung/Temperatur sowie Ex-Bereichen und Mehrzweckanforderungen.

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    1
    pdf General Purpose Series Industrial VRS Magnetic Speed Sensors Datenblatt English 156.1KB
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink