Suche nach Responsive Endeca
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==161013==

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Signalaufbereitung  Temperaturbereich, kompensiert  Strömungs-/Druckbereich  Medienverträglichkeit
AWM2100V Nicht verstärkt (mV) -25 °C bis 85 °C [-13 °F bis 185 °F] ±200 sccm nur Trockengas
AWM2100VH Nicht verstärkt (mV) -25 °C bis 85 °C [-13 °F bis 185 °F] ±200 sccm Wasserstoffgas
AWM2150V Nicht verstärkt (mV) -25 °C bis 85 °C [-13 °F bis 185 °F] ±30,0 sccm nur Trockengas
AWM2200V Nicht verstärkt (mV) -25 °C bis 85 °C [-13 °F bis 185 °F] ±10,0 mbar [4,0 H2O] nur Trockengas
AWM2300V Nicht verstärkt (mV) -25 °C bis 85 °C [-13 °F bis 185 °F] ±1000 sccm (1 SLPM) nur Trockengas
AWM2300VH Nicht verstärkt (mV) -25 °C bis 85 °C [-13 °F bis 185 °F] ±1000 sccm (1 SLPM) Wasserstoffgas
  • SEITE
    3
    Quadratisches Feld

    AWM2000-Serie
    Kompensiert ● ±30 SCCM, ±1000 SCCM; ±10,0 mbar ● Analogausgang

    Quadratisches Feld

    AWM1000-Serie
    Nicht kompensiert ● ±200 SCCM, 1000 SCCM bis -600 SCCM; ±5,0 mbar, ±10,0 mbar ● Analogausgang

    Quadratisches Feld

    AWM3000-Serie
    Kompensiert ● 30 SCCM, 200 SCCM, 1000 SCCM; 0 mbar bis 1,25 mbar, 0 mbar bis 5,0 mbar ● Analogausgang

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    2
    pdf AWM2000 Series Microbridge Mass Airflow Sensors Installationsanweisungen English 270.7KB
    pdf AWM2000 Series Airflow Sensors, Unamplified Kataloginformationen English 273.9KB
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink