Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Min. Ausgangsspannung (Spitzenspannung)  Betriebsfrequenz  Durchmesser
3042A 30 Vp-p 40 kHz 15,9 mm [0,625 Zoll]
3042H20 30 Vp-p 40 kHz 15,9 mm [0,625 Zoll]
3070A 60 Vp-p 40 kHz 19,5 mm [0,750 Zoll]
3070A35 60 Vp-p 40 kHz 19,5 mm [0,750 Zoll]
3090A 60 Vp-p 40 kHz 15,9 mm [0,625 Zoll]
3090A35 60 Vp-p 40 kHz 15,9 mm [0,625 Zoll]
  • SEITE
    4
    Quadratisches Feld

    VRS-Serie (Ex-Bereiche)
    Explosionssicherer oder eigensicherer Sensor erforderlich.

    Quadratisches Feld

    Industrielle VRS
    Breites Produktangebot für hohe industrielle Anforderungen bezüglich Leistung/Auflösung/Temperatur sowie Ex-Bereichen und Mehrzweckanforderungen.

    Quadratisches Feld

    Passive Drehzahlsensoren
    VRS-Sensoren generieren einen analogen Spannungsausgang, wenn das Ziel am Sensor vorbei rotiert. Eine separate elektrische Schnittstelle ist zur Verarbeitung der Ausgabe zu einem digitalen Signal erforderlich.

    Quadratisches Feld

    Ventile und Aktuatoren
    Sensoren und Schalter zur Verwendung in Ventilen, Betätigern und Durchflussmessern.

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    1
    pdf Hazardous Location Series Industrial VRS Magnetic Speed Sensors Datenblatt English 247.8KB