Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Signalaufbereitung  Temperaturbereich, kompensiert  Strömungs-/Druckbereich  Medienverträglichkeit
AWM1100V Nicht verstärkt (mV) -25 °C bis 85 °C [-13 °F bis 185 °F] ±200 sccm nur Trockengas
AWM1200V Nicht verstärkt (mV) -25 °C bis 85 °C [-13 °F bis 185 °F] ±10,0 mbar [4,0 H2O] nur Trockengas
AWM1300V Nicht verstärkt (mV) -25 °C bis 85 °C [-13 °F bis 185 °F] 1000 sccm (1,0 SLPM) bis -600 sccm nur Trockengas
  • SEITE
    2
    Quadratisches Feld

    AWM1000-Serie
    Nicht kompensiert ● ±200 SCCM, 1000 SCCM bis -600 SCCM; ±5,0 mbar, ±10,0 mbar ● Analogausgang

    Quadratisches Feld

    AWM90000-Serie
    Nicht kompensiert ● ±200 SCCM, ±5,0 mbar ● Analogausgang

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    1
    pdf AWM1000 Series Airflow Sensors, Unamplified Kataloginformationen English 263.3KB