Suche nach Responsive Endeca
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==161001==

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Druckbereich  Messtyp  Anschlussart  Elektrischer Anschluss
SPT4V0005PG5W02 0 psi bis 5 psi n. z. n. z. Pigtail-Kabel; 61 cm [2 ft]
SPT4V0005PG6W02 0 psi bis 5 psi n. z. n. z. Pigtail-Kabel; 61 cm [2 ft]
SPT4V0010PG5W01 0 psi bis 10 psi n. z. n. z. Pigtail-Kabel; 30,1 cm [1 ft]
SPT4V0015PA4W02 0 psi bis 15 psi n. z. n. z. Pigtail-Kabel; 61 cm [2 ft]
SPT4V0015PA4W12 0 psi bis 15 psi n. z. n. z. Pigtail-Kabel; 3,6 m [12 ft]
SPT4V0015PA5W02 0 psi bis 15 psi n. z. n. z. Pigtail-Kabel; 61 cm [2 ft]
SPT4V0015PA5W06 0 psi bis 15 psi n. z. n. z. Pigtail-Kabel; 1,8 m [6 ft]
SPT4V0015PA6W02 0 psi bis 15 psi n. z. n. z. Pigtail-Kabel; 61 cm [2 ft]
SPT4V0015PG4W02 0 psi bis 15 psi n. z. n. z. Pigtail-Kabel; 61 cm [2 ft]
SPT4V0015PG4W06 0 psi bis 15 psi n. z. n. z. Pigtail-Kabel; 1,8 m [6 ft]
SPT4V0015PG5W02 0 psi bis 15 psi n. z. n. z. Pigtail-Kabel; 61 cm [2 ft]
SPT4V0015PG7B 0 psi bis 15 psi n. z. n. z. BNC-Stecker
SPT4V0015PG7W02 0 psi bis 15 psi n. z. n. z. Pigtail-Kabel; 61 cm [2 ft]
SPT4V0015PV6W02 0 psi bis 15 psi n. z. n. z. Pigtail-Kabel; 61 cm [2 ft]
SPT4V0030PA4W02 0 psi bis 30 psi n. z. n. z. Pigtail-Kabel; 61 cm [2 ft]
SPT4V0030PA4W12 0 psi bis 30 psi n. z. n. z. Pigtail-Kabel; 3,6 m [12 ft]
SPT4V0030PA5W02 0 psi bis 30 psi n. z. n. z. Pigtail-Kabel; 61 cm [2 ft]
SPT4V0030PA6W02 0 psi bis 30 psi n. z. n. z. Pigtail-Kabel; 61 cm [2 ft]
SPT4V0030PA9W02 0 psi bis 30 psi n. z. n. z. Pigtail-Kabel; 61 cm [2 ft]
SPT4V0030PA9W08 0 psi bis 30 psi n. z. n. z. Pigtail-Kabel; 2,4 m [8 ft]
SPT4V0030PG5B 0 psi bis 30 psi n. z. n. z. BNC-Stecker
SPT4V0030PG5W02 0 psi bis 30 psi n. z. n. z. Pigtail-Kabel; 61 cm [2 ft]
SPT4V0050PA4B 0 psi bis 50 psi n. z. n. z. BNC-Stecker
SPT4V0050PA4W02 0 psi bis 50 psi n. z. n. z. Pigtail-Kabel; 61 cm [2 ft]
SPT4V0050PA5B 0 psi bis 50 psi n. z. n. z. BNC-Stecker
SPT4V0050PA5W02 0 psi bis 50 psi n. z. n. z. Pigtail-Kabel; 61 cm [2 ft]
SPT4V0050PA9W02 0 psi bis 50 psi n. z. n. z. Pigtail-Kabel; 61 cm [2 ft]
SPT4V0050PG4W02 0 psi bis 50 psi n. z. n. z. Pigtail-Kabel; 61 cm [2 ft]
SPT4V0050PG5W02 0 psi bis 50 psi n. z. n. z. Pigtail-Kabel; 61 cm [2 ft]
SPT4V0050PG7B 0 psi bis 50 psi n. z. n. z. BNC-Stecker
SPT4V0050PG7W02 0 psi bis 50 psi n. z. n. z. Pigtail-Kabel; 61 cm [2 ft]
SPT4V0100PA4W02 0 psi bis 100 psi n. z. n. z. Pigtail-Kabel; 61 cm [2 ft]
SPT4V0100PA4W03 0 psi bis 100 psi n. z. n. z. Pigtail-Kabel; 91,4 cm [3 ft]
SPT4V0100PA4W09 0 psi bis 100 psi n. z. n. z. Pigtail-Kabel; 2,7 m [9 ft]
SPT4V0100PA5W02 0 psi bis 100 psi n. z. n. z. Pigtail-Kabel; 61 cm [2 ft]
SPT4V0100PA7B 0 psi bis 100 psi n. z. n. z. BNC-Stecker
SPT4V0100PA7W02 0 psi bis 100 psi n. z. n. z. Pigtail-Kabel; 61 cm [2 ft]
SPT4V0100PG4B 0 psi bis 100 psi n. z. n. z. BNC-Stecker
SPT4V0100PG4W02 0 psi bis 100 psi n. z. n. z. Pigtail-Kabel; 61 cm [2 ft]
SPT4V0100PG5W02 0 psi bis 100 psi n. z. n. z. Pigtail-Kabel; 61 cm [2 ft]
SPT4V0100PG7B 0 psi bis 100 psi n. z. n. z. BNC-Stecker
SPT4V0100PG7W02 0 psi bis 100 psi n. z. n. z. Pigtail-Kabel; 61 cm [2 ft]
SPT4V0200PA4W02 0 psi bis 200 psi n. z. n. z. Pigtail-Kabel; 61 cm [2 ft]
SPT4V0200PA5B 0 psi bis 200 psi n. z. n. z. BNC-Stecker
SPT4V0200PA5W02 0 psi bis 200 psi n. z. n. z. Pigtail-Kabel; 61 cm [2 ft]
SPT4V0200PA9W02 0 psi bis 200 psi n. z. n. z. Pigtail-Kabel; 61 cm [2 ft]
SPT4V0200PG4W02 0 psi bis 200 psi n. z. n. z. Pigtail-Kabel; 61 cm [2 ft]
SPT4V0200PG5W02 0 psi bis 200 psi n. z. n. z. Pigtail-Kabel; 61 cm [2 ft]
SPT4V0200PG6W02 0 psi bis 200 psi n. z. n. z. Pigtail-Kabel; 61 cm [2 ft]
SPT4V0200PG7B 0 psi bis 200 psi n. z. n. z. BNC-Stecker
  • Nächste 50 Ergebnisse anzeigen
  • SEITE
    5
    Quadratisches Feld

    SPT-Serie
    Verstärkt und unverstärkt ● Absolut, relativ, relativ (abgedichtet), Vakuumanzeige ● Medium berührende Teile 316L SS ● 0 psi bis 3 psi durch 0 psi bis 5000 psi

    Quadratisches Feld

    Landwirtschaftliche Fahrzeuge
    Sensoren und Schalter für einen effektiven und zuverlässigen Betrieb von Landmaschinen.

    Quadratisches Feld

    PX2-Serie
    Verstärkt ● ±2 %FSS TEB ● Absolut, relativ (abgedichtet), entlüftet ● 304-SS ● 1 bar bis 70 bar | 100 kPa bis 7 MPa | 15 psi bis 1000 psi

    Quadratisches Feld

    PX3-Serie
    Verstärkt ● ±1 %FSS Typ. TEB ● Absolut, relativ (abgedichtet) ● Messing C36000 ● 1 bar bis 50 bar | 15 psi bis 700 psi

    Quadratisches Feld

    Bergbau-/Baufahrzeuge
    Seit 75 Jahren profitiert die Verkehrsbranche von den überlegenen Schalter-, Sensor- und Fahrzeugsteuerungslösungen mit Hochleistungsteilen und -anwendungen von Honeywell.

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    1
    pdf SPT Series Low Cost, Stainless Steel Media Isolated Pressure Sensors Datenblatt English 705.4KB
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink