Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Kompakte Form  Eingabetyp  Anzahl Kanäle
060-3155-01 n. z. 0,5 mV/V bis 4 mV/V 1
7541-101 n. z. Jeder 80 Ohm bis 2K Ohm-Aufnehmer, direkt verdrahtet oder an Transformer gekoppelt. 4, 6 oder 7 Leiterstromkreise sind vorgegeben n. z.
7541-111 n. z. Jeder 80 Ohm bis 2K Ohm-Aufnehmer, direkt verdrahtet oder an Transformer gekoppelt. 4, 6 oder 7 Leiterstromkreise sind vorgegeben n. z.
7541-112 n. z. Jeder 80 Ohm bis 2K Ohm-Aufnehmer, direkt verdrahtet oder an Transformer gekoppelt. 4, 6 oder 7 Leiterstromkreise sind vorgegeben n. z.
7541-115 n. z. Jeder 80 Ohm bis 2K Ohm-Aufnehmer, direkt verdrahtet oder an Transformer gekoppelt. 4, 6 oder 7 Leiterstromkreise sind vorgegeben n. z.
7554-101 n. z. ±4,5 mV/V, Dehnungsmessstreifen 1
  • SEITE
    12
    Quadratisches Feld

    Tragbar
    Tragbare Aufnehmeranzeige und Signalaufbereitung ● AC-Träger oder DC-Dehnungsmessstreifen-Aufbereiter-Anzeigen ● Übersichtliche LCD-Anzeigen ● Robustes Gehäuse

    Quadratisches Feld

    AWM700-Serie
    Kompensiert ● 200 SLPM, ±300 SLPM ● Analogausgang

    Quadratisches Feld

    Handgerät
    Signalaufbereitung oder Zell-/Kraftanzeigen ● Batteriebetrieben ● Robustes Gehäuse ● Dehnungsmessstreifen-/brückenbasierte Aufnehmereingabe

    Quadratisches Feld

    Modell 1254
    Modell 1254 Steckschlüssel-Drehmomentsensor mit optionalem Encoder (E) ● 50 lb-in bis 200 lb-in; 50 lb-ft bis 1.000 lb-ft ● Konfigurationen des Sechskantantriebs (50 u. 100 in-lb-Größen) und Vierkantantriebs 200 lb-in sowie höher ● 0,15 % Nichtlinearität und Hysterese ● Anpassungsfähig für den portablen Einsatz

    Quadratisches Feld

    Vierkantantriebschleifring-Drehmomentaufnehmer
    Schleifring-Drehmomentsensoren, Vierkantanschluss ● 5,6 Nm bis 1355,8 Nm Kapazitäten ● Hexagonale (Zoll/lbs-Größen) und Vierkantanschluss-Konfigurationen

    Quadratisches Feld

    EV15 1D-Scan-Engine
    Basierend auf patentiertem bi-linearem CMOS-Sensor ● Stellt eine ideale Mischung von Größe und Leistungsstärke zur Nutzung in tragbaren und stationären Geräten mit beschränktem Platz dar

    Quadratisches Feld

    Motoren und Antriebe

    Quadratisches Feld

    Anzeige und Einstellung
    Ein- und Mehrkanal-Anzeigen/-Aufbereiter ● Tragbare Instrumente ● Schnelle und einfache Einrichtung ● Übersichtliche Anzeigen ● Robustes Design für den Einsatz im Außendienst

    Quadratisches Feld

    HH-Serie
    Tragbares Handinstrument ● 3½-stellige LED-Anzeige ● Angetrieben durch 9 Volt-Batterie

    Quadratisches Feld

    MicroPressure-Sensor für medizinische Geräte
    Ein Sensor mit digitalem Ausgang mit einer Größe von nur 5 mm x 5 mm kann Ihre tragbaren Medizingeräte revolutionieren.

    Quadratisches Feld

    7561-PSD-Serie
    Tragbares Handinstrument ● 7½-stellige LCD-Anzeige ● Angetrieben durch 2 „AA“-Batterien

    Quadratisches Feld

    NK-Serie
    Tragbares Einzelkanal-Instrument ● Dehnungsmessstreifen-Eingänge ● Angetrieben durch 4 „D“-Zellen