Suche nach Responsive Endeca
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==160992==

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Kontakt(e)  Betriebsdruck  Elektrische Anschlüsse  Werkseitige Standard-Sollpunkte  Stecker
PBN1B222-A Gold 0,5 Zoll H2O 4,8 mm x 0,5 mm Tab-Typ-Doppelkontakt 0,5 Zoll H2O 4 mm glatte, senkrechte Anschlüsse
PBN1B222-B Gold 1,0 Zoll H2O 4,8 mm x 0,5 mm Tab-Typ-Doppelkontakt 1,0 Zoll H2O 4 mm glatte, senkrechte Anschlüsse
PBN1B222-C Gold 1,5 Zoll H2O 4,8 mm x 0,5 mm Tab-Typ-Doppelkontakt 1,5 Zoll H2O 4 mm glatte, senkrechte Anschlüsse
PBN1B222-D Gold 2,0 Zoll H2O 4,8 mm x 0,5 mm Tab-Typ-Doppelkontakt 2,0 Zoll H2O 4 mm glatte, senkrechte Anschlüsse
PBN1B222-E Gold 3,0 Zoll H2O 4,8 mm x 0,5 mm Tab-Typ-Doppelkontakt 3,0 Zoll H2O 4 mm glatte, senkrechte Anschlüsse
PBN1B222-F Gold 4,0 Zoll H2O 4,8 mm x 0,5 mm Tab-Typ-Doppelkontakt 4,0 Zoll H2O 4 mm glatte, senkrechte Anschlüsse
PBN1B222-G Gold 6,0 Zoll H2O 4,8 mm x 0,5 mm Tab-Typ-Doppelkontakt 6,0 Zoll H2O 4 mm glatte, senkrechte Anschlüsse
PBN1B222-J Gold 8,0 Zoll H2O 4,8 mm x 0,5 mm Tab-Typ-Doppelkontakt 8,0 Zoll H2O 4 mm glatte, senkrechte Anschlüsse
PBN1B222-K Gold 10,0 Zoll H2O 4,8 mm x 0,5 mm Tab-Typ-Doppelkontakt 10,0 Zoll H2O 4 mm glatte, senkrechte Anschlüsse
PBN1B222-L Gold 12,0 Zoll H2O 4,8 mm x 0,5 mm Tab-Typ-Doppelkontakt 12,0 Zoll H2O 4 mm glatte, senkrechte Anschlüsse
PBN1B222-M Gold 15,0 Zoll H2O 4,8 mm x 0,5 mm Tab-Typ-Doppelkontakt 15,0 Zoll H2O 4 mm glatte, senkrechte Anschlüsse
PBN1B222-N Gold 20,0 Zoll H2O 4,8 mm x 0,5 mm Tab-Typ-Doppelkontakt 20,0 Zoll H2O 4 mm glatte, senkrechte Anschlüsse
PBN1B222-P Gold 30,0 Zoll H2O 4,8 mm x 0,5 mm Tab-Typ-Doppelkontakt 30,0 Zoll H2O 4 mm glatte, senkrechte Anschlüsse
PBN1B222-Q Gold 40,0 Zoll H2O 4,8 mm x 0,5 mm Tab-Typ-Doppelkontakt 40,0 Zoll H2O 4 mm glatte, senkrechte Anschlüsse
PBN1B222-R6 Gold 10,0 Zoll bis 50,0 Zoll H2O 4,8 mm x 0,5 mm Tab-Typ-Doppelkontakt n. z. 5 mm glatte, senkrechte Anschlüsse
PBN1B222-R7 Gold 51,0 Zoll bis 416,0 Zoll H2O 4,8 mm x 0,5 mm Tab-Typ-Doppelkontakt n. z. 6 mm glatte, senkrechte Anschlüsse
PBN1B222-S Gold 50,0 Zoll H2O 4,8 mm x 0,5 mm Tab-Typ-Doppelkontakt 50,0 Zoll H2O 4 mm glatte, senkrechte Anschlüsse
PBN1B332-A Gold 0,5 Zoll H2O 4,8 mm x 0,5 mm Tab-Typ-Doppelkontakt 0,5 Zoll H2O 5 mm radiale Steckanschlüsse
PBN1B332-B Gold 1,0 Zoll H2O 4,8 mm x 0,5 mm Tab-Typ-Doppelkontakt 1,0 Zoll H2O 5 mm radiale Steckanschlüsse
PBN1B332-C Gold 1,5 Zoll H2O 4,8 mm x 0,5 mm Tab-Typ-Doppelkontakt 1,5 Zoll H2O 5 mm radiale Steckanschlüsse
PBN1B332-D Gold 2,0 Zoll H2O 4,8 mm x 0,5 mm Tab-Typ-Doppelkontakt 2,0 Zoll H2O 5 mm radiale Steckanschlüsse
PBN1B332-E Gold 3,0 Zoll H2O 4,8 mm x 0,5 mm Tab-Typ-Doppelkontakt 3,0 Zoll H2O 5 mm radiale Steckanschlüsse
PBN1B332-F Gold 4,0 Zoll H2O 4,8 mm x 0,5 mm Tab-Typ-Doppelkontakt 4,0 Zoll H2O 5 mm radiale Steckanschlüsse
PBN1B332-G Gold 6,0 Zoll H2O 4,8 mm x 0,5 mm Tab-Typ-Doppelkontakt 6,0 Zoll H2O 5 mm radiale Steckanschlüsse
PBN1B332-J Gold 8,0 Zoll H2O 4,8 mm x 0,5 mm Tab-Typ-Doppelkontakt 8,0 Zoll H2O 5 mm radiale Steckanschlüsse
PBN1B332-K Gold 10,0 Zoll H2O 4,8 mm x 0,5 mm Tab-Typ-Doppelkontakt 10,0 Zoll H2O 5 mm radiale Steckanschlüsse
PBN1B332-L Gold 12,0 Zoll H2O 4,8 mm x 0,5 mm Tab-Typ-Doppelkontakt 12,0 Zoll H2O 5 mm radiale Steckanschlüsse
PBN1B332-M Gold 15,0 Zoll H2O 4,8 mm x 0,5 mm Tab-Typ-Doppelkontakt 15,0 Zoll H2O 5 mm radiale Steckanschlüsse
PBN1B332-N Gold 20,0 Zoll H2O 4,8 mm x 0,5 mm Tab-Typ-Doppelkontakt 20,0 Zoll H2O 5 mm radiale Steckanschlüsse
PBN1B332-P Gold 30,0 Zoll H2O 4,8 mm x 0,5 mm Tab-Typ-Doppelkontakt 30,0 Zoll H2O 5 mm radiale Steckanschlüsse
PBN1B332-Q Gold 40,0 Zoll H2O 4,8 mm x 0,5 mm Tab-Typ-Doppelkontakt 40,0 Zoll H2O 5 mm radiale Steckanschlüsse
PBN1B332-R6 Gold 10,0 Zoll bis 50,0 Zoll H2O 4,8 mm x 0,5 mm Tab-Typ-Doppelkontakt n. z. 6 mm radiale Steckanschlüsse
PBN1B332-R7 Gold 51,0 Zoll bis 416,0 Zoll H2O 4,8 mm x 0,5 mm Tab-Typ-Doppelkontakt n. z. 7 mm radiale Steckanschlüsse
PBN1B332-S Gold 50,0 Zoll H2O 4,8 mm x 0,5 mm Tab-Typ-Doppelkontakt 50,0 Zoll H2O 5 mm radiale Steckanschlüsse
PBN3C421-B Silber 1,0 Zoll H2O 4,8 mm x 0,5 mm Tab-Typ-Doppelkontakt 1,0 Zoll H2O 4 mm glatte, senkrechte Anschlüsse
PBN3C421-D Silber 2,0 Zoll H2O 4,8 mm x 0,5 mm Tab-Typ-Doppelkontakt 2,0 Zoll H2O 4 mm glatte, senkrechte Anschlüsse
PBN3C421-H Silber 6,5 Zoll H2O 6,3 mm x 0,8 mm Schnell-Anschluss 6,5 Zoll H2O 4 mm glatte, senkrechte Anschlüsse
PBN3C451-D Silber 2,0 Zoll H2O 4,8 mm x 0,5 mm Tab-Typ-Doppelkontakt 2,0 Zoll H2O 5 mm radiale Steckanschlüsse
PBN3D421-R1 Silber 10,0 Zoll bis 28,0 Zoll H2O 6,3 mm x 0,8 mm Schnell-Anschluss n. z. 4 mm glatte, senkrechte Anschlüsse
PBN3D421-R2 Silber 35,0 Zoll bis 75,0 Zoll H2O 6,3 mm x 0,8 mm Schnell-Anschluss n. z. 4 mm glatte, senkrechte Anschlüsse
PBN3D441-R1 Silber 10,0 Zoll bis 28,0 Zoll H2O 6,3 mm x 0,8 mm Schnell-Anschluss n. z. Einstellbare Anschlüsse
PBN3D441-R2 Silber 35,0 Zoll bis 75,0 Zoll H2O 6,3 mm x 0,8 mm Schnell-Anschluss n. z. Einstellbare Anschlüsse
PBN3D451-H Silber 6,5 Zoll H2O 6,3 mm x 0,8 mm Schnell-Anschluss 6,5 Zoll H2O 5 mm radiale Steckanschlüsse
PBN3D451-R1 Silber 10,0 Zoll bis 28,0 Zoll H2O 6,3 mm x 0,8 mm Schnell-Anschluss n. z. Einstellbare Anschlüsse
PBN3D451-R2 Silber 35,0 Zoll bis 75,0 Zoll H2O 6,3 mm x 0,8 mm Schnell-Anschluss n. z. Einstellbare Anschlüsse
PBN3E421-R8 Silber 83,0 Zoll bis 416,0 Zoll H2O 6,3 mm x 0,8 mm Schnell-Anschluss n. z. 4 mm glatte, senkrechte Anschlüsse
PBN3E421-R9 Silber 416,0 Zoll bis 1109,0 Zoll H2O 6,3 mm x 0,8 mm Schnell-Anschluss n. z. 4 mm glatte, senkrechte Anschlüsse
PBN3E441-R8 Silber 83,0 Zoll bis 416,0 Zoll H2O 6,3 mm x 0,8 mm Schnell-Anschluss n. z. 5 mm radiale Steckanschlüsse
PBN3E441-R9 Silber 416,0 Zoll bis 1109,0 Zoll H2O 6,3 mm x 0,8 mm Schnell-Anschluss n. z. 5 mm radiale Steckanschlüsse
PBN3E451-R8 Silber 83,0 Zoll bis 416,0 Zoll H2O 6,3 mm x 0,8 mm Schnell-Anschluss n. z. 5 mm radiale Steckanschlüsse
  • Nächsten 1 Ergebnisse anzeigen
  • SEITE
    1
    Quadratisches Feld

    Druckschalter nur für EMEA
    Direkt auslösender Messerkontakt oder Schnappschalter für EMEA für 0,018 psi bis 40 psi, als werkseitige oder kundenspezifische Einstellung und mit 60 psi Berstdruck.

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    57
    pdf HP, HE, MH, ME, LP, and LE Series Pressure Switches Datasheet Datenblatt English 2.9MB
    pdf Series 5000 Extended Duty Pressure Switch Datasheet Datenblatt English 121.4KB
    pdf 1HP Aerospace Pressure Switch Product Sheet Datenblatt English 253.6KB
    pdf PBN Series Pressure Switch and Sensor Datasheet Datenblatt English 872.3KB
    pdf 霍尼韦尔压力开关 高压:HP 系列,HE 系列 出厂设置为150 psi 到4500 psi [10.34 bar 到310.26 bar] 低压:LP 系列,LE 系列 出厂设置为3.5 psi 到150 psi [0.24 bar 到10.34 bar] 数据表 Datenblatt Chinesisch, vereinfacht 2.9MB
    pdf Manocontacts Honeywell Haute pression : Série HP, Série HE Réglé en usine de 150 psi à 4500 psi [10,34 bar à 310,26 bar] Basse pression : Série LP, Série LE Réglé en usine ou sur site de 3,5 psi à 150 psi [0,24 bar à 10,34 bar] Fiche technique Datenblatt Französisch 2.9MB
    pdf Honeywell Druckschalter Hochdruck: HP-Serie, HE-Serie Werkseitige Voreinstellung auf 150 psi bis 4.500 psi [10,34 bar bis 310,26 bar] Niederdruck: LP-Serie, LE-Serie Werkseitige Voreinstellung oder am Einsatzort einstellbar auf 3,5 psi bis 150 psi [0,24 bar bis 10,34 bar] Datenblatt Datenblatt Deutsch 2.9MB
    pdf Interruttori di pressione Honeywell Alta pressione: HP Series, HE Series Impostazione in fabbrica da 150 psi a 4500 psi [da 10,34 bar a 310,26 bar] Bassa pressione: LP Series, LE Series Impostazione in fabbrica o regolazione sul campo da 3,5 psi a 150 psi [da 0,24 bar a 10,34 bar] Dati tecnici Datenblatt Italienisch 2.9MB
    pdf ハネウェルの圧力スイッチ 高圧:HP シリーズ、HE シリーズ 出荷時設定150 psi~4500 psi [10.34 bar~310.26 bar] 低圧:LP シリーズ、LE シリーズ 出荷時設定または現場で調整可能 3.5 psi~150 psi [0,24 bar~10,34 bar] データシート Datenblatt Japanisch 2.9MB
    pdf Honeywell 압력 스위치 고압: HP 시리즈, HE 시리즈 150 psi ~ 4500 psi[10.34 bar ~ 310.26 bar]로 공장 설정 저압: LP 시리즈, LE 시리즈 3.5 psi ~ 150 psi[0.24 bar ~ 10.34 bar]로 공장 설정 또는 현장 조정 데이터시트 Datenblatt Koreanisch 2.9MB
    pdf Przełączniki ciśnieniowe Honeywell Wysokie ciśnienie: seria HP, seria HE Nastawiane fabrycznie w zakresie od 150 psi do 4500 psi (10,34 bara do 310,26 bara) Niskie ciśnienie: seria LP, seria LE Nastawiane fabrycznie lub w miejscu instalacji od 3,5 psi do 150 psi (0,24 bara do 10,34 bara) Dane techniczne Datenblatt Polnisch 2.9MB
    pdf Реле давления Honeywell Высокое давление: серии HP, HE Фабричная настройка от 150 до 4500 фунтов на кв. дюйм [от 10,34 до 310,26 бар] Низкое давление: серии LP, LE Фабричная настройка или возможность регулировки на месте от 3,5 до 150 фунтов на кв. дюйм [от 0,24 до 10,34 бар] Спецификация Datenblatt Russisch 2.9MB
    pdf Honeywell Basınç Anahtarları Yüksek Basınç: HP Serisi, HE Serisi Fabrika ayarı 150 psi ile 4500 psi [10,34 bar ile 310,26 bar] arasındadır Alçak Basınç: LP Serisi, LE Serisi Fabrika ayarı veya sahada yapılabilir ayar 3,5 psi ile 150 psi [0,24 bar ile 10,34 bar] arasındadır Veri sayfası Datenblatt Türkisch 2.9MB
    pdf 50038194: Honeywell Pressure Switches Installation Instructions, HP-HE-MH-ME-LP-LE Series Installationsanweisungen English 2.6MB
    pdf 霍尼韦尔压力开关安装说明 高压:HP 系列,HE 系列 低压:LP 系列,LE 系列 (3.5 psi 至4500 psi [0.24 bar 至310.26 bar]) Installationsanweisungen Chinesisch, vereinfacht 2.6MB
    pdf Instructions d’installation pour les Manocontacts Honeywell Haute pression : Série HP, Série HE Basse pression : Série LP, Série LE (3,5 psi à 4500 psi [0,24 bar à 310,26 bar]) Installationsanweisungen Französisch 2.6MB
    pdf Anweisungen zum Einbau des Honeywell Druckschalter Hochdruck: HP-Serie, HE-Serie Niederdruck: LP-Serie, LE-Serie (3,5 psi bis 4500 psi [0,24 bar bis 310,26 bar]) Installationsanweisungen Deutsch 2.6MB
    pdf Istruzioni per l'installazione degli interruttori di pressione Honeywell Alta pressione: HP Series, HE Series Bassa pressione: LP Series, LE Series (da 3,5 psi a 4500 psi [da 0,24 bar a 310,26 bar]) Installationsanweisungen Italienisch 2.6MB
    pdf 取り付け方法説明書: ハネウェルの圧力スイッチ 高圧:HP シリーズ、HE シリーズ 低圧:LP シリーズ、LE シリーズ (3.5 psi~4500 psi [0,24 bar~310,26 bar]) Installationsanweisungen Japanisch 2.6MB
    pdf 설치 지침서 - Honeywell 압력 스위치 고압: HP 시리즈, HE 시리즈 저압: LP 시리즈, LE 시리즈 (3.5 psi ~ 4500 psi[0.24 bar ~ 310.26 bar]) Installationsanweisungen Koreanisch 2.6MB
    pdf Instrukcja instalacji Przełączniki ciśnieniowe Honeywell Wysokie ciśnienie: seria HP, seria HE Niskie ciśnienie: seria LP, seria LE (3,5 psi do 4500 psi (0,24 bara do 310,26 bara)) Installationsanweisungen Polnisch 2.6MB
    pdf Инструкции по установке для реле давления Honeywell Высокое давление: серии HP, HE Низкое давление: серии LP, LE (от 3,5 до 4500 фунтов на кв. дюйм [от 0,24 до 310,26 бар]) Installationsanweisungen Russisch 2.6MB
    pdf Honeywell Basınç Anahtarları için Montaj Talimatları Yüksek Basınç: HP Serisi, HE Serisi Alçak Basınç: LP Serisi, LE Serisi (3,5 psi ila 4500 psi [0,24 bar ila 310,26 bar]) Installationsanweisungen Türkisch 2.6MB
    pdf Pressure Switch Line Guide Produktlinienübersicht English 691.6KB
    pdf Controls, Monitors, and Pressure Switches Range Guide (Japanese) Produktleitfaden English 1.8MB
    pdf Controls, Monitors, and Pressure Switches Range Guide Produktleitfaden English 1.4MB
    pdf MH Series Integrated AMP CAD Drawing CAD-Modell English 1MB
    pdf MH Series Integrated Deutsch CAD Drawing CAD-Modell English 843.6KB
    pdf MH Series Screw Terminal CAD Drawing CAD-Modell English 1.7MB
    pdf MH Series Wireout CAD Drawing CAD-Modell English 372.9KB
    pdf ME Series Integrated Deutsch CAD Drawing CAD-Modell English 2.1MB
    pdf ME Series Screw Terminal CAD Drawing CAD-Modell English 2.2MB
    pdf HP Series Wireout CAD Drawing CAD-Modell English 920.6KB
    pdf LP Series Blade Terminal 50074488-006 CAD Drawing CAD-Modell English 1.5MB
    pdf LP Series Integrated Deutsch 50074488-006 CAD Drawing CAD-Modell English 1.7MB
    pdf LP Series Wireout Pigtail 50074488-006 CAD Drawing CAD-Modell English 641.2KB
    pdf ME Series Wireout CAD Drawing CAD-Modell English 1.3MB
    pdf ME Series Blade Terminal CAD Drawing CAD-Modell English 997KB
    pdf HP Series Integrated AMP CAD Drawing CAD-Modell English 1.3MB
    pdf LP Series Integrated AMP 50074488-006 CAD Drawing CAD-Modell English 1.5MB
    pdf MH Series Blade Terminal CAD Drawing CAD-Modell English 877.5KB
    pdf ME Series Integrated AMP CAD Drawing CAD-Modell English 2.7MB
    pdf HP Series Screw Terminal CAD Drawing CAD-Modell English 2.3MB
    pdf LP Series Screw Terminal 50074488-006 CAD Drawing CAD-Modell English 1.5MB
    pdf HP Series Integrated Deutsch CAD Drawing CAD-Modell English 1.5MB
    pdf HP Series Blade Terminal CAD Drawing CAD-Modell English 1021KB
    pdf Electronic Sensors and MICRO SWITCH Switches in Industrial Air Compressors Anwendungshinweise English 502.5KB
    pdf Series 1000 Pressure Switch Hydraulic Brake Light Application Note Anwendungshinweise English 61.9KB
    pdf Honeywell Pressure Switches HP-HE-ME-LP-LE Series Applications Anwendungshinweise English 1.2MB
    pdf Technical Note: Honeywell Pressure Switches - Smart Diagnostic Technology Anwendungshinweise English 350KB
  • Nächste 7 Ergebnisse anzeigen
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink