Suche nach Responsive Endeca
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==160981==

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Betätiger  Versiegelung  Anschlusstyp  Gehäusematerial
14CE1-2 Oberer Stößel IP65, NEMA 1, 3 2-m-Kabel Zinkdruckguss
14CE1-2G Oberer Stößel IP65, NEMA 1, 3 2-m-Kabel Zinkdruckguss
14CE1-2GL Oberer Stößel IP65, NEMA 1, 3 2-m-Kabel Zinkdruckguss
14CE1-2K Oberer Stößel IP66; NEMA 1, 3, 4, 6, 6P, 12, 13 2-m-Kabel Zinkdruckguss
14CE1-2L Oberer Stößel IP65, NEMA 1, 3 2-m-Kabel Zinkdruckguss
14CE1-3 Oberer Stößel IP65, NEMA 1, 3 3-m-Kabel Zinkdruckguss
14CE1-3A Oberer Stößel IP65, NEMA 1, 3 3-m-Kabel Zinkdruckguss
14CE1-3AH Oberer Stößel IP65, NEMA 1, 3 3-m-Kabel Zinkdruckguss
14CE1-3G Oberer Stößel IP65, NEMA 1, 3 3-m-Kabel Zinkdruckguss
14CE1-3GK Oberer Stößel IP66; NEMA 1, 3, 4, 6, 6P, 12, 13 3-m-Kabel Zinkdruckguss
14CE1-4 Oberer Stößel IP65, NEMA 1, 3 4-m-Kabel Zinkdruckguss
14CE1-4K Oberer Stößel IP66; NEMA 1, 3, 4, 6, 6P, 12, 13 4-m-Kabel Zinkdruckguss
14CE1-5 Oberer Stößel IP65, NEMA 1, 3 5-m-Kabel Zinkdruckguss
14CE1-6 Oberer Stößel IP65, NEMA 1, 3 6-m-Kabel Zinkdruckguss
14CE1-7 Oberer Stößel IP65, NEMA 1, 3 7-m-Kabel Zinkdruckguss
14CE1-9A Oberer Stößel IP65, NEMA 1, 3 9-m-Kabel Zinkdruckguss
14CE1-AQ Oberer Stößel IP65, NEMA 1, 3 4-poliger Gleichstrom-Micro-Anschluss Zinkdruckguss
14CE1-Q Oberer Stößel IP65, NEMA 1, 3 4-poliger Gleichstrom-Micro-Anschluss Zinkdruckguss
14CE18-1 Oberer Stößel IP67; NEMA 1, 3, 4, 12, 13 1-m-Kabel Zinkdruckguss
14CE18-10 Oberer Stößel IP67; NEMA 1, 3, 4, 12, 13 10-m-Kabel Zinkdruckguss
14CE18-15A Oberer Stößel IP67; NEMA 1, 3, 4, 12, 13 15-m-Kabel Zinkdruckguss
14CE18-1A Oberer Stößel IP67; NEMA 1, 3, 4, 12, 13 1-m-Kabel Zinkdruckguss
14CE18-1L Oberer Stößel IP67; NEMA 1, 3, 4, 12, 13 1-m-Kabel Zinkdruckguss
14CE18-3 Oberer Stößel IP67; NEMA 1, 3, 4, 12, 13 3-m-Kabel Zinkdruckguss
14CE18-6 Oberer Stößel IP67; NEMA 1, 3, 4, 12, 13 6-m-Kabel Zinkdruckguss
14CE18-6A Oberer Stößel IP67; NEMA 1, 3, 4, 12, 13 6-m-Kabel Zinkdruckguss
14CE2-1 Oberer Rollenstößel IP65, NEMA 1, 3 1-m-Kabel Zinkdruckguss
14CE2-10 Oberer Rollenstößel IP65, NEMA 1, 3 10-m-Kabel Zinkdruckguss
14CE2-1A Oberer Rollenstößel IP65, NEMA 1, 3 1-m-Kabel Zinkdruckguss
14CE2-1G Oberer Rollenstößel IP65, NEMA 1, 3 1-m-Kabel Zinkdruckguss
14CE2-1L Oberer Rollenstößel IP65, NEMA 1, 3 1-m-Kabel Zinkdruckguss
14CE2-1L1 Oberer Rollenstößel IP65, NEMA 1, 3 1-m-Kabel Zinkdruckguss
14CE2-2 Oberer Rollenstößel IP65, NEMA 1, 3 2-m-Kabel Zinkdruckguss
14CE2-2A Oberer Rollenstößel IP65, NEMA 1, 3 2-m-Kabel Zinkdruckguss
14CE2-3 Oberer Rollenstößel IP65, NEMA 1, 3 3-m-Kabel Zinkdruckguss
14CE2-3A Oberer Rollenstößel IP65, NEMA 1, 3 3-m-Kabel Zinkdruckguss
14CE2-3D Oberer Rollenstößel IP65, NEMA 1, 3 3-m-Kabel Zinkdruckguss
14CE2-3G Oberer Rollenstößel IP65, NEMA 1, 3 3-m-Kabel Zinkdruckguss
14CE2-4 Oberer Rollenstößel IP65, NEMA 1, 3 4-m-Kabel Zinkdruckguss
14CE2-4A Oberer Rollenstößel IP65, NEMA 1, 3 4-m-Kabel Zinkdruckguss
14CE2-5 Oberer Rollenstößel IP65, NEMA 1, 3 5-m-Kabel Zinkdruckguss
14CE2-6 Oberer Rollenstößel IP65, NEMA 1, 3 6-m-Kabel Zinkdruckguss
14CE2-7A Oberer Rollenstößel IP65, NEMA 1, 3 7-m-Kabel Zinkdruckguss
14CE2-AH Oberer Rollenstößel IP65, NEMA 1, 3 3-m-Kabel Zinkdruckguss
14CE2-AQ Oberer Rollenstößel IP65, NEMA 1, 3 4-poliger Gleichstrom-Micro-Anschluss Zinkdruckguss
14CE2-Q Oberer Rollenstößel IP65, NEMA 1, 3 4-poliger Gleichstrom-Micro-Anschluss Zinkdruckguss
14CE20-1 Wobble – Federdraht IP65, NEMA 1, 3 1-m-Kabel Zinkdruckguss
14CE20-3 Wobble – Federdraht IP65, NEMA 1, 3 3-m-Kabel Zinkdruckguss
14CE20-6 Wobble – Federdraht IP65, NEMA 1, 3 6-m-Kabel Zinkdruckguss
14CE27-1 Oberer Stößel IP65, NEMA 1, 3 1-m-Kabel Zinkdruckguss
  • Nächste 50 Ergebnisse anzeigen
  • SEITE
    2
    Quadratisches Feld

    Miniatur-Grenzschalter
    Die Serie kommt mit einer kompakten Schaltergröße, ummantelten oder nicht abgedichteten Betätigern, mehreren Konfigurationen sowie Schnappschaltern und Zwangsöffnungskontakten.

    Quadratisches Feld

    SZL-VL-S-Serie
    Miniaturgehäuse ● Kontakte mit Zwangsöffnung (nur rotierende Seite) ● IP67 Versiegelung ● 21 mm x 56 mm Befestigungsmittelpunkte ● CCC/CE/cULus-Genehmigungen

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    2
    pdf XP-4040: 14CE/914CE Series Miniature Limit Switches with UL, CSA and CE approvals Installationsanweisungen English 153.5KB
    pdf CE Family Miniature Limit Switches Werbemittel English 279.1KB
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink