Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Produkttyp  Befestigung  Stunden  Genauigkeit  Abschluss
82007 Quartz-Standard 2 Schrauben 10.000 ±0,02 % 1/4-Zoll-Flachstecker – gerade
82025 Quartz-Standard 2 Schrauben (keine Löcher) 10.000 ±0,02 % 1/4-Zoll-Flachstecker – unten
82040 Quartz-Standard Halterung 10.000 ±0,02 % 1/4-Zoll-Flachstecker – nach oben
82042 Quartz-Standard Halterung 10.000 ±0,02 % 1/4-Zoll-Flachstecker – gerade
85009 Quartz + Betriebsstundenzähler Bügel mit Durchmesser von 2,5 10.000 ±0,02 % 1/4-Zoll-Flachstecker – unten
85010 Quartz + Betriebsstundenzähler Rechteckiger Bügel 10.000 ±0,02 % 1/4-Zoll-Flachstecker – unten
85017 Quartz + Betriebsstundenzähler Bügel mit Durchmesser von 2,27 10.000 ±0,02 % 1/4-Zoll-Flachstecker – unten
85019 Quartz + Betriebsstundenzähler Durchmesser der Kappe 2,5 10.000 ±0,02 % 1/4-Zoll-Flachstecker – unten
85023 Quartz + Betriebsstundenzähler Rechteckiger Bügel 10.000 ±0,02 % 1/4-Zoll-Flachstecker – unten
85036 Quartz + Betriebsstundenzähler Durchmesser der Kappe 2,27 10.000 ±0,02 % 1/4-Zoll-Flachstecker – unten
85098 Quartz + Betriebsstundenzähler Durchmesser der Kappe 2,5 10.000 ±0,02 % 1/4-Zoll-Flachstecker – unten
85102 Quartz + Betriebsstundenzähler Durchmesser der Kappe 2,27 100.000 ±0,02 % 1/4-Zoll-Flachstecker – unten
85110 Quartz + Betriebsstundenzähler Rechteckiger Bügel 100.000 ±0,02 % 1/4-Zoll-Flachstecker – unten
85133 Quartz + Betriebsstundenzähler Durchmesser der Kappe 2,5 100.000 ±0,02 % 1/4-Zoll-Flachstecker – unten
85236 Quartz + Betriebsstundenzähler 3 Schrauben 10.000 ±0,02 % Bolzen #8-32
85242 Quartz + Betriebsstundenzähler Durchmesser von 2,5 für die Luftfahrttechnik 10.000 ±0,02 % Bolzen #8-32
85312 Quartz + Betriebsstundenzähler 3 Schrauben 10.000 ±0,02 % 1/4-Zoll-Flachstecker – unten
85319 Quartz + Betriebsstundenzähler 3 Schrauben 10.000 ±0,02 % 1/4-Zoll-Flachstecker – unten
85325 Quartz + Betriebsstundenzähler 3 Schrauben 10.000 ±0,02 % Bolzen #8-32
85346 Quartz + Betriebsstundenzähler Durchmesser der Kappe 2,27 10.000 ±0,02 % 1/4-Zoll-Flachstecker – gerade
85371 Quartz + Betriebsstundenzähler Durchmesser der Kappe 2,27 10.000 ±0,02 % 1/4-Zoll-Flachstecker – unten
  • SEITE
    6
    Quadratisches Feld

    Gleichstrom-Betriebsstundenzähler
    UL/CSA ● MIL-M-3971 ● IP66 ● 4,5 Vdc bis 110 Vdc ● Flachstecker, Packard-Stecker, Steckverbinder, Brücke und Deutsch-Stecker ● Analog und digital

    Quadratisches Feld

    AC/DC Betriebsstundenzähler - LM-Serie
    Digitaler, hinterleuchteter Zähler ● UL/CE ● IP67 abgedichtetes, stoßfestes Gehäuse ● 9 V bis 64 V Gleichstrom/Wechselstrom-Betrieb (50 Hz bis 500 Hz)

    Quadratisches Feld

    Betriebsstundenzähler
    Viele Optionen bezüglich Stromversorgung, Anzeige, Form und Daten ● Analoge Anzeigen und LCD-Anzeigen ● AC/DC, AC oder DC ● Schwingungs- und Stoßfestigkeit

    Quadratisches Feld

    85000-Serie
    10.000 Stunden-Version als Standard ● IP66 ● 5 Vdc bis 110 Vdc ● ±0,02 Genauigkeit ● UL, CSA ● 1/4 Zoll Flachstecker, 8-32 Brücke, Deutsch, Packard ● 3 mm Nummern

    Quadratisches Feld

    82400-Serie
    0 bis 9999,9 ● IP66 ● 10 Vdc bis 80 Vdc (unabhängig von Polarität) ● ±0,02 Genauigkeit ● 1/4 Zoll Steckverbinder ● 3 mm Nummern

    Quadratisches Feld

    Kompressoren und Pumpen
    Sensoren und Schalter zur Verwendung in Luftkompressoren und Pumpen.

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    7
    pdf HMD Series Hour Meters Datenblatt Englisch 230.8KB
    pdf LM Series MCU (Microcontroller Unit) LCD Hour Meter Product Sheet Datenblatt Englisch 1008.7KB
    pdf 50082092: LM Series MCU (Microcontroller Unit) LCD Hour Meter Installation Instructions Installationsanweisungen Englisch 601.5KB
    pdf Hour Meters Line Guide Produktlinienübersicht Englisch 579.3KB
    pdf True Time Stamp - Hour Meters Fallstudie Englisch 350KB
    pdf White Paper: Specifying Hour Meters Whitepaper Englisch 239.7KB
    pdf LM Series MCU (Microcontroller Unit) LCD Hour Meter Nomenclature Tree Produktverzeichnis Englisch 887.5KB
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Meine personenbezogenen Daten nicht verkaufen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink