Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse



  PRODUKT  Kontakt(e)  Betriebsdruck  Elektrische Anschlüsse  Werkseitige Standard-Sollpunkte  Stecker
1HPAB1 Silber, Gold Bis zu 6000 psi Abgang Rückseite, M22759/7-20 Leiter n. z. 3 Leiter
1HPAC1 Silber, Gold Bis zu 6000 psi MS3106A-10SL-3S Stecker n. z. Steckverbinder
1HPAR1 Silber, Gold Bis zu 6000 psi Rechtwinkliger Abgang, M27759/7-20 Draht n. z. 3 Leiter
  • SEITE
    2
    Quadratisches Feld

    Druckschalter für die Luft- und Raumfahrt
    Qualifiziert gemäß RTCA DO-160D, Schalter eignen sich für 150 psi bis 5000 psi, sind leicht konfigurierbar, MIL-PRF-8805-bemessen und haben einen 12000 psi Berstdruck.

    Quadratisches Feld

    1HP-Serie
    Klassifiziert gemäß RTCA DO-160D ● 150 psi bis 5000 psi ● Einfach konfigurierbar ● MIL-PRF-8805 nominell ● 12000 psi Berstdruck

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    2
    pdf 1HP Aerospace Pressure Switch Product Sheet Datenblatt English 253.6KB
    pdf Case Study: 1HP Series Aerospace Pressure Switch Fallstudie English 1.5MB
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink