Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Aktion  Abschluss  Strombelastung und Nennspannung
111AT2 2 Position Schraube 0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bei 250 VDC|0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac
111AT23 3 Position Schraube 0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bei 250 VDC|0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac
111AT25 2 Position Schraube 0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bei 250 VDC|0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac
111AT52 2 Position Schraube 0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac|0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,5 A bei 250 VDC|0,75 A bei 115 VDC
115AT2 2 Position Schraube 0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bei 250 VDC|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac
115AT24 2 Position Schraube 0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac|0,5 A bei 250 VDC
115AT41 2 Position Schraube 0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bei 250 VDC|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac
11AT20 2 Position Schraube 0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac|0,5 A bei 250 VDC
11AT23 2 Position Schraube 0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bei 250 VDC|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac
11AT30 2 Position Schraube 0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac|0,5 A bei 250 VDC
11AT56 2 Position Schraube 0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bei 250 VDC|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac
13AT1 3 Position Löt 0,1 A bis 5,0 A bei 0,5 Vac bis 115 Vac|0,1 A bis 5,0 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc
13AT1-E 3 Position Löt 0,1 A bis 5,0 A bei 0,5 Vac bis 115 Vac|0,1 A bis 5,0 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc
13AT10 3 Position Schraube 0,1 A bis 5,0 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,1 A bis 5,0 A bei 0,5 Vac bis 115 Vac
13AT10-S 3 Position Schraube 0,1 A bis 5,0 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,1 A bis 5,0 A bei 0,5 Vac bis 115 Vac
13AT10-T2-B 3 Position Lötanschlusstyp T2 0,1 A bis 5,0 A bei 0,5 Vac bis 115 Vac|0,1 A bis 5,0 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc
13AT117 2 Position Löt 0,1 A bis 1,0 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,1 A bis 1,0 A bei 0,5 Vac bis 115 Vac
13AT119 2 Position Löt 0,1 A bis 5,0 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,1 A bis 5,0 A bei 0,5 Vac bis 115 Vac
13AT18-T 3 Position Lötanschlusstyp T2 0,1 A bis 1,0 A bei 0,5 Vac bis 115 Vac|0,1 A bis 1,0 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc
13AT189-T2 2 Position Lötanschlusstyp T2 0,1 A bis 5,0 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,1 A bis 5,0 A bei 0,5 Vac bis 115 Vac
13AT2 3 Position Löt 0,1 A bis 5,0 A bei 0,5 Vac bis 115 Vac|0,1 A bis 5,0 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc
13AT2-A 3 Position Löt 0,1 A bis 5,0 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,1 A bis 5,0 A bei 0,5 Vac bis 115 Vac
13AT2-E 3 Position Löt 0,1 A bis 5,0 A bei 0,5 Vac bis 115 Vac|0,1 A bis 5,0 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc
13AT2-N 3 Position Löt 0,1 A bis 5,0 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,1 A bis 5,0 A bei 0,5 Vac bis 115 Vac
13AT2-T 3 Position Lötanschlusstyp T 0,1 A bis 5,0 A bei 0,5 Vac bis 115 Vac|0,1 A bis 5,0 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc
13AT209-B 2 Position Löt 0,1 A bis 5,0 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,1 A bis 5,0 A bei 0,5 Vac bis 115 Vac
13AT219-5-C02 3 Position H58 0,1 A bis 1,0 A bei 0,5 Vac bis 115 Vac|0,1 A bis 1,0 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc
13AT239-T2-L 2 Position Lötanschlusstyp T2 0,1 A bis 5,0 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,1 A bis 5,0 A bei 0,5 Vac bis 115 Vac
13AT25-T 2 Position Lötanschlusstyp T 0,1 A bis 5,0 A bei 0,5 Vac bis 115 Vac|0,1 A bis 5,0 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc
13AT26 3 Position Löt 0,1 A bis 1,0 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,1 A bis 1,0 A bei 0,5 Vac bis 115 Vac
13AT271-T2 3 Position Lötanschlusstyp T2 0,1 A bis 5,0 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,1 A bis 5,0 A bei 0,5 Vac bis 115 Vac
13AT272-T2 3 Position Lötanschlusstyp T2 0,1 A bis 5,0 A bei 0,5 Vac bis 115 Vac|0,1 A bis 5,0 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc
13AT272-T2-A 3 Position Lötanschlusstyp T2 0,1 A bis 5,0 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,1 A bis 5,0 A bei 0,5 Vac bis 115 Vac
13AT272-T2-M 3 Position Lötanschlusstyp T2 0,1 A bis 5,0 A bei 0,5 Vac bis 115 Vac|0,1 A bis 5,0 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc
13AT273-T2 3 Position Lötanschlusstyp T2 0,1 A bis 5,0 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,1 A bis 5,0 A bei 0,5 Vac bis 115 Vac
13AT275-T2 3 Position Lötanschlusstyp T2 0,1 A bis 5,0 A bei 0,5 Vac bis 115 Vac|0,1 A bis 5,0 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc
13AT275-T2-A 3 Position Lötanschlusstyp T2 0,1 A bis 5,0 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,1 A bis 5,0 A bei 0,5 Vac bis 115 Vac
13AT280 2 Position Löt 0,1 A bis 5,0 A bei 0,5 Vac bis 115 Vac|0,1 A bis 5,0 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc
13AT3 3 Position Löt 0,1 A bis 5,0 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,1 A bis 5,0 A bei 0,5 Vac bis 115 Vac
13AT4-S 3 Position Schraube 0,1 A bis 5,0 A bei 0,5 Vac bis 115 Vac|0,1 A bis 5,0 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc
13AT401-T2 3 Position Lötanschlusstyp T2 0,1 A bis 5,0 A bei 0,5 Vac bis 115 Vac|0,1 A bis 5,0 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc
13AT418-T2 2 Position Lötanschlusstyp T2 0,1 A bis 5,0 A bei 0,5 Vac bis 115 Vac|0,1 A bis 5,0 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc
13AT446-T2 2 Position Lötanschlusstyp T2 0,1 A bis 5,0 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,1 A bis 5,0 A bei 0,5 Vac bis 115 Vac
13AT471-T2 3 Position Lötanschlusstyp T2 0,1 A bis 5,0 A bei 0,5 Vac bis 115 Vac|0,1 A bis 5,0 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc
13AT475-T2 2 Position Lötanschlusstyp T2 0,1 A bis 5,0 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,1 A bis 5,0 A bei 0,5 Vac bis 115 Vac
13AT8 3 Position Löt 0,1 A bis 5,0 A bei 0,5 Vac bis 115 Vac|0,1 A bis 5,0 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc
13AT85-T2 2 Position Lötanschlusstyp T2 0,1 A bis 5,0 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,1 A bis 5,0 A bei 0,5 Vac bis 115 Vac
13AT9-A 3 Position Löt 0,1 A bis 5,0 A bei 0,5 Vac bis 115 Vac|0,1 A bis 5,0 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc
13AT9-G 3 Position Löt 0,1 A bis 5,0 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,1 A bis 5,0 A bei 0,5 Vac bis 115 Vac
13AT9-T2 3 Position Lötanschlusstyp T2 0,1 A bis 5,0 A bei 0,5 Vac bis 115 Vac|0,1 A bis 5,0 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc
  • Nächste 50 Ergebnisse anzeigen
  • SEITE
    126
    Quadratisches Feld

    AT-Serie
    Kippschalter aus Edelstahl ● MIL-PRF-8805/26/98 ● 0,1 A bis 5 A beständig ● Silber- und Goldkontakte ● Große Auswahl an Betätigern, Anschlüssen und Aktionen

    Quadratisches Feld

    PX2-Serie
    Verstärkt ● ±2 %FSS TEB ● Absolut, relativ (abgedichtet), entlüftet ● 304-SS ● 1 bar bis 70 bar | 100 kPa bis 7 MPa | 15 psi bis 1000 psi

    Quadratisches Feld

    SNDH-T-Serie
    Hall-Effekt-Geschwindigkeits- und Richtungssensor mit Quadraturausgang ● 4,5 Vdc bis 18 Vdc Versorgungsspannung ● 1 Hz bis 15 kHz Betriebsfrequenz

    Quadratisches Feld

    14CE100-Serie
    ATEX (CE) ● IP65/66/67 ● II 2 G Ex d IIC T6 ● II 2 D Ex tD A21 T85C

    Quadratisches Feld

    129-Serie
    Passender großer Glasfühler ● -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F]

    Quadratisches Feld

    AWM40000-Serie
    Kompensiert oder nicht kompensiert ● ±30 SCCM, 1000 SCCM ● Analogausgang

    Quadratisches Feld

    SNDH-H-Serie
    Robustes Edelstahl- oder Kunststoffgehäuse ● Verschiedene Fühlerlängen, Steckeroptionen ● Digitaler Ausgang ● Nulldrehzahl

    Quadratisches Feld

    CSNP-Serie
    50 A Nennstrom ● ±90 A Strommessungsbereich ● < 0,5 µs Ansprechzeit ● Genauigkeit ±0,5 %

    Quadratisches Feld

    FSS-SMT-Serie
    Kraftbereiche 0 N bis 20 N ● Nicht kompensiert/unverstärkt ● 360 mV typ. Ausgang ● Geringe Ablenkungsspiegelung ● Geringe Größe

    Quadratisches Feld

    SS400, SS500-Serie
    Integrierte Schaltkreise für bipolare, digitale Sensoren auf Hall-Effekt-Basis mit niedrigen Schaltschwellen ● Flaches SOT-89B TO-92-Gehäuse ● Digitaler P-schaltender Leistungsausgang

    Quadratisches Feld

    AWM40000-Serie
    Kompensiert oder nicht kompensiert ● ±1000 SCCM, 0 SLPM to 6 SLPM ● Analogausgang

    Quadratisches Feld

    197-Serie
    Chip mit blanken Anschlussdrähten und Epoxidharzbeschichtung ● -60 °C bis 125 °C [-76 °F bis 257 °F]

    Quadratisches Feld

    2D-Scan-Engines der N670X Serie
    Ultra-kompakt ● Erweiterter Messbereich ● Außergewöhnliche Bewegungstoleranz ● Laser- und LED-Zielvorrichtungen ● Hält extremen Temperaturen stand ● Niedriger Stromverbrauch

    Quadratisches Feld

    CSNL-Serie
    300 A Nennstrom ● ±600 A Strommessungsbereich ● < 0,5 µs Ansprechzeit ● Genauigkeit ±0,5 %

    Quadratisches Feld

    192-Serie
    Uni-Curve mit blanken Anschlussdrähten und Epoxidharzbeschichtung ● -60 °C bis 150 °C [-76 °F bis 302 °F]

    Quadratisches Feld

    AML-Serie
    20,5 mm x 30,5 mm Bedienfeldbereich ● Schnapp-, Anschlussleisten, Matrizen-, Leiterplatten- oder Unterbaufeldanschluss ● Glühlampen, LED, Leuchtstoffröhren ● Bis zu 10 A ● UL-, CSA-Zulassungen

    Quadratisches Feld

    Basic-ABP-Serie
    Kompensiert ● ±1,5 %FSS TEB ● Niederdruck ● Differenzial oder relativ ● Digital- oder Analogausgang ● DIP, leiterlos SMT, SMT ● Kosteneffektiv

    Quadratisches Feld

    2D-Scan-Engines der N360X Serie
    Sehr kompakt ● Einfache Integration ● Undekodiert ● LED- (N3601) oder Laser- (N3603) Zielvorrichtungssysteme ● Kompatibel mit N660X-Serie und N670X-Serie

    Quadratisches Feld

    CSNX-Serie
    25 A Nennstrom ● ±56 A Strommessungsbereich ● < 0,2 µs Ansprechzeit ● Genauigkeit ±0,24 %

    Quadratisches Feld

    CSNR-Serie
    125 A Nennstrom ● ±200 A Strommessungsbereich ● < 0,5 µs Ansprechzeit ● Genauigkeit ±0,5 %

    Quadratisches Feld

    3150-Serie
    Hermetisch abgedichtet ● UL und/oder CSA ● Voreingestellt und aufbruchsicher ● Kompakte Bauart

    Quadratisches Feld

    120-Serie
    Miniatur-Glasfühler ● -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F]

    Quadratisches Feld

    SS400-Serie, SS500-Serie
    Integrierte Schaltkreise für unipolaren, digitalen Positionssensor auf Hall-Effekt-Basis und geringer, mittlerer und hoher Schaltschwelle ● Flacher TO-92-Stil, SOT-89B-Gehäuse ● Digitaler P-schaltender Leistungsausgang

    Quadratisches Feld

    126-Serie
    Passender großer Glasflansch ● -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F]

    Quadratisches Feld

    CSNJ-Serie
    300 A Nennstrom ● ±600 A Strommessungsbereich ● < 0,5 µs Ansprechzeit ● Genauigkeit ±0,5 %

    Quadratisches Feld

    121-Serie
    Standard-Glasfühler ● -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F]

    Quadratisches Feld

    SS400-Serie, SS500-Serie
    Integrierte Schaltkreise für digitalen Sensor auf Hall-Effekt-Basis mit Latch-Schaltverhalten und geringer und mittlerer Schaltschwelle ● Flacher TO-92-Stil, SOT-89B-Gehäuse ● Digitaler P-schaltender Leistungsausgang

    Quadratisches Feld

    SC2001-Serie
    Tragbares Mehrkanal-Instrument (bis zu 4) ● ⅜-DIN-Gehäuse ● Eingangskarten verfügbar als Versionen mit Dehnungsmessung, hoher Leistung, RTD und LVDT

    Quadratisches Feld

    175-Serie
    EIA 1206 SMD bestückbar, mit Endband ● -60 °C bis 125 °C [-76 °F bis 257 °F]

    Quadratisches Feld

    SC2000-Serie
    Mehrkanal-Instrument (bis zu 4) ● ⅜-DIN-Gehäuse ● Eingangskarte ● Verfügbar als Versionen mit Dehnungsmessung, hoher Leistung, RTD und LVDT

    Quadratisches Feld

    3500-Serie
    Militär ● Hermetisch abgedichtet ● Enge Toleranzen und Differenziale ● SPST-Kontakte ● Montagehalterung, Anschlüsse

    Quadratisches Feld

    194-Serie
    Uni-Curve mit isolierten Anschlussdrähten und Epoxidharzbeschichtung ● -60 °C bis 150 °C [-76 °F bis 302 °F]

    Quadratisches Feld

    CSNK-Serie
    500 A Nennstrom ● ±1200 A Strommessungsbereich ● < 1 µs Ansprechzeit ● Genauigkeit ±0,5 %

    Quadratisches Feld

    3153-Serie
    Kompaktes, niedriges Profil ● Hermetisch abgedichtet ● Enge Toleranzen und Differenziale ● Voreingestellt und aufbruchsicher ● SPST-Kontakte ● Montagehalterung, Anschlüsse

    Quadratisches Feld

    Micropower SL353-Serie
    Omnipolar Hall-Effekt ● SOT-23 ● ±60 G typ. ● 1,8 μA typ. ● Hohes Tastverhältnis (SL353HT), geringes Tastverhältnis (SL353LT)

    Quadratisches Feld

    CSNT-Serie
    50 A Nennstrom ● ±150 A Strommessungsbereich ● < 0,5 µs Ansprechzeit ● Genauigkeit ±0,5 %

    Quadratisches Feld

    HF561 Series 2D Imager Module
    All-in-one-solution ● Enhanced barcode reading performance ● USB/RS232/TTL multi interface support ● IP54 ● SR and ER optics

    Quadratisches Feld

    173-Serie
    EIA 0805 SMD bestückbar, mit Endband ● -60 °C bis 125 °C [-76 °F bis 257 °F]

    Quadratisches Feld

    Lineare Sensor-ICs der SS490-Serie
    Hall-Effekt-Sensoren ● Flache TO-92-Gehäuse ● Linearer stromziehender oder stromliefernder Ausgang

    Quadratisches Feld

    3156-Serie
    Hermetisch abgedichtet ● UL und/oder CSA ● Voreingestellt und aufbruchsicher ● Kompakte Bauart ● Goldplatierte Kontakte

    Quadratisches Feld

    140-Serie
    2,54 mm [0,1 Zoll] Plattendurchmesser, benachbarte Drähte, unbeschichtet ● -60 °C bis 150 °C [-76 °F bis 302 °F]

    Quadratisches Feld

    135-Serie
    Glasgekapselter Chip, Typ DO-35 ● -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F]

    Quadratisches Feld

    ZM-Serie
    Bis zu 10,1 A AC und 0,1 A DC (UL, cUL, CQC) ● Große Auswahl an Betätigern, Kräften, Anschlüssen und Kontakten ● 9,5 mm zentrierte seitliche Befestigung

    Quadratisches Feld

    3100U-Serie
    Hermetisch abgedichtet ● UL und/oder CSA ● Enge Toleranzen und Differenziale ● Voreingestellt und aufbruchsicher ● SPST-Kontakte ● Montagehalterung, Anschlüsse

    Quadratisches Feld

    SS340RT, SS440R-Serie
    Kostengünstige, unipolare digitale Hall-Effekt-Sensor-ICs ● SOT-23 (SS340RT), flaches TO-92-Gehäuse (SS440R) ● Digitaler P-schaltender Leistungsausgang

    Quadratisches Feld

    3MS1 QPL-Series
    Militär ● QPL ● Jede Einheit ist 100 % geprüft ● Hermetisch abgedichtet ● Enge Toleranzen und Differenziale ● SPST-Kontakte ● Montagehalterung, Anschlüsse

    Quadratisches Feld

    CSNH-Serie
    25 A Nennstrom ● ±43 A Strommessungsbereich ● < 1 µs Ansprechzeit ● Genauigkeit ±0,5 %

    Quadratisches Feld

    BX2-Serie
    cULus ● ATEX (CE) ● EAC ● IEC Ex ● INMETRO ● NEPSI ● IP67, NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 13 ● Div 1 und 2: Klasse I: B, C, D ● Div 1 und 2; Klasse II: E, F, G

    Quadratisches Feld

    GLL-Serie
    MIN-DIN EN 50047 mounting ● Kunststoffgehäuse ● Integrierter Betätiger ● IP66 Versiegelung ● 20 mm bis 22 mm Montage ● cULus/CE/CCC-Genehmigungen

    Quadratisches Feld

    RTP-Serie
    Kontaktfreier magnetisch integrierter Schaltkreis (IC) mit Hall-Effekt zur Ermittlung der Drehbewegung des Betätigers über einen festgelegten Betriebsbereich.

  • Nächste 50 Ergebnisse anzeigen
  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    2
    pdf MICRO SWITCH AT Series Commercial-Grade Toggle Switches Datenblatt English 671.3KB
    pdf AT Series Toggle Switch Assemblies Kataloginformationen English 433.3KB