Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Konfiguration  Messbereich  Abschluss  Ausgabe
SPS-A100D-HAMS Bogen 0° bis 100° 4-poliger M12-Stecker 0,5 VDC bis 4,5 VDC analog
SPS-A100D-VAMS Bogen 0° bis 100° 4-poliger M12-Stecker 0,5 VDC bis 4,5 VDC analog
SPS-A100X-LAAS0401 Bogen 0° bis 100° Ampseal 16-Stecker (Teilenr. 776536) 0,5 VDC bis 4,5 VDC analog
SPS-A180D-HAMS Bogen 0° bis 180° 4-poliger M12-Stecker 0,5 VDC bis 4,5 VDC analog
SPS-A180D-VAMS Bogen 0° bis 180° 4-poliger M12-Stecker 0,5 VDC bis 4,5 VDC analog
SPS-AUX-AS100-1 n. z. n. z. n. z. n. z.
SPS-AUX-AS100-2 n. z. n. z. n. z. n. z.
SPS-L035-LATS Linear 0 mm bis 35 mm [0 Zoll bis 1,38 Zoll] TYCO Super Seal 282087-1 integrierter Steckverbinder 0,55 VDC bis 4,15 VDC analog
SPS-L075-HALS Linear 0 mm bis 75 mm [0 Zoll bis 2,95 Zoll] Kabel mit Einzellitzen 0 VDC bis 5 VDC analog
SPS-L225-HALS Linear 0 mm bis 225 mm [0 Zoll bis 8,86 Zoll] Kabel mit Einzellitzen 0 VDC bis 5 VDC analog
SPS-L225-HDLS Linear 0 mm bis 225 mm [0 Zoll bis 8,86 Zoll] Kabel mit Einzellitzen RS232-Typ digital
  • SEITE
    3
    Quadratisches Feld

    Positionssensoren der Serie SMART, SPS-Serie
    Verwenden Sie die patentierte Kombination aus MR-Sensor und ASIC-Technologie für eine absolute Positionserkennung mit verbesserter Geschwindigkeit und Präzision.

    Quadratisches Feld

    Landwirtschaftliche Fahrzeuge
    Sensoren und Schalter für einen effektiven und zuverlässigen Betrieb von Landmaschinen.

    Quadratisches Feld

    Bergbau-/Baufahrzeuge
    Seit 75 Jahren profitiert die Verkehrsbranche von den überlegenen Schalter-, Sensor- und Fahrzeugsteuerungslösungen mit Hochleistungsteilen und -anwendungen von Honeywell.

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    28
    pdf SMART Position Sensor, 100° and 180° Arc Configurations Datenblatt English 768KB
    pdf SMART Position Sensor, 360° Rotary Configuration Datenblatt English 1019.9KB
    pdf SMART Position Sensor, 35 mm, 75 mm, 225 mm Linear Configurations Datenblatt English 3.1MB
    pdf SMART-Positionssensor Lineare Anordnungen bei 35 mm, 75 mm und 225 mm Datenblatt Deutsch 3.1MB
    pdf SMART Position Sensor, 100 - und 180 - Bogenkonfigurationen Datenblatt Deutsch 768KB
    pdf 50069156: SMART Position Sensor, 360° Rotary Configuration Installationsanweisungen English 490.3KB
    pdf 50047793: SMART Position Sensor, Linear Configurations, Issue 4 Installationsanweisungen English 596.9KB
    pdf 安装说明 智能位置传感器 35 mm、75 mm、225 mm 线性构型 Installationsanweisungen Chinesisch, vereinfacht 596.9KB
    pdf Anweisungen zum Einbau des SMART-Positionssensors Lineare Anordnungen bei 35 mm, 75 mm und 225 mm Installationsanweisungen Deutsch 596.9KB
    pdf Position Sensors Line Guide Produktlinienübersicht English 625.3KB
    pdf SMART Position Sensor Linear SPS-L035-LATS CAD Model CAD-Modell English 2.3MB
    pdf SMART Position Sensor Arc SPS-A180D-HAMS CAD Model CAD-Modell English 3MB
    pdf SMART Position Sensor Linear SPS-L225-HALS CAD Model CAD-Modell English 5.9MB
    pdf SMART Position Sensor Rotary SPS-R360D-NBMS0101 CAD Model CAD-Modell English 1.6MB
    pdf Download SPS A100D HAMS CAD Rendering CAD-Modell English 3MB
    pdf SMART Position Sensor Rotary Magnet SPS-MAG-002 CAD Model CAD-Modell English 189.8KB
    pdf Value Added SMART Position Sensors, Arc Configuration, for Boom/Sprayer Arm Angle Position Sensing Anwendungshinweise English 1.4MB
    pdf SMART Position Sensors, 360° Rotary Configuration Anwendungshinweise English 373.5KB
    pdf SMART Position Sensors, 100° and 180° Arc Configurations Anwendungshinweise English 1.1MB
    pdf Value Added SMART Position Sensors, 35 mm Linear Configuration, for Gear Position Sensing in Automated Manual Transmission Anwendungshinweise English 949.3KB
    pdf SMART Position Sensors, Linear Configurations Anwendungshinweise English 510.4KB
    pdf 运输、工业与航空应用 智能位置传感器,35 mm、75 mm、225 mm 线性构型 卓越的测量。精准。可靠。智能。 Anwendungshinweise Chinesisch, vereinfacht 510.4KB
    pdf SMART-Positionssensor Lineare Anordnungen bei 35 mm, 75 mm und 225 mm Superior Measurement. Accurate. Reliable. Thinking (Ausgezeichnete Messungen. Präzise. Verlässlich. Intelligent.) Anwendungshinweise Deutsch 510.4KB
    pdf Animated PowerPoint Demo Technische Informationen English 933KB
    pdf RTY Series Hall-Effect Rotary Position Sensors Product Nomenclature Produktverzeichnis English 99.6KB
    pdf RTP Series Hall-effect Rotary Position Sensors Product Nomenclature Produktverzeichnis English 556.6KB
    pdf Honeywell Hawk™ Resolvers, 3-in Series, Multiple Configurations Product Nomenclature Produktverzeichnis English 370.3KB
    pdf SMART Position Sensors Produktverzeichnis English 351.4KB