Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Produkttyp  Befestigung  Stunden  Genauigkeit  Abschluss
20001 Deluxe für Wechselstrom 2 Schrauben 100.000 ±0,02 % Schraube
20007 Deluxe für Wechselstrom 2 Schrauben 100.000 ±0,02 % Schraube
20016 Deluxe für Wechselstrom 3 Schrauben 100.000 ±0,02 % Schraube
20017 Deluxe für Wechselstrom 3 Schrauben 100.000 ±0,02 % Schraube
20018 Deluxe für Wechselstrom 3 Schrauben 100.000 ±0,02 % Schraube
20019 Deluxe für Wechselstrom 3 Schrauben 100.000 ±0,02 % Schraube
20028 Deluxe für Wechselstrom 2 Schrauben 100.000 ±0,02 % Schraube
20029 Deluxe für Wechselstrom 2 Schrauben 100.000 ±0,02 % Schraube
20034 Deluxe für Wechselstrom 2 Schrauben 100.000 ±0,02 % Kabellitze
20035 Deluxe für Wechselstrom 2 Schrauben 100.000 ±0,02 % Kabellitze
20036 Deluxe für Wechselstrom 2 Schrauben 100.000 ±0,02 % Kabellitze
20037 Deluxe für Wechselstrom 2 Schrauben 100.000 ±0,02 % Kabellitze
20042 Deluxe für Wechselstrom 3 Schrauben 100.000 ±0,02 % Kabellitze
20043 Deluxe für Wechselstrom 3 Schrauben 100.000 ±0,02 % Kabellitze
20045 Deluxe für Wechselstrom 3 Schrauben 100.000 ±0,02 % Kabellitze
20065 Deluxe für Wechselstrom 2 Schrauben 100.000 ±0,02 % 1/4 Zoll
20082 Deluxe für Wechselstrom 2 Schrauben 100.000 ±0,02 % Schraube
20085 Deluxe für Wechselstrom 2 Schrauben 100.000 ±0,02 % Schraube
20111 Deluxe für Wechselstrom 3 Schrauben 100.000 ±0,02 % Schraube
20116 Deluxe für Wechselstrom Halterung 100.000 ±0,02 % Schraube
20171 Deluxe für Wechselstrom Halterung 100.000 ±0,02 % Schraube
20177 Deluxe für Wechselstrom Halterung 100.000 ±0,02 % Schraube
20181 Deluxe für Wechselstrom 3 Schrauben 100.000 ±0,02 % Schraube mit Bodenkappe
20182 Deluxe für Wechselstrom Halterung 100.000 ±0,02 % 1/4 Zoll
20186 Deluxe für Wechselstrom 2 Schrauben 100.000 ±0,02 % 1/4 Zoll
28000 Standard-Wechselstrom Halterung 100.000 ±0,02 % 1/4 Zoll Flachstecker
28001 Standard-Wechselstrom 2 Schrauben 100.000 ±0,02 % 1/4 Zoll Flachstecker
28003 Standard-Wechselstrom 2 Schrauben 100.000 ±0,02 % 1/4 Zoll Flachstecker
28005 Standard-Wechselstrom 2 Schrauben 100.000 ±0,02 % 1/4 Zoll Flachstecker
28006 Standard-Wechselstrom Halterung 100.000 ±0,02 % 1/4 Zoll Flachstecker
28008 Standard-Wechselstrom Halterung 100.000 ±0,02 % 1/4 Zoll Flachstecker
28030 Standard-Wechselstrom Halterung 100.000 ±0,02 % 1/4 Zoll Flachstecker
28040 Standard-Wechselstrom 3 Schrauben 100.000 ±0,02 % 1/4 Zoll Flachstecker
28060 Standard-Wechselstrom 2 Schrauben 100.000 ±0,02 % 1/4 Zoll Flachstecker
28061 Standard-Wechselstrom Halterung 100.000 ±0,02 % 1/4 Zoll Flachstecker
28100 Mehrere Bereiche für Wechselstrom Halterung 100.000 ±0,02 % 1/4 Zoll Flachstecker
28101 Mehrere Bereiche für Wechselstrom 2 Schrauben 100.000 ±0,02 % 1/4 Zoll Flachstecker
28103 Mehrere Bereiche für Wechselstrom Deluxe-Lünette mit Schraube 2 100.000 ±0,02 % 1/4 Zoll Flachstecker
28104 Mehrere Bereiche für Wechselstrom Halterung 100.000 ±0,02 % 1/4 Zoll Flachstecker
28105 Mehrere Bereiche für Wechselstrom 3 Schrauben 100.000 ±0,02 % 1/4 Zoll Flachstecker
28106 Mehrere Bereiche für Wechselstrom Halterung 100.000 ±0,02 % 1/4 Zoll Flachstecker
28110 Mehrere Bereiche für Wechselstrom Halterung 100.000 ±0,02 % Kurzer 1/4-Zoll-Flachstecker
  • SEITE
    9
    Quadratisches Feld

    Wechselstrom-Betriebsstundenzähler
    0 bis 99.999,9 Stunden ● IP66/65 ● 24 VAC bis 264 VAC ● 50 Hz oder 60 Hz ● Schraube, Steckverbinder oder Anschlussdraht ● Analoge und digitale Ausführungen

    Quadratisches Feld

    AC/DC Betriebsstundenzähler - LM-Serie
    Digitaler, hinterleuchteter Zähler ● UL/CE ● IP67 abgedichtetes, stoßfestes Gehäuse ● 9 V bis 64 V Gleichstrom/Wechselstrom-Betrieb (50 Hz bis 500 Hz)

    Quadratisches Feld

    Betriebsstundenzähler
    Viele Optionen bezüglich Stromversorgung, Anzeige, Form und Daten ● Analoge Anzeigen und LCD-Anzeigen ● AC/DC, AC oder DC ● Schwingungs- und Stoßfestigkeit

    Quadratisches Feld

    20000-Serie
    0 bis 99.999,9 ● IP65 ● 24 Vac, 120 Vac, 240 Vac/50 Hz, 60 Hz ● ±0,02 Genauigkeit ● UL, CE, CSA ● Schraube, Anschlussdraht ● 3 mm Nummern

    Quadratisches Feld

    28100-Serie
    0 bis 99.999,9 ● IP66 (vorne) ● 90 Vac bis 264 Vac/50 Hz, 60 Hz ● ±0,02 Genauigkeit ● UL, CE, CSA ●1/4 Zoll Steckverbinder ● 3 mm Nummern

    Quadratisches Feld

    Kompressoren und Pumpen
    Sensoren und Schalter zur Verwendung in Luftkompressoren und Pumpen.

    Quadratisches Feld

    Anwendungsübersicht: Radlader
    Sensoren, Schalter und Steuerungen von Honeywell S&C sind in vielen Radladeranwendungen anzutreffen. Sie werden zur Bedienungssteuerung/Niveauregulierung, zur Automatisierung sowie zur Maschinennachverfolgung verwendet und bieten Sicherheit und Komfort.

    Quadratisches Feld

    Übersicht über gepanzerte Militärfahrzeuge
    Bei gepanzerten Militärfahrzeugen kommt es auf Präzision und Schnelligkeit an. Diese Fahrzeuge erfordern Sensor- und Schalterlösungen, die in extrem rauen Umgebungen und unter harten Betriebsbedingungen nicht nur widerstandsfähig sind, sondern höchste Leistung bringen.

    Quadratisches Feld

    Kran-Übersicht
    Seit einem dreiviertel Jahrhundert profitiert die Verkehrsbranche von den überlegenen Schalter-, Sensor- und Fahrzeugsteuerungslösungen mit Hochleistungsteilen und -anwendungen von Honeywell S&C. Unser umfassendes Portfolio umfasst eine Vielzahl von Lösungen für Motor- und Getriebeanwendungen sowie Temperatursensoren, Zündschalter, Blinker und Scheinwerfer.

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    7
    pdf HMD Series Hour Meters Datenblatt English 230.8KB
    pdf LM Series MCU (Microcontroller Unit) LCD Hour Meter Product Sheet Datenblatt English 1008.7KB
    pdf 50082092: LM Series MCU (Microcontroller Unit) LCD Hour Meter Installation Instructions Installationsanweisungen English 601.5KB
    pdf Hour Meters Line Guide Produktlinienübersicht English 579.3KB
    pdf True Time Stamp - Hour Meters Fallstudie English 350KB
    pdf White Paper: Specifying Hour Meters Whitepaper English 239.7KB
    pdf LM Series MCU (Microcontroller Unit) LCD Hour Meter Nomenclature Tree Produktverzeichnis English 887.5KB
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Copyright © 2019Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink