Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Messbereich  Betrieb  Ausgabe  Genauigkeit
060-0571-01 100 lb Spannung/Komprimierung 2 mV/V ±0,5 % des Gesamtbereichs (5 lbs bis 25 lbs), 3 mV/V ±0,5 % des Gesamtbereichs (50 lbs bis 500.000 lbs) ±0,30 % des Gesamtbereichs (5 lbs bis 25 lbs), ±0,13 % des Gesamtbereichs (50 lbs bis 500.000 lbs)
060-0571-04 50 lb Spannung/Komprimierung 2 mV/V ±0,5 % des Gesamtbereichs (5 lbs bis 25 lbs), 3 mV/V ±0,5 % des Gesamtbereichs (50 lbs bis 500.000 lbs) ±0,30 % des Gesamtbereichs (5 lbs bis 25 lbs), ±0,13 % des Gesamtbereichs (50 lbs bis 500.000 lbs)
060-0571-06 1.000 lb Spannung/Komprimierung 2 mV/V ±0,5 % des Gesamtbereichs (5 lbs bis 25 lbs), 3 mV/V ±0,5 % des Gesamtbereichs (50 lbs bis 500.000 lbs) ±0,30 % des Gesamtbereichs (5 lbs bis 25 lbs), ±0,13 % des Gesamtbereichs (50 lbs bis 500.000 lbs)
060-0571-07 500 lb Spannung/Komprimierung 2 mV/V ±0,5 % des Gesamtbereichs (5 lbs bis 25 lbs), 3 mV/V ±0,5 % des Gesamtbereichs (50 lbs bis 500.000 lbs) ±0,30 % des Gesamtbereichs (5 lbs bis 25 lbs), ±0,13 % des Gesamtbereichs (50 lbs bis 500.000 lbs)
060-0572-01 2.000 lb Spannung/Komprimierung 2 mV/V ±0,5 % des Gesamtbereichs (5 lbs bis 25 lbs), 3 mV/V ±0,5 % des Gesamtbereichs (50 lbs bis 500.000 lbs) ±0,30 % des Gesamtbereichs (5 lbs bis 25 lbs), ±0,13 % des Gesamtbereichs (50 lbs bis 500.000 lbs)
060-0572-05 5.000 lb Spannung/Komprimierung 2 mV/V ±0,5 % des Gesamtbereichs (5 lbs bis 25 lbs), 3 mV/V ±0,5 % des Gesamtbereichs (50 lbs bis 500.000 lbs) ±0,30 % des Gesamtbereichs (5 lbs bis 25 lbs), ±0,13 % des Gesamtbereichs (50 lbs bis 500.000 lbs)
060-0573-02 20.000 lb Spannung/Komprimierung 2 mV/V ±0,5 % des Gesamtbereichs (5 lbs bis 25 lbs), 3 mV/V ±0,5 % des Gesamtbereichs (50 lbs bis 500.000 lbs) ±0,30 % des Gesamtbereichs (5 lbs bis 25 lbs), ±0,13 % des Gesamtbereichs (50 lbs bis 500.000 lbs)
060-0574-03 10.000 lb Spannung/Komprimierung 2 mV/V ±0,5 % des Gesamtbereichs (5 lbs bis 25 lbs), 3 mV/V ±0,5 % des Gesamtbereichs (50 lbs bis 500.000 lbs) ±0,30 % des Gesamtbereichs (5 lbs bis 25 lbs), ±0,13 % des Gesamtbereichs (50 lbs bis 500.000 lbs)
3108-5 5 lb Spannung/Komprimierung 2 mV/V (nominal) ±0,15 % des Gesamtbereichs
3132-2K 2.000 lb Spannung/Komprimierung 3 mV/V (nominal) ±0,15 % des Gesamtbereichs
3132-3K 3.000 lb Spannung/Komprimierung 3 mV/V (nominal) ±0,15 % des Gesamtbereichs
3132-500 500 lb Spannung/Komprimierung 3 mV/V (nominal) ±0,15 % des Gesamtbereichs
3132-5K 5.000 lb Spannung/Komprimierung 3 mV/V (nominal) ±0,15 % des Gesamtbereichs
3173-1K 1.000 lb Spannung/Komprimierung 1,5 mV/V (nominal) (200 lbs bis 1.000 lbs), 2 mV/V (nominal) (2.000 lbs bis 100.000 lbs) ±0,07 % des Gesamtbereichs
3173-200 200 lb Spannung/Komprimierung 1,5 mV/V (nominal) (200 lbs bis 1.000 lbs), 2 mV/V (nominal) (2.000 lbs bis 100.000 lbs) ±0,07 % des Gesamtbereichs
3173-2K 2.000 lb Spannung/Komprimierung 1,5 mV/V (nominal) (200 lbs bis 1.000 lbs), 2 mV/V (nominal) (2.000 lbs bis 100.000 lbs) ±0,07 % des Gesamtbereichs
3173-3K 3.000 lb Spannung/Komprimierung 1,5 mV/V (nominal) (200 lbs bis 1.000 lbs), 2 mV/V (nominal) (2.000 lbs bis 100.000 lbs) ±0,07 % des Gesamtbereichs
3173-500 500 lb Spannung/Komprimierung 1,5 mV/V (nominal) (200 lbs bis 1.000 lbs), 2 mV/V (nominal) (2.000 lbs bis 100.000 lbs) ±0,07 % des Gesamtbereichs
3174-10K 10.000 lb Spannung/Komprimierung 1,5 mV/V (nominal) (200 lbs bis 1.000 lbs), 2 mV/V (nominal) (2.000 lbs bis 100.000 lbs) ±0,07 % des Gesamtbereichs
3174-20K 20.000 lb Spannung/Komprimierung 1,5 mV/V (nominal) (200 lbs bis 1.000 lbs), 2 mV/V (nominal) (2.000 lbs bis 100.000 lbs) ±0,07 % des Gesamtbereichs
3174-5K 5.000 lb Spannung/Komprimierung 1,5 mV/V (nominal) (200 lbs bis 1.000 lbs), 2 mV/V (nominal) (2.000 lbs bis 100.000 lbs) ±0,07 % des Gesamtbereichs
3175-50K 50.000 lb Spannung/Komprimierung 1,5 mV/V (nominal) (200 lbs bis 1.000 lbs), 2 mV/V (nominal) (2.000 lbs bis 100.000 lbs) ±0,07 % des Gesamtbereichs
3397-100 100 lb Spannung/Komprimierung 2 mV/V (nominal) ±0,07 % des Gesamtbereichs
3397-200 200 lb Spannung/Komprimierung 2 mV/V (nominal) ±0,07 % des Gesamtbereichs
3397-25 25 lb Spannung/Komprimierung 2 mV/V (nominal) ±0,07 % des Gesamtbereichs
3397-50 50 lb Spannung/Komprimierung 2 mV/V (nominal) ±0,07 % des Gesamtbereichs
  • SEITE
    22
    Quadratisches Feld

    Kompakte Wägezellen
    Kompakte und scheibenförmige Präzisions-Wägezellen bieten Struktur mit hohem Widerstand gegenüber äußeren Lasten, wie Drehmoment, Verbiegungen und Seitenlasten.

    Quadratisches Feld

    Subminiatur-Beschleunigungssensoren
    Leichte, kompakte, verstärkte piezoelektrische Beschleunigungssensoren ● 25 kHz oder 45 kHz ● IEPE-, mV/G- oder Ladungsausgang (pC/G)

    Quadratisches Feld

    Mehrzweck-Beschleunigungssensoren
    Beschleunigungssensoren mit mehreren Konstruktions- und Montageoptionen ● 0 Hz bis 10 kHz ● IEPE- und mV/G-Ausgänge

    Quadratisches Feld

    Miniatur-Beschleunigungssensoren
    Kompakte Beschleunigungssensoren für industrielle und Automatisierungsanwendungen ● 2 Hz bis zu 30 kHz ● IEPE-, mV/G-, isolierter AC- oder Ladungsausgang (pC/G)

    Quadratisches Feld

    Modell MA12
    Mehrzweck-Beschleunigungssensoren ● Versionen mit Stecker oder interner Kabelausführung erhältlich ● ±80 G Dynamikbereich

    Quadratisches Feld

    Kompakte Wägezellen aus Karbonstahl
    Stabile Konstruktion für lange Haltbarkeit ● Kapazitäten von 5 lbs bis 100.000 lbs ● Genauigkeitsbereiche bis zu 0,07 %

    Quadratisches Feld

    Konstantstrom
    Piezoelektrische Beschleunigungssensoren mit niedriger Ausgangsimpedanz des Konstantstroms ● 2 Hz bis zu 10 kHz ● IEPE- und mV/G-Ausgänge

    Quadratisches Feld

    Ladungsausgang
    Selbsterzeugende, kompakte piezoelektrische Beschleunigungssensoren ● 10 kHz, 18 kHz, 30 kHz ● Ladungsausgang oder Ausgang mit erhöhter Empfindlichkeit (pC/G)

    Quadratisches Feld

    Modell 47
    Ermüdungsgeprüfte universale Wägezellen mit Grundplatte ● 250 lb bis 100.000 lb ● Genauigkeiten des Gesamtbereichs von nur ± 0,02 % ● Spannung/Komprimierung ● Eigensicherheitsoption

    Quadratisches Feld

    Modell 3132
    Kompakte Wägezellen für Spannung/Komprimierung ● 500 lb und 5.000 lb Kapazitäten ● ±0,15 % Genauigkeit des Gesamtbereichs

    Quadratisches Feld

    Spannung
    Piezoelektrische Beschleunigungssensoren ● 0 Hz Betrieb, 0 Hz bis 1800 Hz Einsatzbereich ● mV/G oder 4 bis 20 mA Zweileiter proportional zum G-Ausgang

    Quadratisches Feld

    Modell 45
    Ermüdungsgeprüfte universelle Wägezelle ● 250 lb bis 100.000 lb ● Genauigkeiten des Gesamtbereichs von nur ± 0,04 % ● Spannung und Komprimierung ● Eigensicherheitsoption

    Quadratisches Feld

    Modell 3108
    Wägezellen in scheibenförmiger Bauart für Spannung/Komprimierung ● 5 lb und 10 lb Kapazitäten ● Barometrisch kompensierte Konstruktion

    Quadratisches Feld

    Modell 43
    Kompakte Wägezellen für Komprimierung, Präzision ● 5 lb bis 500.000 lb ● Genauigkeiten des Gesamtbereichs von nur ± 0,13 % ● Doppelmembrandesign ● Eigensicherheitsoption

    Quadratisches Feld

    Modell 3170
    Kompakte Wägezellen für Spannung/Komprimierung ● 200 lb und 100.000 lb Kapazitäten ● ±0,07 % Genauigkeit des Gesamtbereichs

    Quadratisches Feld

    Modell 3397
    Kompakte Wägezellen für Spannung/Komprimierung ● 25 lb, 50 lb, 100 lb, 200 lb und 300 lb Kapazitäten ● ±0,07 % Genauigkeit des Gesamtbereichs

    Quadratisches Feld

    FSS-SMT-Serie
    Kraftbereiche 0 N bis 20 N ● Nicht kompensiert/unverstärkt ● 360 mV typ. Ausgang ● Geringe Ablenkungsspiegelung ● Geringe Größe

    Quadratisches Feld

    Modell 41
    Kompakte Wägezellen für Spannung/Komprimierung ● 5 lb bis 500.000 lb ● Genauigkeiten des Gesamtbereichs von nur ±0,13 % ● Eigensicherheitsoption verfügbar.

    Quadratisches Feld

    Kompakte Edelstahl-Wägezellen
    Vollständig geschweißte Edelstahlkonstruktion und Doppelmembranausführung ● Kapazitäten von 5 lbs bis 500.000 lbs ● Genauigkeitsbereiche von 0,10 % bis zu 0,04 %

    Quadratisches Feld

    Aufzüge und Lifts
    Sensoren und Schalter für Aufzüge und Lifts in Wohn- und Geschäftsgebäuden.

    Quadratisches Feld

    6655-Serie
    Luft-Gas/Oberfläche ● NTC ● Thermostat-Gehäuse aus Phenol

    Quadratisches Feld

    Kompakte und Miniatur-Druckmessumformer
    Vollständige Produktlinie an leichten Subminiatur-Druckmessumformern mit einer Aufputzmontage, kompaktem Design und frontbündiger Membran für extrem enge Räume.

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    4
    pdf FSS Series Low Profile Force Sensors Datenblatt English 350.9KB
    pdf FSS-SMT Series Low Profile Force Sensors Datenblatt English 326.2KB
    pdf FSS Series Low Profile Force Sensors Installationsanweisungen English 372.4KB
    pdf FSS-SMT Series Low Profile Force Sensors Installationsanweisungen English 307.1KB
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink