Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Magnetische Betätigung  Einschaltpunkt (OP)  Pakettyp  Anschlusstyp
SR4P3-A1 Omnipolar 2,5 mT [25 G] max. Kunststoffzylinder 152,4 mm [6 Zoll] verseilte Anschlussdrähte
SR4P3-B10 Omnipolar 2,5 mT [25 G] max. Kunststoffzylinder 1 m [39,4 Zoll] Kabel
SR4P3-B9 Omnipolar 2,5 mT [25 G] max. Kunststoffzylinder 2 m [79 Zoll] Kabel
SR4P3-C1 Omnipolar 2,5 mT [25 G] max. Kunststoffzylinder 609,6 m [24 Zoll] Kabel oder Stecker
SR4P3-C2 Omnipolar 2,5 mT [25 G] max. Kunststoffzylinder 609,6 m [24 Zoll] Kabel oder Stecker
SR4P3-C3 Omnipolar 2,5 mT [25 G] max. Kunststoffzylinder 615,7 m [24,24 Zoll] Kabel oder Stecker
  • SEITE
    1
    Quadratisches Feld

    SR4-Serie
    Magnetoresistive, digitale Positionssensoren ● Gehäuse mit Walze mit Kunststoffgewinde ● P-schaltender Leistungsausgang

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    2
    pdf PK 87863: SR3 and SR4 Series Hall-Effect Position Sensors, Issue 3 Installationsanweisungen English 58.8KB
    pdf SR3 Series and SR4 Series Digital Position Sensors Kataloginformationen English 205KB
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink