Suchergebnisse
PRODUKT | Drehmomentbereich | Ausgabe | Drehmomentart | Genauigkeit | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
060-SCF41224-01 | 15 mm-oz bis 100 mm-oz | n. z. | Drehmomentmessgerät | ±2 % |
![]() |
060-SQF41197-01 | 0,01 mm-oz bis 0,1 mm-oz | n. z. | Drehmomentmessgerät | ±0,10 % |
![]() |
060-SQF41209-01 | 1 mm-oz bis 20 mm-oz | n. z. | Drehmomentmessgerät | ±2 % |
![]() |
060-SQF41210-01 | 2 mm-oz bis 40 mm-oz | n. z. | Drehmomentmessgerät | ±2 % |
![]() |
2102-100 | 100 Zoll/lb | 2,5 mV/V (nominal) bei Nennkapazität | Reaktionsdrehmomentaufnehmer | ±0,15 % |
![]() |
2102-1K | 1000 Zoll/lb | 2,5 mV/V (nominal) bei Nennkapazität | Reaktionsdrehmomentaufnehmer | ±0,15 % |
![]() |
2102-200 | 200 Zoll/lb | 2,5 mV/V (nominal) bei Nennkapazität | Reaktionsdrehmomentaufnehmer | ±0,15 % |
![]() |
2102-50 | 50 Zoll/lb | 2,5 mV/V (nominal) bei Nennkapazität | Reaktionsdrehmomentaufnehmer | ±0,15 % |
![]() |
2102-500 | 500 Zoll/lb | 2,5 mV/V (nominal) bei Nennkapazität | Reaktionsdrehmomentaufnehmer | ±0,15 % |
![]() |
2110-2K | 2000 Zoll/lb | ±2 mV/V (nominal) bei Nennkapazität | Reaktionsdrehmomentaufnehmer | ±0,15 % |
![]() |
2110-5K | 5000 Zoll/lb | ±2 mV/V (nominal) bei Nennkapazität | Reaktionsdrehmomentaufnehmer | ±0,15 % |
![]() |
2111-10K | 10000 Zoll/lb | ±2 mV/V (nominal) bei Nennkapazität | Reaktionsdrehmomentaufnehmer | ±0,15 % |
![]() |
2111-20K | 20000 Zoll/lb | ±2 mV/V (nominal) bei Nennkapazität | Reaktionsdrehmomentaufnehmer | ±0,15 % |
![]() |
2112-100K | 100000 Zoll/lb | ±2 mV/V (nominal) bei Nennkapazität | Reaktionsdrehmomentaufnehmer | ±0,15 % |
![]() |
2112-50K | 50000 Zoll/lb | ±2 mV/V (nominal) bei Nennkapazität | Reaktionsdrehmomentaufnehmer | ±0,15 % |
SEITE | |
---|---|
![]() |
Reaktionsdrehmomentaufnehmer Dehnungsmessstreifentechnologie ● 0,18 Nm bis 271K Nm Kapazitäten ● Montageoptionen: Welle an Welle, Flansch an Flansch, Welle an Flansch |
![]() |
Modell 2110 Geflanschte Reaktionsdrehmomentaufnehmer ● 225,97 Nm bis 271K Nm Kapazitäten ● 0,1 % Nichtlinearität und Hysterese |
Anzeige der Ergebnisse für reaction 20torque 20transducers
Anzeigen der Ergebnisse für Reaction Torque Tranducers
DOKUMENT | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Models 2110-2116 Reaction Torque Transducer Datasheet | Datenblatt | English | 281.8KB |
![]() |
Model 2102 Reaction Torque Transducer Datasheet | Datenblatt | English | 276.7KB |
Test Tab