Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Schaltertyp-Schaltung  Betätiger  Anschlusstyp  Gehäusematerial
FF2-10-AC 1 Ruhekontakt berührungslose Walze n. z. Rot, mit ABS-Harz gefüllt
FF2-10-DC 1 Ruhekontakt berührungslose Walze n. z. Rot, mit ABS-Harz gefüllt
FF2-11-AC 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt berührungslose Walze n. z. Rot, mit ABS-Harz gefüllt
FF2-11-DC 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt berührungslose Walze n. z. Rot, mit ABS-Harz gefüllt
FF3-20-AC 2 Ruhekontakte berührungslose Walze n. z. Rot, mit ABS-Harz gefüllt
FF3-20-DC 2 Ruhekontakte berührungslose Walze n. z. Rot, mit ABS-Harz gefüllt
FF3-21-AC 2 Ruhekontakte + 1 Arbeitskontakt berührungslose Walze n. z. Rot, mit ABS-Harz gefüllt
FF3-21-DC 2 Ruhekontakte + 1 Arbeitskontakt berührungslose Walze n. z. Rot, mit ABS-Harz gefüllt
FF5-21-DC-03 Max.: Sicherheit mit 2 Ruhekontakten und 1 Arbeitskontakt zusätzlich Berührungsloser Schalter n. z. Rot, mit ABS-Harz gefüllt
FF5-21-DC-03-SS Max.: Sicherheit mit 2 Ruhekontakten und 1 Arbeitskontakt zusätzlich Berührungsloser Schalter n. z. Edelstahl
FF5-21-DC-10 Max.: Sicherheit mit 2 Ruhekontakten und 1 Arbeitskontakt zusätzlich Berührungsloser Schalter n. z. Rot, mit ABS-Harz gefüllt
FF5-21-DC-10-SS Max.: Sicherheit mit 2 Ruhekontakten und 1 Arbeitskontakt zusätzlich Berührungsloser Schalter n. z. Edelstahl
FF6-10-AC-03 Max.: Sicherheit mit 2 Ruhekontakten und 1 Arbeitskontakt zusätzlich Berührungsloser Schalter n. z. Rot, mit ABS-Harz gefüllt
FF6-10-AC-03-SS Sicherheit mit 1 Ruhekontakt Berührungsloser Schalter n. z. Edelstahl
FF6-10-AC-QD-SS Sicherheit mit 1 Ruhekontakt Berührungsloser Schalter n. z. Edelstahl
FF6-10-AC-QD05 Max.: Sicherheit mit 2 Ruhekontakten und 1 Arbeitskontakt zusätzlich Berührungsloser Schalter n. z. Rot, mit ABS-Harz gefüllt
FF6-10-AC-QD05-SS Sicherheit mit 1 Ruhekontakt Berührungsloser Schalter n. z. Edelstahl
FF6-10-DC-03 Max.: Sicherheit mit 2 Ruhekontakten und 1 Arbeitskontakt zusätzlich Berührungsloser Schalter n. z. Rot, mit ABS-Harz gefüllt
FF6-10-DC-03-SS Max.: Sicherheit mit 2 Ruhekontakten und 1 Arbeitskontakt zusätzlich Berührungsloser Schalter n. z. Edelstahl
FF6-10-DC-QD05 Max.: Sicherheit mit 2 Ruhekontakten und 1 Arbeitskontakt zusätzlich Berührungsloser Schalter n. z. Rot, mit ABS-Harz gefüllt
FF6-11-AC-03 Max.: Sicherheit mit 2 Ruhekontakten und 1 Arbeitskontakt zusätzlich Berührungsloser Schalter n. z. Rot, mit ABS-Harz gefüllt
FF6-11-AC-QDO5 Max.: Sicherheit mit 2 Ruhekontakten und 1 Arbeitskontakt zusätzlich Berührungsloser Schalter n. z. Rot, mit ABS-Harz gefüllt
FF6-11-DC-03 Max.: Sicherheit mit 2 Ruhekontakten und 1 Arbeitskontakt zusätzlich Berührungsloser Schalter n. z. Rot, mit ABS-Harz gefüllt
FF6-11-DC-03-SS Max.: Sicherheit mit 2 Ruhekontakten und 1 Arbeitskontakt zusätzlich Berührungsloser Schalter n. z. Edelstahl
FF6-11-DC-QDO5 Max.: Sicherheit mit 2 Ruhekontakten und 1 Arbeitskontakt zusätzlich Berührungsloser Schalter n. z. Rot, mit ABS-Harz gefüllt
FF6-20-AC-03 Max.: Sicherheit mit 2 Ruhekontakten und 1 Arbeitskontakt zusätzlich Berührungsloser Schalter n. z. Rot, mit ABS-Harz gefüllt
FF6-20-AC-QD05 Max.: Sicherheit mit 2 Ruhekontakten und 1 Arbeitskontakt zusätzlich Berührungsloser Schalter n. z. Rot, mit ABS-Harz gefüllt
FF6-20-DC-03 Max.: Sicherheit mit 2 Ruhekontakten und 1 Arbeitskontakt zusätzlich Berührungsloser Schalter n. z. Rot, mit ABS-Harz gefüllt
FF6-20-DC-03-SS Max.: Sicherheit mit 2 Ruhekontakten und 1 Arbeitskontakt zusätzlich Berührungsloser Schalter n. z. Edelstahl
FF6-20-DC-QD05 Max.: Sicherheit mit 2 Ruhekontakten und 1 Arbeitskontakt zusätzlich Berührungsloser Schalter n. z. Rot, mit ABS-Harz gefüllt
FF6-21-AC-03 Max.: Sicherheit mit 2 Ruhekontakten und 1 Arbeitskontakt zusätzlich Berührungsloser Schalter n. z. Rot, mit ABS-Harz gefüllt
FF6-21-AC-QDO5 Max.: Sicherheit mit 2 Ruhekontakten und 1 Arbeitskontakt zusätzlich Berührungsloser Schalter n. z. Rot, mit ABS-Harz gefüllt
FF6-21-DC-03 Max.: Sicherheit mit 2 Ruhekontakten und 1 Arbeitskontakt zusätzlich Berührungsloser Schalter n. z. Rot, mit ABS-Harz gefüllt
FF6-21-DC-QDO5 Max.: Sicherheit mit 2 Ruhekontakten und 1 Arbeitskontakt zusätzlich Berührungsloser Schalter n. z. Rot, mit ABS-Harz gefüllt
FFS-11-03 Max.: Sicherheit mit 1 Ruhekontakt und 1 Arbeitskontakt zusätzlich Berührungsloser Schalter n. z. Blau, mit ABS-Harz gefüllt
FFS-11-10 Max.: Sicherheit mit 1 Ruhekontakt und 1 Arbeitskontakt zusätzlich Berührungsloser Schalter n. z. Blau, mit ABS-Harz gefüllt
FFS-11-QD Max.: Sicherheit mit 1 Ruhekontakt und 1 Arbeitskontakt zusätzlich Berührungsloser Schalter Brad Harrison-Stecker Blau, mit ABS-Harz gefüllt
FFS-11-QD05 Max.: Sicherheit mit 1 Ruhekontakt und 1 Arbeitskontakt zusätzlich Berührungsloser Schalter Brad Harrison-Stecker Blau, mit ABS-Harz gefüllt
FFS-20-03 Max.: Sicherheit mit 2 Ruhekontakten Berührungsloser Schalter n. z. Blau, mit ABS-Harz gefüllt
FFS-20-10 Max.: Sicherheit mit 2 Ruhekontakten Berührungsloser Schalter n. z. Blau, mit ABS-Harz gefüllt
FFS-20-QD Max.: Sicherheit mit 2 Ruhekontakten Berührungsloser Schalter Brad Harrison-Stecker Blau, mit ABS-Harz gefüllt
FFS-20-QD05 Max.: Sicherheit mit 2 Ruhekontakten Berührungsloser Schalter Brad Harrison-Stecker Blau, mit ABS-Harz gefüllt
  • SEITE
    7
    Quadratisches Feld

    Kontaktfreie Schalter
    Magnetisch betriebene, berührungslose Schalter mit ABS und Edelstahlgehäuse sowie einem Schaltabstand von 7 mm bis 10 mm.

    Quadratisches Feld

    FF6-Serie
    ABS und 316 Edelstahlgehäuse ● 10 mm Messabstand ● Bis zu 2 A ● IP67 ● CE, UL ● EN1088

    Quadratisches Feld

    FF3-Serie
    Walzenmontage ● 30 mm ● Bis zu zwei Sicherheitskontakte ● Ein Meldekontakt ● Kunststoffgehäuse ● IP67 ● CE, UL

    Quadratisches Feld

    Ventile und Aktuatoren
    Sensoren und Schalter zur Verwendung in Ventilen, Betätigern und Durchflussmessern.

    Quadratisches Feld

    FF2-Serie
    Walzenmontage ● 18 mm ● Ein Sicherheitskontakt ● Optionaler Meldekontakt ● Kunststoffgehäuse ● IP67 ● CE, UL

    Quadratisches Feld

    FF5-Serie
    ABS und 316 Edelstahlgehäuse ● 6 mm Messabstand ● Bis zu 300 mA bei 24 Vdc ● IP67 ● CE, UL

    Quadratisches Feld

    FFS-Serie
    ABS-Gehäuse ● 7 mm bis 10 mm Messabstand ● Zwei spannungsfreie Ausgänge (2NC oder 1NC/1NO) ● IP67 ● CE, UL ● LED

  • FILTERN NACH


    Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink