Suche nach Responsive Endeca
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==160947==

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Min. Ausgangsspannung (Spitzenspannung)  Betriebsfrequenz  Durchmesser
3025 55 Vp-p 40 kHz 9,5 mm [0,375 Zoll]
3025A17 55 Vp-p 40 kHz 9,5 mm [0,375 Zoll]
3025A35 55 Vp-p 40 kHz 9,5 mm [0,375 Zoll]
3025S13 55 Vp-p 40 kHz 9,5 mm [0,375 Zoll]
3025SS13 55 Vp-p 40 kHz 9,5 mm [0,375 Zoll]
3025SS25 55 Vp-p 40 kHz 9,5 mm [0,375 Zoll]
3030A 190 Vp-p 15 kHz 15,9 mm [0,625 Zoll]
3030A25 190 Vp-p 15 kHz 15,9 mm [0,625 Zoll]
3030AN 190 Vp-p 15 kHz 15,9 mm [0,625 Zoll]
3030AN25 190 Vp-p 15 kHz 15,9 mm [0,625 Zoll]
3030AN30 190 Vp-p 15 kHz 15,9 mm [0,625 Zoll]
3030AN40 190 Vp-p 15 kHz 15,9 mm [0,625 Zoll]
3030AN50 190 Vp-p 15 kHz 15,9 mm [0,625 Zoll]
3030H20 190 Vp-p 15 kHz 15,9 mm [0,625 Zoll]
3030S20 190 Vp-p 15 kHz 15,9 mm [0,625 Zoll]
3030S30 190 Vp-p 15 kHz 15,9 mm [0,625 Zoll]
MA230SAN 175 Vp-p 15 kHz 15,9 mm [0,625 Zoll]
MA233SAN 175 Vp-p 15 kHz 15,9 mm [0,625 Zoll]
MA240SAN 60 Vp-p 40 kHz 15,9 mm [0,625 Zoll]
MA243SAN 60 Vp-p 40 kHz 15,9 mm [0,625 Zoll]
  • SEITE
    3
    Quadratisches Feld

    VRS-Serie (hohe Leistung)
    Höhere Ausgangsspannungen bei geringen bis mittleren Drehzahlen mit mittleren bis hohen Scheinlasten erforderlich.

    Quadratisches Feld

    Passive Drehzahlsensoren
    VRS-Sensoren generieren einen analogen Spannungsausgang, wenn das Ziel am Sensor vorbei rotiert. Eine separate elektrische Schnittstelle ist zur Verarbeitung der Ausgabe zu einem digitalen Signal erforderlich.

    Quadratisches Feld

    Industrielle VRS
    Breites Produktangebot für hohe industrielle Anforderungen bezüglich Leistung/Auflösung/Temperatur sowie Ex-Bereichen und Mehrzweckanforderungen.

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    45
    pdf Honeywell Zephyr™ Digital Airflow Sensors: HAF Series-High Accuracy, 10 SLPM to 300 SLPM Datenblatt English 714.4KB
    pdf Thrumold Series Transportation Variable Reluctance Speed Sensors Datasheet Datenblatt English 511.2KB
    pdf RDS80001/RDS80002 Series High Speed Railwheel Sensors Datenblatt English 148.5KB
    pdf MICRO SWITCH HT Series High Temperature Premium Large Basic Switches Datenblatt English 465.7KB
    pdf Hazardous Location Series Industrial VRS Magnetic Speed Sensors Datenblatt English 247.8KB
    pdf SS520 Series Dual Hall-Effect Digital Position Sensor ICs with Speed and Direction Outputs Datenblatt English 68.1KB
    pdf High Temperature Industrial VRS Magnetic Speed Sensors Datenblatt English 307.8KB
    pdf MICRO SWITCH BAF/DTF Series High Capacity Enclosed Switches Datenblatt English 2.5MB
    pdf Thrumold Series Transportation Variable Reluctance Speed Sensors Installation Instructions Datenblatt English 321.3KB
    pdf Power Output Industrial VRS Magnetic Speed Sensors Datenblatt English 256.9KB
    pdf High Output Industrial VRS Magnetic Speed Sensors Datenblatt English 530.7KB
    pdf Honeywell Zephyr™ Analog Airflow Sensors: HAF Series-High Accuracy, ±50 SCCM to ±750 SCCM Datenblatt English 1.2MB
    pdf Honeywell Zephyr™ Digital Airflow Sensors: HAF Series-High Accuracy, ±50 SCCM to ±750 SCCM Datenblatt English 1.2MB
    pdf High Resolution Industrial VRS Magnetic Speed Sensors Datenblatt English 276.4KB
    pdf General Purpose Series Industrial VRS Magnetic Speed Sensors Datenblatt English 156.1KB
    pdf MICRO SWITCH HR Series Hermetically Sealed, High Temperature Limit Switches Datenblatt English 702.3KB
    pdf Honeywell Zephyr™ Digital Airflow Sensors: HAF Series-High Accuracy, 10 SLPM to 300 SLPM Installationsanweisungen English 474.1KB
    pdf ASDX Series, Digital Output Installationsanweisungen English 615.5KB
    pdf Honeywell Zephyr™ Analog Airflow Sensors: HAF Series-High Accuracy, ±50 SCCM to ±750 SCCM Installationsanweisungen English 428.4KB
    pdf ASDX Series, Analog Output Installationsanweisungen English 577.3KB
    pdf PK XP-4061: RDS80001/RDS80002 Series High Speed Railwheel Sensors, Issue 1 Installationsanweisungen English 125.8KB
    pdf Honeywell Zephyr™ Digital Airflow Sensors: HAF Series-High Accuracy, ±50 SCCM to ±750 SCCM Installationsanweisungen English 524KB
    pdf SS526DT Series Dual Hall-Effect Sensors with Speed and Direction Outputs Installationsanweisungen English 129.5KB
    pdf Zephyr™ Digital HAF Series High Accuracy 22 mm OD Tapered Male Fitting CAD Model.stp CAD-Modell English 776KB
    pdf Zephyr™ Digital HAF Series High Accuracy Manifold Mount CAD Model.stp CAD-Modell English 1.5MB
    pdf Zephyr™ Digital HAF Series High Accuracy G 3/8 Threaded Female Fitting CAD Model.stp CAD-Modell English 1.5MB
    pdf Honeywell Zephyr™ Digital Airflow Sensors: HAF Series-High Accuracy, 10 SLPM to 300 SLPM Anwendungshinweise English 282.8KB
    pdf 3200 Series High Reliability Thermostats in Satellite Applications Anwendungshinweise English 488.7KB
    pdf Honeywell Zephyr™ Analog and Digital Airflow Sensors: HAF Series-High Accuracy, ±50 SCCM to ±750 SCCM Anwendungshinweise English 488.5KB
    pdf Output Signal Adjustment and Temperature Compensation for 24PC and FS Series Anwendungshinweise English 181.3KB
    pdf Achieving High Sensitivity and Magnetic Stability without the Use of Chopper Stabilization in Latching Hall-Effect Sensors for Brushless DC Motor Applications Technical Note Technische Informationen English 710.7KB
    pdf Output Signal Adjustment and Temperature Compensation for Honeywell Basic Force Sensors, TBF Series, Compensated/Unamplified Technische Informationen English 167.7KB
    pdf Output Signal Adjustment and Temperature Compensation for 24PC and FS Series Technische Informationen English 278.4KB
    pdf VRS Output Voltage Calculations Technische Informationen English 46.8KB
    pdf AWM5000 Series High Flow Airflow, Amplified Kataloginformationen English 289.5KB
    pdf High Capacity Enclosed Switches BAF1 Series Kataloginformationen English 803.6KB
    pdf HR Series High Temperature Hermetically Sealed Limit Switches Kataloginformationen English 156.7KB
    pdf HT Series High Temperature Basic Switches Kataloginformationen English 159.2KB
    pdf Honeywell Zephyr™ Airflow Sensors, HAF Series-High Accuracy, 10 SLPM to 300 SLPM Produktteilliste/Verzeichnis English 319.6KB
    pdf Honeywell Zephyr™ Airflow Sensors, HAF Series-High Accuracy, ±50 SCCM to ±750 SCCM Produktteilliste/Verzeichnis English 82.4KB
    pdf TruStability® Board Mount Pressure Sensors: HSC Series Datenblatt English 4.5MB
    pdf TruStability® 电路板安装 压力传感器 HSC 系列 — 高精度,补偿/放大 数字或模拟输出 Datenblatt Chinesisch, vereinfacht 4.5MB
    pdf TruStability® Drucksensoren für die Leiterplattenmontage HSC-Serie - Hohe Genauigkeit, kompensiert/verstärkt, Digital- oder Analogausgang Datenblatt Deutsch 4.5MB
    pdf TruStability®基板実装圧力センサ HSCシリーズ — 高精度、補正/増幅 デジタルまたはアナログ出力 Datenblatt Japanisch 4.5MB
    pdf Sensores de presión TruStability® con montaje en placa Serie HSC — Alta precisión, compensado/amplificado, Salida digital o analógica Datenblatt Spanisch 4.5MB
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink