Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Sensortyp  Versorgungsspannung  Betriebsfrequenz
112FW12-4 Raue Umgebung 18 Vdc bis 32 Vdc 500 Hz
112FW12-R1 Raue Umgebung 18 Vdc bis 32 Vdc 500 Hz
122FW12-4 Raue Umgebung 18 Vdc bis 32 Vdc 500 Hz
211FW10-4 Raue Umgebung 18 Vdc bis 32 Vdc 1,5 kHz
212FW10-4 Raue Umgebung 18 Vdc bis 32 Vdc 1,5 kHz
212FW10-R Raue Umgebung 18 Vdc bis 32 Vdc 1,5 kHz
21FW-74 Raue Umgebung 18 Vdc bis 32 Vdc 2000 Hz
21FW-R1 Raue Umgebung 18 Vdc bis 32 Vdc 2000 Hz
23FW-R2 Raue Umgebung 18 Vdc bis 32 Vdc 2000 Hz
310FW04-10 n. z. n. z. n. z.
320FW04-5 Raue Umgebung n. z. n. z.
330FW04A-1 Raue Umgebung n. z. n. z.
340FW03-R1 Sensor-Schnittstellenmodul n. z. n. z.
370FW03-R1 Raue Umgebung n. z. n. z.
390FW04A-10 Raue Umgebung n. z. n. z.
5FW-1 Raue Umgebung n. z. n. z.
5FW-10 Raue Umgebung n. z. n. z.
5FW-11 Raue Umgebung n. z. n. z.
5FW-12 Raue Umgebung n. z. n. z.
5FW-2 Raue Umgebung n. z. n. z.
5FW-3 Raue Umgebung n. z. n. z.
5FW-4 Raue Umgebung n. z. n. z.
5FW-5 Raue Umgebung n. z. n. z.
5FW-6 Raue Umgebung n. z. n. z.
5FW-7 Raue Umgebung n. z. n. z.
5FW-9 Raue Umgebung n. z. n. z.
932AA1Z-A6N-A Raue Umgebung 14 Vdc bis 32,5 Vdc n. z.
932AA1Z-A6P Raue Umgebung 14 Vdc bis 32,5 Vdc n. z.
932AB2W-A2P-PGM Raue Umgebung 20 Vdc bis 33 Vdc 2000 Hz
ZS-00209-71 Raue Umgebung 20 Vdc bis 33 Vdc 2000 Hz
ZS-00240-03B Raue Umgebung 14 Vdc bis 33 Vdc 1000 Hz
ZS-00305-01 Raue Umgebung 18 Vdc bis 33 Vdc 2000 Hz
ZS-00308-01 Raue Umgebung 14 Vdc bis 33 Vdc 2000 Hz
ZS-00308-03 Raue Umgebung 14 Vdc bis 33 Vdc 2000 Hz
ZS-00308-04 Raue Umgebung 14 Vdc bis 33 Vdc 2000 Hz
ZS-00313-12 Raue Umgebung 12 Vdc bis 32 Vdc 2000 Hz
ZS-00331-021 n. z. n. z. n. z.
ZS-00331-085 n. z. n. z. n. z.
ZS-00331-092 n. z. n. z. n. z.
ZS-00339-01 Raue Umgebung 20 Vdc bis 33 Vdc 2000 Hz
ZS-00347-02 Raue Umgebung n. z. 2000 Hz
ZS-00350-04Z-02 Raue Umgebung 12 Vdc bis 32 Vdc n. z.
ZS-00350-07Z-02 Raue Umgebung 12 Vdc bis 32 Vdc n. z.
ZS-00350-21 Raue Umgebung 12 Vdc bis 32 Vdc n. z.
ZS-00351-01 Raue Umgebung 12 Vdc bis 32 Vdc n. z.
ZS-00357-050 n. z. n. z. n. z.
ZS-00357-350 n. z. n. z. n. z.
ZS-00361-01 Raue Umgebung 14 Vdc bis 33 Vdc 2000 Hz
ZS-00361-02 Raue Umgebung 14 Vdc bis 33 Vdc 2000 Hz
ZS-00361-12 Raue Umgebung 14 Vdc bis 33 Vdc 2000 Hz
  • Nächste 12 Ergebnisse anzeigen
  • SEITE
    1
    Quadratisches Feld

    Luft- und Raumfahrt, Waffen und Marine (AOM)
    Entwickelt, um den Anforderungen der amerikanischen und europäischen AOM-Branche zu entsprechen, insbesondere den MIL-Normen, RTCA/DO 160, DEF.

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    1
    pdf White Paper: Do You Know When Your Proximity Sensor Is Sick? Whitepaper English 607.8KB
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink