Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Druckbereich  Druckeinheit  Ausgabe  Benetzte Teile/Materialien  Medien
060-0708-08TJG 50 psi relativ Nicht verstärkt, mV/V-Ausgang 17-4 PH Edelstahl Gase, Flüssigkeiten geeignet für benetzte Teile
060-0708-10TJG 100 psi relativ mV/V 4 mA bis 20 mA, 0 VDC bis 5 VDC 0 VDC bis 10 VDC 17-4 PH Edelstahl (<2000 psi); 15-5 PH Edelstahl (>/=2000 psi) Gase, Flüssigkeiten geeignet für benetzte Teile
060-0708-12TJG 200 psi relativ mV/V 4 mA bis 20 mA, 0 VDC bis 5 VDC 0 VDC bis 10 VDC 17-4 PH Edelstahl (<2000 psi); 15-5 PH Edelstahl (>/=2000 psi) Gase, Flüssigkeiten geeignet für benetzte Teile
060-0708-18TJG 500 psi relativ mV/V 4 mA bis 20 mA, 0 VDC bis 5 VDC 0 VDC bis 10 VDC 17-4 PH Edelstahl (<2000 psi); 15-5 PH Edelstahl (>/=2000 psi) Gase, Flüssigkeiten geeignet für benetzte Teile
060-0741-03TJD 50 psi Differential 2,0 mV/V nominal 4-20mA; 0 bis 5 und 0-10  VDC erhältlich 17-4 PH Edelstahl Gase, Flüssigkeiten geeignet für benetzte Teile
060-0741-03ZD 50 psi Differential 2,0 mV/V nominal 4-20mA; 0 bis 5 und 0-10  VDC erhältlich 17-4 PH Edelstahl Gase, Flüssigkeiten geeignet für benetzte Teile
060-0741-08TJD 100 psi Differential 2,0 mV/V nominal 4-20mA; 0 bis 5 und 0-10  VDC erhältlich 17-4 PH Edelstahl Gase, Flüssigkeiten geeignet für benetzte Teile
060-0741-11TJD 200 psi Differential 2,0 mV/V nominal 4-20mA; 0 bis 5 und 0-10  VDC erhältlich 17-4 PH Edelstahl Gase, Flüssigkeiten geeignet für benetzte Teile
060-0743-03TJG 3.000 psi relativ mV/V 4 mA bis 20 mA, 0 VDC bis 5 VDC 0 VDC bis 10 VDC 17-4 PH Edelstahl (<2000 psi); 15-5 PH Edelstahl (>/=2000 psi) Gase, Flüssigkeiten geeignet für benetzte Teile
060-0743-06TJG 5.000 psi relativ mV/V 4 mA bis 20 mA, 0 VDC bis 5 VDC 0 VDC bis 10 VDC 17-4 PH Edelstahl (<2000 psi); 15-5 PH Edelstahl (>/=2000 psi) Gase, Flüssigkeiten geeignet für benetzte Teile
060-0743-10TJG 7.500 psi relativ mV/V 4 mA bis 20 mA, 0 VDC bis 5 VDC 0 VDC bis 10 VDC 17-4 PH Edelstahl (<2000 psi); 15-5 PH Edelstahl (>/=2000 psi) Gase, Flüssigkeiten geeignet für benetzte Teile
060-0743-11TJG 10.000 psi relativ mV/V 4 mA bis 20 mA, 0 VDC bis 5 VDC 0 VDC bis 10 VDC 17-4 PH Edelstahl (<2000 psi); 15-5 PH Edelstahl (>/=2000 psi) Gase, Flüssigkeiten geeignet für benetzte Teile
060-0761-02ZG 15 psi relativ mV/V 4 mA bis 20 mA, 0 VDC bis 5 VDC 0 VDC bis 10 VDC 17-4 PH Edelstahl (<2000 psi); 15-5 PH Edelstahl (>/=2000 psi) Gase, Flüssigkeiten geeignet für benetzte Teile
060-0761-09ZG 50 psi relativ mV/V 4 mA bis 20 mA, 0 VDC bis 5 VDC 0 VDC bis 10 VDC 17-4 PH Edelstahl (<2000 psi); 15-5 PH Edelstahl (>/=2000 psi) Gase, Flüssigkeiten geeignet für benetzte Teile
060-0761-17ZG 100 psi relativ mV/V 4 mA bis 20 mA, 0 VDC bis 5 VDC 0 VDC bis 10 VDC 17-4 PH Edelstahl (<2000 psi); 15-5 PH Edelstahl (>/=2000 psi) Gase, Flüssigkeiten geeignet für benetzte Teile
060-0761-20ZG 200 psi relativ mV/V 4 mA bis 20 mA, 0 VDC bis 5 VDC 0 VDC bis 10 VDC 17-4 PH Edelstahl (<2000 psi); 15-5 PH Edelstahl (>/=2000 psi) Gase, Flüssigkeiten geeignet für benetzte Teile
060-0761-25ZG 500 psi relativ mV/V 4 mA bis 20 mA, 0 VDC bis 5 VDC 0 VDC bis 10 VDC 17-4 PH Edelstahl (<2000 psi); 15-5 PH Edelstahl (>/=2000 psi) Gase, Flüssigkeiten geeignet für benetzte Teile
060-0761-29TJG 1.000 psi relativ mV/V 4 mA bis 20 mA, 0 VDC bis 5 VDC 0 VDC bis 10 VDC 17-4 PH Edelstahl (<2000 psi); 15-5 PH Edelstahl (>/=2000 psi) Gase, Flüssigkeiten geeignet für benetzte Teile
060-0761-29ZG 1.000 psi relativ mV/V 4 mA bis 20 mA, 0 VDC bis 5 VDC 0 VDC bis 10 VDC 17-4 PH Edelstahl (<2000 psi); 15-5 PH Edelstahl (>/=2000 psi) Gase, Flüssigkeiten geeignet für benetzte Teile
060-C776-11 10 psid Differential mV/V Ha C276 und 316L Edelstahl Gas, Flüssigkeit
060-CS01787852918 10 psi Differential 4 mA bis 20 mA Ha C276 und 316L Edelstahl Gas, Flüssigkeit
060-CS51995778197 30 psi Differential 4 mA bis 20 mA (IS) Ha C276 und 316L Edelstahl Gas, Flüssigkeit
060-CS95517632314 2,5 psid Differential 4 mA bis 20 mA Ha C276 und 316L Edelstahl Gas, Flüssigkeit
060-E161-03 5 psid Differential 4 mA bis 20 mA Ha C276 und 316L Edelstahl Gas, Flüssigkeit
060-E161-05 100 psid Differential 4 mA bis 20 mA Ha C276 und 316L Edelstahl Gas, Flüssigkeit
060-E161-06 50 psid Differential 4 mA bis 20 mA Ha C276 und 316L Edelstahl Gas, Flüssigkeit
060-E228-03 15 psid Differential ±5 Vdc Ha C276 und 316L Edelstahl Gas, Flüssigkeit
060-E607-01 5 psid Differential 4 mA bis 20 mA Ha C276 und 316L Edelstahl Gas, Flüssigkeit
060-E833-09 50 psid Differential 4 mA bis 20 mA Ha C276 und 316L Edelstahl Gas, Flüssigkeit
060-F844-06 5 psid Differential ±10 Vdc Ha C276 und 316L Edelstahl Gas, Flüssigkeit
060-G250-06 5 psid Differential ±10 Vdc Ha C276 und 316L Edelstahl Gas, Flüssigkeit
060-G456-01 100 psid Differential ±5 Vdc Ha C276 und 316L Edelstahl Gas, Flüssigkeit
060-G980-01 10 Zoll H2O Differential ±5 Vdc Ha C276 und 316L Edelstahl Gas, Flüssigkeit
060-K808-01 5 psid Differential ±5 Vdc Ha C276 und 316L Edelstahl Gas, Flüssigkeit
060-K849-01 100 psid Differential ±10 Vdc Ha C276 und 316L Edelstahl Gas, Flüssigkeit
060-N257-01 100 psid Differential 4 mA bis 20 mA Ha C276 und 316L Edelstahl Gas, Flüssigkeit
NFA1BJ,1Y,2AM,5B,6A,7BB 15 psi Absolut 4 mA bis 20 mA Ha C276 und 316L Edelstahl Gase, Flüssigkeiten geeignet für benetzte Teile
NFA1BM,1AK,2AP,5A,6A,7BA 30 psi Absolut 0 Vdc bis 10 Vdc Ha C276 und 316L Edelstahl Gase, Flüssigkeiten geeignet für benetzte Teile
NFA1UG,1BA,2AN,5F,6Q,7BB,9A 30 Zoll-Hg Absolut 0 Vdc bis 5 Vdc Ha C276 und 316L Edelstahl Gase, Flüssigkeiten geeignet für benetzte Teile
NFA2BN,1AK,2AM,5A,6M,7BA 50 psi Absolut 4 mA bis 20 mA Ha C276 und 316L Edelstahl Gase, Flüssigkeiten geeignet für benetzte Teile
NFG1BR,1AK,2AN,5B,6Q,7BA 100 psi relativ 0 Vdc bis 5 Vdc Ha C276 und 316L Edelstahl Gase, Flüssigkeiten geeignet für benetzte Teile
NFG1BR,1AP,2AM,5A,6BO,7BA 75 psi relativ 4 mA bis 20 mA Ha C276 und 316L Edelstahl Gase, Flüssigkeiten geeignet für benetzte Teile
NFG1DR,1AK,2AM,5D,6BO,7BB,9A 5000 psi relativ 4 mA bis 20 mA Ha C276 und 316L Edelstahl Gase, Flüssigkeiten geeignet für benetzte Teile
NFG1MG,1BA,2AN,5F,6A,7BA 5 bar relativ 0 Vdc bis 5 Vdc Ha C276 und 316L Edelstahl Gase, Flüssigkeiten geeignet für benetzte Teile
NFG1WA,1AK,2AP,5D,6Q,7BA,9A 10 Zoll H2O relativ 0 Vdc bis 10 Vdc Ha C276 und 316L Edelstahl Gase, Flüssigkeiten geeignet für benetzte Teile
NFG2AT,1AK,2AP,5B,6Q,7BA 5 psi relativ 0 Vdc bis 10 Vdc Ha C276 und 316L Edelstahl Gase, Flüssigkeiten geeignet für benetzte Teile
NFG2BN,1AK,2AM,5A,6M,7BA 50 psi relativ 4 mA bis 20 mA Ha C276 und 316L Edelstahl Gase, Flüssigkeiten geeignet für benetzte Teile
NFG2BP,1Y,2AP,5D,6A,7BA 75 psi relativ 0 Vdc bis 10 Vdc Ha C276 und 316L Edelstahl Gase, Flüssigkeiten geeignet für benetzte Teile
NFG2BR,1AP,2AM,5A,6BO,7BB 75 psi relativ 4 mA bis 20 mA Ha C276 und 316L Edelstahl Gase, Flüssigkeiten geeignet für benetzte Teile
NFG2WG,1AK,2AM,5F,6A,7BB 50 Zoll H2O relativ 4 mA bis 20 mA Ha C276 und 316L Edelstahl Gase, Flüssigkeiten geeignet für benetzte Teile
  • SEITE
    3
    Quadratisches Feld

    Druckmessumformer für allgemeine Prozesse
    Druck- und Differentialdrucksensoren in Dehnungsmessstreifentechnologie auf Silizium- oder Folienbasis – perfekt für verschiedenste Arten von Anwendungen.

    Quadratisches Feld

    Folien-Druckmessumformer für allgemeine Prozesse
    Die Dehnungsmessstreifen aus metallischer Folie können Druckwerte aufnehmen, die mikromechanische oder Silizium-Druckaufnehmer zerstören würden.

    Quadratisches Feld

    Silizium-Druckmessumformer für allgemeine Prozesse
    Die Silizium-Drucksensoren von Honeywell sind vollständig verschweißte Edelstahlsensoren für raue Industrieanwendungen, bei denen es auf die Genauigkeit ankommt.

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    396
    pdf Basic Board Mount Pressure Sensors: TBP Series, Comp/Unamp Datenblatt English 1.5MB
    pdf Limitless™ Wireless Pressure Sensor, WPS Series Datasheet Datenblatt English 1.1MB
    pdf Model G Pressure Transducer Datasheet Datenblatt English 231.4KB
    pdf TruStability® Board Mount Pressure Sensors: SSC Series Datenblatt English 4.5MB
    pdf Model HL-A-5 High Differential Pressure Transducer Datasheet Datenblatt English 315.7KB
    pdf Model ZK Digital Pressure Test Gauge Datasheet Datenblatt English 287.5KB
    pdf Model A-105 Pressure Transducer Datasheet Datenblatt English 300.3KB
    pdf Model S Pressure Transducer Datasheet Datenblatt English 294.4KB
    pdf Model JH High Pressure Digital Gauge Datasheet Datenblatt English 310.1KB
    pdf 24PC Series Flow-Through Low Pressure Sensors, Uncomp/Unamp, 0.5 psi to 250 psi Datenblatt English 1.1MB
    pdf Model Super TJE Ultra Precision Pressure Transducer Datasheet Datenblatt English 353.1KB
    pdf Model FP2000 Pressure Transducer Datasheet Datenblatt English 462.9KB
    pdf Model HL-Z High Differential Pressure Transducer Datasheet Datenblatt English 329.8KB
    pdf Basic Board Mount Pressure Sensors: NBP Series, Uncomp/Unamp Datenblatt English 1.3MB
    pdf Model IP Industrial Pressure Transducer Platform Datasheet Datenblatt English 539.4KB
    pdf SDX IND Series Pressure Sensors (Compensated 0 to 5 in H2O and 0 to 10 in H2O) Datenblatt English 111.7KB
    pdf Model FP5000 Pressure Transducer Datasheet Datenblatt English 341.8KB
    pdf Model Z Pressure Transducer Datasheet Datenblatt English 383.7KB
    pdf Model 911FMD Low Differential Pressure Transducer Datasheet Datenblatt English 261KB
    pdf Model A-105A Pressure Transducer Datasheet Datenblatt English 217.9KB
    pdf Model JP Food/Pharmaceutical Pressure Gauge Datasheet Datenblatt English 289.6KB
    pdf ASDX Series Analog Low Pressure and Ultra-Low Pressure Sensors Datenblatt English 571.9KB
    pdf Limitless™ Intrinsically Safe Wireless Pressure Sensor, IS-WPS Series Datasheet Datenblatt English 985.4KB
    pdf Model TJE Pressure Transducer Datasheet Datenblatt English 380.9KB
    pdf Model JK Digital Pressure Gauge Datasheet Datenblatt English 258.5KB
    pdf Model JD Differential Pressure Gauge Datasheet Datenblatt English 286.8KB
    pdf Mating Connectors and Cable Assemblies Datasheet Datenblatt English 1.8MB
    pdf SLP Series Pressure Sensors (Low Pressure) Datenblatt English 300.7KB
    pdf Model KZ Low Differential Pressure Transducer Datasheet Datenblatt English 328.4KB
    pdf Basic Board Mount Pressure Sensors: ABP Series, Comp/Amp Datenblatt English 2.3MB
    pdf Model DS Digital Pressure Transducer Datasheet Datenblatt English 233.4KB
    pdf Model DPS Digital Pressure Transducer with CANopen® Datasheet Datenblatt English 775.5KB
    pdf Model 420 DP High Differential Pressure Transducer Datasheet Datenblatt English 266.8KB
    pdf PX2 Series Heavy Duty Pressure Transducers Datenblatt English 1.9MB
    pdf Model 911FMD Mid Differential Pressure Transducer Datasheet Datenblatt English 249.3KB
    pdf 19 mm Series Datenblatt English 1.8MB
    pdf Model A-205 Pressure Transducer Datasheet Datenblatt English 259.2KB
    pdf SX SMT Series Pressure Sensors (0 psi to 1 psi through 0 psi to 150 psi) Datenblatt English 76.4KB
    pdf Models AC& JC Portable Pressure Calibrators Datasheet Datenblatt English 416KB
    pdf Model JR Remote Pressure Gauge Datasheet Datenblatt English 304.5KB
    pdf Model TJE Low Differential Pressure Transducer Datasheet Datenblatt English 348.9KB
    pdf ASDX Series Digital Low Pressure and Ultra-Low Pressure Sensors Datenblatt English 727.3KB
    pdf ISA100 Wireless Pressure Sensor, WPS Series Datasheet Datenblatt English 996.9KB
    pdf Basic Board Mount Pressure Sensors: TBP Series, Comp/UnAmp; NBP Series, Uncomp/Unamp Datenblatt English 2.9MB
    pdf Model F Pressure Transducer Datasheet Datenblatt English 261.6KB
    pdf Models AS25D Aerospace Differential Pressure Transducer Datasheet Datenblatt English 213.6KB
    pdf MLH Series Heavy Duty Pressure Transducers Datenblatt English 1.6MB
    pdf Model TJE Ultra Pressure Transducer Datasheet Datenblatt English 353.1KB
    pdf Model A-5 Pressure Transducer Datasheet Datenblatt English 383.5KB
    pdf Model JA High Accuracy Digital Gauge Datasheet Datenblatt English 329.3KB
  • Nächste 50 Ergebnisse anzeigen
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink