Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Messbereich  Stecker  Eingang  Ausgabe
060-J079-01 0,5 Zoll/Sek RMS Oberer Abgang Spannung 4 mA bis 20 mA
060-J079-02 1,0 Zoll/Sek RMS Oberer Abgang Spannung 4 mA bis 20 mA
060-J256-01 0,5 Zoll/Sek RMS Oberer Abgang Spannung 4 mA bis 20 mA
060-J256-02 1,0 Zoll/Sek RMS Oberer Abgang Spannung 4 mA bis 20 mA
  • SEITE
    7
    Quadratisches Feld

    Geschwindigkeits-Beschleunigungssensoren
    Verstärkte piezoelektrische Beschleunigungssensoren mit Geschwindigkeitsausgabe ● 2 Hz bis 10 kHz oder 5 Hz bis 4 kHz ● Ausgang mV/mm/s oder 4 mA bis 20 mA

    Quadratisches Feld

    Voltage - Model MAV51
    Mehrzweck-Geschwindigkeits-Beschleunigungssensoren mit Stecker oder Kabel mit elektrischen Anschlüssen ● 1/4-28 UNF-Buchse Montagebohrung

    Quadratisches Feld

    Konstantstrom - Modell MAV52
    Geschwindigkeits-Beschleunigungssensoren mit Stecker, integriertem Kabel oder tauchfähigem Kabel mit elektrischen Anschlüssen ● 1/4-18 UNF-Buchse Montagebohrung ● 50 G

    Quadratisches Feld

    Temperatur und Schwingung – Modell MAT53
    Mehrzweck-Beschleunigungssensoren ● 2 Hz bis 10 kHz ● Temperatur- (in Strom) und Vibrationsausgaben (in mV)

    Quadratisches Feld

    Modell VM120
    Handheld Battery Operated Vibration Meter Kit with LCD Display and Built-In Accelerometer ● 2 g, 20 g, 200 g. ● Misst spitze-zu-spitze-werte

    Quadratisches Feld

    Schwingungsmessungs-Kits
    Handheld Battery Operated Vibration Meter Kit with LCD Display and Built-In Accelerometer ● 2 g, 20 g, 200 g. ● Misst spitzenwerte

    Quadratisches Feld

    Modell VM110
    Handheld Battery Operated Vibration Meter Kit with LCD Display and Built-In Accelerometer ● 2 g, 20 g, 200 g. ● Misst spitzenwerte

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    0