Suchergebnisse
PRODUKT | Stecker | Position | Elektrische Daten | |
---|---|---|---|---|
![]() |
84825 | MetriPak 280 | Zwei Schaltungen (Ein-Aus) 4 Anschlüsse | 12 VDC, 20 A; 24 VDC, 8 A (Res.) |
![]() |
84826 | MetriPak 280 | Drei Schaltungen [Ein-Aus-Start (nicht rastend)]; 4 Anschlüsse | 12 VDC, 20 A; 24 VDC, 8 A (Res.) |
![]() |
89165 | MetriPak 280 | Drei Schaltungen [Aus (durch Erdungsmagnet)-Ein-Start (nicht rastend)]; 6 Anschlüsse | 12 VDC, 20 A; 24 VDC, 8 A (Res.) |
![]() |
89477 | MetriPak 280 | Vier Schaltungen [Aus-Zündung-Zündungsvorheizung-Zündungsvorheizung und Start (nicht rastend)]; 4 Anschlüsse | 12 VDC, 20 A; 24 VDC, 8 A (Res.) |
![]() |
89697 | MetriPak 280 | Drei [Aus-Ein(1)-Ein(2-Dualschaltung)]; 4-Anschlüsse | 12 VDC, 20 A; 24 VDC, 8 A (Res.) |
SEITE | |
---|---|
![]() |
Drehschalter Hebel- oder Knopfbetätigung ● 3 und 4 Stellungen ● Integrierte Steckverbinder (Metripack 280 und Sumitomo) ● Umgebungsfest abgedichtete Konstruktion |
![]() |
Schlüssel- und Drehschalter Schlüssel- oder Knopfoptionen ● 2, 3 und 4 Positionsoptionen ● Umgebungsfest abgedichtet ● Integrierte und Schraubklemmen |
![]() |
Spezielle Grenzschalter Einzigartige Schalter für spezielle Anwendungen mit Metall- und Kunststoffgehäusen sowie mit verschiedensten Schalteigenschaften und Schaltmechaniken. |
![]() |
Wiese und Garten Sensoren und Schalter für Rasen-, Garten- und Freizeitfahrzeuge sowie Temperatursensoren, Zündschalter und Blinker |
![]() |
Landwirtschaftliche Fahrzeuge Sensoren und Schalter für einen effektiven und zuverlässigen Betrieb von Landmaschinen. |
![]() |
Sportfahrzeuge Sensoren und Schalter für eine Reihe von Anwendungen in Sportfahrzeugen. |
![]() |
Übersicht über gepanzerte Militärfahrzeuge Bei gepanzerten Militärfahrzeugen kommt es auf Präzision und Schnelligkeit an. Diese Fahrzeuge erfordern Sensor- und Schalterlösungen, die in extrem rauen Umgebungen und unter harten Betriebsbedingungen nicht nur widerstandsfähig sind, sondern höchste Leistung bringen. |
![]() |
Bergbau-/Baufahrzeuge Seit 75 Jahren profitiert die Verkehrsbranche von den überlegenen Schalter-, Sensor- und Fahrzeugsteuerungslösungen mit Hochleistungsteilen und -anwendungen von Honeywell. |
![]() |
14CE-Serie Für die Verwendung in Europa ● Miniaturgehäuse aus Metall ● Vorverbleite oder Steckverbindungen ● 25 mm Befestigungsmittelpunkte ● IP65/66/67 Versiegelung ● CE-Zulassungen |
![]() |
HDLS-Serie aus Edelstahl Edelstahlgehäuse ● Nicht steckbar ● NEMA 1, 3, 3R, 4, 4X, 6, 6P, 13 Abdichtung ● 30 mm x 60 mm Befestigungsmittelpunkte ● UL/CSA-Zulassungen |
![]() |
914CE-Serie Zur Verwendung in Nordamerika ● Miniaturgehäuse aus Metall ● Vorverbleite oder Steckverbindungen ● 25 mm Befestigungsmittelpunkte ● IP65/66/67 Versiegelung ● cURus/CE-Zulassungen |
![]() |
LSX-Serie UL ● CSA ● IP67, NEMA 1, 3, 4, 6, 13 ● Div 1 und 2; Klasse I: B, C, D ● Div 1 und 2; Klasse II: E, F, G |
![]() |
Maschinen, Sicherheit, Fertigungsbereiche |
![]() |
OP-Serie Metallgehäuse ● Seitliche, obere oder Endbefestigung ● NEMA 1, 3, 4, 13 Abdichtung ● UL/CSA-Zulassungen |
![]() |
Materialtransport Die Schalter, Sensoren und Fahrzeugsteuerungen von Honeywell umfassen ein großes Angebot an Produkten für materialverarbeitende Fahrzeuge |
![]() |
HDLS-Standardserie Robustes Metallgehäuse ● Steckbar und nicht steckbar ● IP65/66/67 Versiegelung ● 30 mm x 60 mm Befestigungsmittelpunkte ● Genehmigungen von UL/CSA/CE/CCC |
![]() |
Stromerzeuger und alternative Energien Sensoren und Schalter zur Verwendung in Energieanwendungen, zusammen mit Wind- und Solarstromanlagen. |
![]() |
SZL-VL-S-Serie Miniaturgehäuse ● Kontakte mit Zwangsöffnung (nur rotierende Seite) ● IP67 Versiegelung ● 21 mm x 56 mm Befestigungsmittelpunkte ● CCC/CE/cULus-Genehmigungen |
![]() |
Bedienungs- Steuerungen umfassen Schalthebel, Blinkerschalter, E-Stopp-Schalter, kundenspezifische Bedienelemente, Schlüsselschalter und Drehschalter. |
![]() |
53C-Serie Kostengünstige Ausführung von 380 ● 2 W eingestuft ● 0,25 Zoll Wellendurchmesser ● 100 Ohm bis 5 mOhm Widerstand, inklusive |
![]() |
510-Serie Mechanische Encoder ● 16, 9, 6, 4 Impulse pro Umdrehung ● 2- oder 4-Bit-Gray-Code Ausgang |
![]() |
Ventil – Übersicht über Stellungsregler und Antriebe Ventilantriebe sind pneumatische oder elektronische Mechanismen für Prozesssteuerungsanlagen zum automatischen Öffnen und Schließen von Ventilen. Ventilantriebe können entweder mit linearen oder rotatorischen Ventilen verwendet werden. |
DOKUMENT | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Rotary Switches Datasheet | Datenblatt | English | 543.9KB |
![]() |
Push-Pull and E-Stop Switches Datasheet | Datenblatt | English | 3.2MB |
![]() |
Key and Ignition Switches Datasheet | Datenblatt | English | 7.6MB |
![]() |
Key and Rotary Switches Line Guide | Produktlinienübersicht | English | 344.2KB |
![]() |
Controls, Monitors, and Pressure Switches Range Guide | Produktleitfaden | English | 1.4MB |
![]() |
Controls, Monitors, and Pressure Switches Range Guide (Japanese) | Produktleitfaden | English | 1.8MB |
![]() |
Heavy Duty Limit Switches HDLS Series Rotary and Plunger Actuation | Kataloginformationen | English | 1.3MB |
Test Tab