Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Magnetische Betätigung  Einschaltpunkt  Versorgungsspannung  Pakettyp
2SS52M-T2 Omnipolar 25 G max. (-40 bis 150 °C) 3,8 Vdc bis 30 Vdc U-Pack geformte Anschlussdrähte, 5000 Einheiten/Ammo-Pack-Rolle in einer Box
SM351LT Omnipolar 3 G min., 7 G typ., 11 G max. 1,65 V min., 1,8 V typ., 5,5 V max. SOT-23, Gurtverpackung, 3000 Einheiten/Rolle
SM351RT Omnipolar 3 G min., 7 G typ., 11 G max. 3 Vdc bis 24 Vdc SOT-23, Gurtverpackung, 3000 Einheiten/Rolle
SM353LT Omnipolar 6 G min., 14 G typ., 20 G max. 1,65 V min., 1,8 V typ., 5,5 V max. SOT-23, Gurtverpackung, 3000 Einheiten/Rolle
SM353RT Omnipolar 6 G min., 14 G typ., 20 G max. 3 Vdc bis 24 Vdc SOT-23, Gurtverpackung, 3000 Einheiten/Rolle
SM451R Omnipolar 3 G min., 7 G typ., 11 G max. 3 Vdc bis 24 Vdc Flaches TO-92-Gehäuse, gerade Standard-Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten/Tasche
SM453R Omnipolar 6 G min., 14 G typ., 20 G max. 3 Vdc bis 24 Vdc Flaches TO-92-Gehäuse, gerade Standard-Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten/Tasche
SS30AT Bipolar 170 G min.; 110 G max. (-40 bis 85 °C) 4,5 Vdc bis 24 Vdc SOT-23, Gurtverpackung, 3000 Einheiten/Rolle
SS311PT Bipolar 140 G max. 2,7 Vdc bis 7 Vdc SOT-23, Gurtverpackung, 3000 Einheiten/Rolle
SS345PT Unipolar 180 G typ. (-40 bis 150 °C) 2,7 Vdc bis 7 Vdc SOT-23, Gurtverpackung, 3000 Einheiten/Rolle
SS40A Bipolar 170 G min.; 110 G max. (-40 bis 85 °C) 4,5 Vdc bis 24 Vdc Flaches TO-92-Gehäuse, gerade Standard-Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten/Tasche
SS40A-L Bipolar 170 G min.; 110 G max. (-40 bis 85 °C) 4,5 Vdc bis 24 Vdc Flaches TO-92-Gehäuse, gerade lange Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten/Tasche
SS40A-T2 Bipolar 170 G min.; 110 G max. (-40 bis 85 °C) 4,5 Vdc bis 24 Vdc Flaches TO-92-Gehäuse, geformte Anschlussdrähte, Ammopack-Rolle in Box, 5000 Einheiten/Box
SS40A-T3 Bipolar 170 G min.; 110 G max. (-40 bis 85 °C) 4,5 Vdc bis 24 Vdc Flaches TO-92-Gehäuse, gerade Standard-Anschlussdrähte, Ammopack-Rolle in Box, 5000 Einheiten/Box
SS40AF Bipolar 110 G max. 4,5 Vdc bis 24 Vdc Flaches TO-92-Gehäuse, gerade Standard-Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten/Tasche
SS40F Bipolar 110 G max. 4,5 Vdc bis 24 Vdc Flaches TO-92-Gehäuse, gerade Standard-Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten/Tasche
SS41 Bipolar 150 G max. [25 °C] 4,5 Vdc bis 24 Vdc Flaches TO-92-Gehäuse, gerade Standard-Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten/Tasche
SS41-L Bipolar 150 G max. [25 °C] 4,5 Vdc bis 24 Vdc Flaches TO-92-Gehäuse, gerade lange Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten/Tasche
SS41-S Bipolar 150 G max. [25 °C] 4,5 Vdc bis 24 Vdc Flaches TO-92-Gehäuse, Aufputzmontage, Großgebinde, 1000 Einheiten/Tasche
SS41-SP Bipolar 150 G max. [25 °C] 4,5 Vdc bis 24 Vdc Flaches TO-92-Gehäuse, Aufputzmontage, Gurtverpackung, 1000 Einheiten/Rolle
SS41-T2 Bipolar 150 G max. [25 °C] 4,5 Vdc bis 24 Vdc Flaches TO-92-Gehäuse, geformte Anschlussdrähte, Ammopack-Rolle in Box, 5000 Einheiten/Box
SS41-T3 Bipolar 150 G max. [25 °C] 4,5 Vdc bis 24 Vdc Flaches TO-92-Gehäuse, gerade Standard-Anschlussdrähte, Ammopack-Rolle in Box, 5000 Einheiten/Box
SS411A Bipolar 60 G max. (25 °C) 3,8 Vdc bis 30 Vdc Flaches TO-92-Gehäuse, gerade Standard-Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten/Tasche
SS411A-L Bipolar 60 G max. (25 °C) 3,8 Vdc bis 30 Vdc Flaches TO-92-Gehäuse, gerade lange Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten/Tasche
SS411A-SP Bipolar 60 G max. (25 °C) 3,8 Vdc bis 30 Vdc Flaches TO-92-Gehäuse, Aufputzmontage, Gurtverpackung, 1000 Einheiten/Rolle
SS411A-T3 Bipolar 60 G max. (25 °C) 3,8 Vdc bis 30 Vdc Flaches TO-92-Gehäuse, gerade Standard-Anschlussdrähte, Ammopack-Rolle in Box, 5000 Einheiten/Box
SS411P Bipolar 140 G max. 2,7 Vdc bis 7 Vdc Flaches TO-92-Gehäuse, gerade Standard-Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten/Tasche
SS413A Bipolar 140 G max. (25 °C) 3,8 Vdc bis 30 Vdc Flaches TO-92-Gehäuse, gerade Standard-Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten/Tasche
SS413A-L Bipolar 140 G max. (25 °C) 3,8 Vdc bis 30 Vdc Flaches TO-92-Gehäuse, gerade lange Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten/Tasche
SS413A-S Bipolar 140 G max. (25 °C) 3,8 Vdc bis 30 Vdc Flaches TO-92-Gehäuse, Aufputzmontage, Großgebinde, 1000 Einheiten/Tasche
SS413A-SP Bipolar 140 G max. (25 °C) 3,8 Vdc bis 30 Vdc Flaches TO-92-Gehäuse, Aufputzmontage, Gurtverpackung, 1000 Einheiten/Rolle
SS413A-T2 Bipolar 60 G max. (25 °C) 3,8 Vdc bis 30 Vdc Flaches TO-92-Gehäuse, geformte Anschlussdrähte, Ammopack-Rolle in Box, 5000 Einheiten/Box
SS413A-T3 Bipolar 140 G max. (25 °C) 3,8 Vdc bis 30 Vdc Flaches TO-92-Gehäuse, gerade Standard-Anschlussdrähte, Ammopack-Rolle in Box, 5000 Einheiten/Box
SS441A Unipolar 115 G max. (25 °C) 3,8 Vdc bis 30 Vdc Flaches TO-92-Gehäuse, gerade Standard-Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten/Tasche
SS441A-L Unipolar 115 G max. (25 °C) 3,8 Vdc bis 30 Vdc Flaches TO-92-Gehäuse, gerade lange Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten/Tasche
SS441A-S Unipolar 115 G max. (25 °C) 3,8 Vdc bis 30 Vdc Flaches TO-92-Gehäuse, Aufputzmontage, Großgebinde, 1000 Einheiten/Tasche
SS441A-SP Unipolar 115 G max. (25 °C) 3,8 Vdc bis 30 Vdc Flaches TO-92-Gehäuse, Aufputzmontage, Gurtverpackung, 1000 Einheiten/Rolle
SS441A-T2 Unipolar 115 G max. (25 °C) 3,8 Vdc bis 30 Vdc Flaches TO-92-Gehäuse, geformte Anschlussdrähte, Ammopack-Rolle in Box, 5000 Einheiten/Box
SS441A-T3 Unipolar 115 G max. (25 °C) 3,8 Vdc bis 30 Vdc Flaches TO-92-Gehäuse, gerade Standard-Anschlussdrähte, Ammopack-Rolle in Box, 5000 Einheiten/Box
SS443A Unipolar 180 G max. (25 °C) 3,8 Vdc bis 30 Vdc Flaches TO-92-Gehäuse, gerade Standard-Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten/Tasche
SS443A-L Unipolar 180 G max. (25 °C) 3,8 Vdc bis 30 Vdc Flaches TO-92-Gehäuse, gerade lange Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten/Tasche
SS443A-S Unipolar 180 G max. (25 °C) 3,8 Vdc bis 30 Vdc Flaches TO-92-Gehäuse, Aufputzmontage, Großgebinde, 1000 Einheiten/Tasche
SS443A-T2 Unipolar 180 G max. (25 °C) 3,8 Vdc bis 30 Vdc Flaches TO-92-Gehäuse, geformte Anschlussdrähte, Ammopack-Rolle in Box, 5000 Einheiten/Box
SS443A-T3 Unipolar 180 G max. (25 °C) 3,8 Vdc bis 30 Vdc Flaches TO-92-Gehäuse, gerade Standard-Anschlussdrähte, Ammopack-Rolle in Box, 5000 Einheiten/Box
SS445P Unipolar 180 G typ. (-40 bis 150 °C) 2,7 Vdc bis 7 Vdc Flaches TO-92-Gehäuse, gerade Standard-Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten/Tasche
SS449A Unipolar 390 G max. (25 °C) 3,8 Vdc bis 30 Vdc Flaches TO-92-Gehäuse, gerade Standard-Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten/Tasche
SS449A-L Unipolar 390 G max. (25 °C) 3,8 Vdc bis 30 Vdc Flaches TO-92-Gehäuse, gerade lange Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten/Tasche
SS449A-T2 Unipolar 390 G max. (25 °C) 3,8 Vdc bis 30 Vdc Flaches TO-92-Gehäuse, geformte Anschlussdrähte, Ammopack-Rolle in Box, 5000 Einheiten/Box
SS449A-T3 Unipolar 390 G max. (25 °C) 3,8 Vdc bis 30 Vdc Flaches TO-92-Gehäuse, gerade Standard-Anschlussdrähte, Ammopack-Rolle in Box, 5000 Einheiten/Box
SS451A Omnipolar 85 G typ. (-40 bis 150 °C) 3 VDC bis 24 VDC (-40 bis 150 °C) Flaches TO-92-Gehäuse, gerade Standard-Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten/Tasche
  • Nächste 23 Ergebnisse anzeigen
  • SEITE
    15
    Quadratisches Feld

    Positionssensor-ICs
    Digitale bipolare, Latch-, unipolare, omnipolare und Sensor-ICs mit geringem Stromverbrauch mit einer Vielzahl an Betriebseigenschaften, Gehäusearten und Kosten.

    Quadratisches Feld

    Geringer Stromverbrauch
    Betrieb bei sehr geringen Versorgungsspannungen, schon ab 1,65 Vdc.

    Quadratisches Feld

    Latch-Schaltverhalten
    Latching an einen anfänglichen Pol (Nord oder Süd), bis ein Magnetfeld ausreichender Stärke der entgegengesetzten Polarität in die Nähe der Sensor-ICs gebracht wird.

    Quadratisches Feld

    SS40A, SS40AF
    Preisgünstige, verbesserte integrierte Schaltkreise für bipolaren, digitalen Sensor auf Hall-Effekt-Basis ● Flaches TO-92-Gehäuse ● Digitaler P-schaltender Leistungsausgang

    Quadratisches Feld

    Unipolar
    Magnetfeld von einem Dauer- oder Elektromagnet erkennen und auf einen Einzelpol (Nord oder Süd) reagieren.

    Quadratisches Feld

    Bipolar
    Magnetfeld von einem Dauer- oder Elektromagnet erkennen und auf wechselnde Pole (Nord oder Süd) reagieren.

    Quadratisches Feld

    SS41K6
    Hochspannungs- und ESD-geschützte bipolare digitale Hall-Effekt-Positionssensor-ICs ● Flaches TO-92-Gehäuse ● Digitaler P-schaltender Leistungsausgang ● Versorgungsspannungsbereich 4,5 VDC bis 60 VDC

    Quadratisches Feld

    Omnipolar
    Magnetfeld von einem Dauer- oder Elektromagnet erkennen und auf einen der Pole (Nord oder Süd) reagieren.

    Quadratisches Feld

    Stromerzeuger und alternative Energien
    Sensoren und Schalter zur Verwendung in Energieanwendungen, zusammen mit Wind- und Solarstromanlagen.

    Quadratisches Feld

    Wundtherapie
    Überdruckkammern führen präzise Sauerstoffwerte mit hohem Druck ein, um die Heilung von Patienten mit sauerstoffarmem Blut oder inerten Gasbläschen zu fördern.

    Quadratisches Feld

    Ventile und Aktuatoren
    Sensoren und Schalter zur Verwendung in Ventilen, Betätigern und Durchflussmessern.

    Quadratisches Feld

    Sportfahrzeuge
    Sensoren und Schalter für eine Reihe von Anwendungen in Sportfahrzeugen.

    Quadratisches Feld

    Schränke zur Medikamentenausgabe
    Magnetische Positionssensor-ICs steigern die Sicherheit und minimieren Ausgabefehler durch die Verwendung elektronischer Messlösungen für ein Sperren aus der Ferne.

    Quadratisches Feld

    Medizinische Lösungen
    Genau und zuverlässig arbeitende Sensoren, Schalter und Barcode-Dekodierungsprodukte für die Verwendung in kritischem Umfeld.

    Quadratisches Feld

    Magnetsensor-ICs und hochwertige Gehäuse
    Hall-Effekt- oder anisotropisch magnetoresistive (AMR) Sensor-ICs in digitalen oder linearen Ausgängen für die Winkel-, Positions- und Geschwindigkeitserkennung; hochwertige Gehäuse.

  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink