Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Magnetische Betätigung  Einschaltpunkt (OP)  Pakettyp  Anschlusstyp
SR13C-A1 Unipolar 18,0 mT [180 G] max. Kunststoff-Snap-in 152,4 mm [6 Zoll] verseilte Anschlussdrähte
SR13D-A1 Unipolar max. 15,0 mA max. [115 G] Kunststoff-Snap-in 152,4 mm [6 Zoll] verseilte Anschlussdrähte
SR13R-A1 Bipolar 8,5 mT [85 G] max. Kunststoff-Snap-in 152,4 mm [6 Zoll] verseilte Anschlussdrähte
SR15C-A3 Unipolar 18,0 mT [180 G] max. Kunststoffgehäuse 254,0 mm [10,0 Zoll] verseilte Anschlussdrähte
  • SEITE
    1
    Quadratisches Feld

    SR13/SR15-Serie
    Digitale Hall-Effekt-Positionssensoren ● Schnappgehäuse und Gehäuse mit flacher Montage ● P-schaltender Leistungsausgang

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    0
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink