Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Stecker  Position  Elektrische Daten
84828 Schraube Zwei Schaltungen (Ein-Aus) 3 Anschlüsse 12 VDC, 20 A; 24 VDC, 10 A; 48 VDC, 4 A
84829 Schraube Drei Schaltungen (Ein-Aus-Start); 3 Anschlüsse 12 VDC, 20 A; 24 VDC, 10 A; 48 VDC, 4 A
84830 Schraube Drei Schaltungen (Ein-Aus-Ein); 6 Anschlüsse 12 VDC, 20 A; 24 VDC, 10 A; 48 VDC, 4 A
89947 Schraube Zwei (Aus-Ein(2-Schaltung)); 6 Anschlüsse 12 VDC, 20 A; 24 VDC, 10 A; 48 VDC, 4 A
  • SEITE
    24
    Quadratisches Feld

    Schlüssel­schalter
    Schlüsselaktion ● Umschaltung zwischen 2, 3 oder 4 Stellungen ● Schiebekontakte ● Integrierte Steckverbinder ● Schraubklemmen ● Umgebungsfest abgedichtet

    Quadratisches Feld

    Sicherheitsschalter
    Für kritische Sicherheitsanwendungen umfassen die Schalter schlüsselbetriebene Sperrvorrichtungen, Seilzüge, Drehgelenke, Beschränkungen und kontaktlose Optionen.

    Quadratisches Feld

    Schlüssel- und Drehschalter
    Schlüssel- oder Knopfoptionen ● 2, 3 und 4 Positionsoptionen ● Umgebungsfest abgedichtet ● Integrierte und Schraubklemmen

    Quadratisches Feld

    Schlüsselverriegelungsschalter
    Die Serie ist speziell für Maschinen ausgelegt, bei denen die Entfernung des Schlüssels zu einem sofortigen Sicherheitszustand führt. Schalter für weltweite Kompatibilität.

    Quadratisches Feld

    Kompressoren und Pumpen
    Sensoren und Schalter zur Verwendung in Luftkompressoren und Pumpen.

    Quadratisches Feld

    Maschinen, Sicherheit, Fertigungsbereiche

    Quadratisches Feld

    Übersicht über gepanzerte Militärfahrzeuge
    Bei gepanzerten Militärfahrzeugen kommt es auf Präzision und Schnelligkeit an. Diese Fahrzeuge erfordern Sensor- und Schalterlösungen, die in extrem rauen Umgebungen und unter harten Betriebsbedingungen nicht nur widerstandsfähig sind, sondern höchste Leistung bringen.

    Quadratisches Feld

    Landwirtschaftliche Fahrzeuge
    Sensoren und Schalter für einen effektiven und zuverlässigen Betrieb von Landmaschinen.

    Quadratisches Feld

    GKE-Serie
    Glasfaserverstärktes Polyestergehäuse ● IEC 20 mm Montage ● cULus, CE, SIL3 ● IP66/67 ● NEMA 1, 4X (innen), 12, 13 ● Silberkontakte

    Quadratisches Feld

    GKM-Serie
    Das kleinste schlüsselbetriebene Produkt ● UL, CE, SIL3 ● IP66/IP67 ● NEMA 1, 12, 13 ● Kabel- oder Steckeroptionen

    Quadratisches Feld

    Wiese und Garten
    Sensoren und Schalter für Rasen-, Garten- und Freizeitfahrzeuge sowie Temperatursensoren, Zündschalter und Blinker

    Quadratisches Feld

    Materialtransport
    Die Schalter, Sensoren und Fahrzeugsteuerungen von Honeywell umfassen ein großes Angebot an Produkten für materialverarbeitende Fahrzeuge

    Quadratisches Feld

    Sportfahrzeuge
    Sensoren und Schalter für eine Reihe von Anwendungen in Sportfahrzeugen.

    Quadratisches Feld

    GKN-Serie
    Mehrzweck, mehrere Optionen ● cULus, CE, CCC, S-mark, SIL3 ● IP67 ● NEMA 1, 4X (innen), 12, 13 ● Silberkontakte

    Quadratisches Feld

    GK-Serie
    Metallgehäuse für große Türen/Käfige ● Einzigartige Reibungsfunktion ● UL, CSA, CE, SIL3 ● IP67 ● NEMA 1, 4, 12, 13 ● Silber- und Goldkontakte

    Quadratisches Feld

    Abfalltransport
    MICRO SWITCH-Grenzschalter zur Verwendung in Anwendungen zur Abfallverarbeitung und -verwaltung.

    Quadratisches Feld

    Steuerungen und Anzeigen
    Fahrzeugsteuerungen und Anzeigen zum Einsatz in rauen Umgebungen: Betriebsstundenzähler, Schalthebel, Blinkerschalter, Relais und mehr.

    Quadratisches Feld

    Bedienungs-
    steuerungen

    Steuerungen umfassen Schalthebel, Blinkerschalter, E-Stopp-Schalter, kundenspezifische Bedienelemente, Schlüsselschalter und Drehschalter.

    Quadratisches Feld

    Extended FlexRange™ EX30 2D Scan Engine
    Near and Extended FlexRange™ read ranges of 10 cm to 20 m ● Fast, aim-and-scan ● Kompakt ● Compatible with N670X, N660X, & N360X Series scan engines

    Quadratisches Feld

    Cockpit-Regler
    Kopie kommt noch

    Quadratisches Feld

    Luft- und Raumfahrt und Militärtechnik
    Zu den patentierten, hochwertigen Technologien von Honeywell gehören elektromechanische Systeme – von diskreten Bauteilen bis hin zu Pilotschnittstellen und Bedienungselementen.

    Quadratisches Feld

    Luft- und Raumfahrt
    Schalter und Sensoren für härteste Bedingungen mit hochwertiger Technologie zum Erfüllen und Übertreffen der Anforderungen von Luft-, Raumfahrt, Boden und Waffen.

    Quadratisches Feld

    Kran-Übersicht
    Seit einem dreiviertel Jahrhundert profitiert die Verkehrsbranche von den überlegenen Schalter-, Sensor- und Fahrzeugsteuerungslösungen mit Hochleistungsteilen und -anwendungen von Honeywell S&C. Unser umfassendes Portfolio umfasst eine Vielzahl von Lösungen für Motor- und Getriebeanwendungen sowie Temperatursensoren, Zündschalter, Blinker und Scheinwerfer.

    Quadratisches Feld

    Anwendungsübersicht: Radlader
    Sensoren, Schalter und Steuerungen von Honeywell S&C sind in vielen Radladeranwendungen anzutreffen. Sie werden zur Bedienungssteuerung/Niveauregulierung, zur Automatisierung sowie zur Maschinennachverfolgung verwendet und bieten Sicherheit und Komfort.

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    20
    pdf GK Series Global Key Operated Safety Interlock Switch Datenblatt English 1.4MB
    pdf GKR/GKL Series Solenoid Key Operated Safety Interlock Switch Datenblatt English 1.4MB
    pdf Rotary Switches Datasheet Datenblatt English 543.9KB
    pdf Push-Pull and E-Stop Switches Datasheet Datenblatt English 3.2MB
    pdf GKM Series Global Miniature Safety Key Interlock Switch Datenblatt English 1MB
    pdf Key and Ignition Switches Datasheet Datenblatt English 7.6MB
    pdf 50017382: GKN Series Safety Interlock Switch Installationsanweisungen und Genehmigungen English 450.1KB
    pdf 50018101: GKN Series Actuating Key, Issue 1 (Multiple Languages) Installationsanweisungen und Genehmigungen English 358.4KB
    pdf PK 81591: GKR/GKL Series Solenoid Key Operated Safety Interlock Switch Installationsanweisungen und Genehmigungen English 1.3MB
    pdf PK 80108: GKR/GKL Series Dual Entry Solenoid Key Operated Safety Interlock Switch Installationsanweisungen und Genehmigungen English 1.3MB
    pdf PK 81590: GK Series Key Operated Safety Interlock Switch, Issue 3 Installationsanweisungen und Genehmigungen English 111.8KB
    pdf PK 80109: GK Series Dual Entry Key Operated Safety Interlock Switch Installationsanweisungen und Genehmigungen English 548KB
    pdf 50011906: GKE Series Dual Entry Key Operated Switch Installationsanweisungen und Genehmigungen English 518.9KB
    pdf 50018105: GKM/GKE Series Actuating Key, Issue 1 (Multiple Languages) Installationsanweisungen und Genehmigungen English 356.2KB
    pdf Key and Rotary Switches Line Guide Produktlinienübersicht English 344.2KB
    pdf Controls, Monitors, and Pressure Switches Range Guide (Japanese) Produktleitfaden English 1.8MB
    pdf Controls, Monitors, and Pressure Switches Range Guide Produktleitfaden English 1.4MB
    pdf Summary of Key EC Requirements Technische Informationen English 89.1KB
    pdf MICRO SWITCH GKN Series Key-Operated Safety Switch Nomenclature Tree Produktverzeichnis English 842.7KB
    pdf MICRO SWITCH GKR/L Key-Operated Safety Switch Nomenclature Tree Produktverzeichnis English 952.5KB