Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Aktion  Abschluss  Strombelastung und Nennspannung
11NT1-1A 3 Position Löt 0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac|0,5 A bei 250 VDC|0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc
11NT1-2 2 Position Löt 0,5 A bei 250 VDC|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac|0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,75 A bei 115 VDC
11NT1-3 2 Position Löt 0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac|0,5 A bei 250 VDC|0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc
11NT1-3D 2 Position Löt 0,5 A bei 250 VDC|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac|0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,75 A bei 115 VDC
11NT1-3G 2 Position Löt 0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac|0,5 A bei 250 VDC|0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc
11NT1-5 3 Position Löt 0,5 A bei 250 VDC|0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,5 A bis 10 A bei 0,5 Vac bis 7 Vac
11NT1-7 3 Position Löt 0,5 A bei 250 VDC|0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bis 10 A bei 0,5 Vac bis 7 Vac|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc
12NT1-1 3 Position Löt 0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bei 250 VDC|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac
12NT1-2 2 Position Löt 0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac|0,5 A bei 250 VDC|0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc
12NT1-3 2 Position Löt 0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bei 250 VDC|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac
12NT1-7 3 Position Löt 0,5 A bis 10 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac|0,5 A bis 18 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,5 A bei 250 VDC|0,75 A bei 115 VDC
14NT1-5 3 Position Löt 0,5 A bis 10 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac|0,5 A bis 18 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bei 250 VDC
14NT1-6 2 Position Löt 0,5 A bis 18 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,5 A bis 10 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac|0,5 A bei 250 VDC|0,75 A bei 115 VDC
14NT1-7 3 Position Löt 0,5 A bis 10 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac|0,5 A bis 18 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bei 250 VDC
14NT1-8 2 Position Löt 0,5 A bis 18 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,5 A bis 10 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac|0,5 A bei 250 VDC|0,75 A bei 115 VDC
1NT1-1 3 Position Schraube 0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bei 250 VDC|0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac
1NT1-1A 3 Position Schraube 0,5 A bei 250 VDC|0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac|0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc
1NT1-1L 3 Position Schraube 0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bei 250 VDC|0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac
1NT1-1N 3 Position Schraube 0,5 A bei 250 VDC|0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac|0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc
1NT1-1P 3 Position Schraube 0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bei 250 VDC|0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac
1NT1-2 2 Position Schraube 0,5 A bei 250 VDC|0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac|0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc
1NT1-21 3 Position Schraube 0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bei 250 VDC|0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac
1NT1-2D 2 Position Schraube 0,5 A bei 250 VDC|0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac|0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc
1NT1-2F 2 Position Schraube 0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bei 250 VDC|0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac
1NT1-2G 2 Position Schraube 0,5 A bei 250 VDC|0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac|0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc
1NT1-3 2 Position Schraube 0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bei 250 VDC|0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac
1NT1-31 3 Position Schraube 0,5 A bei 250 VDC|0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac|0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc
1NT1-3D 2 Position Schraube 0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bei 250 VDC|0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac
1NT1-3F 2 Position Schraube 0,5 A bei 250 VDC|0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac|0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc
1NT1-4 2 Position Schraube 0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bei 250 VDC|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,5 A bis 10 A bei 0,5 Vac bis 7 Vac
1NT1-5 3 Position Schraube 0,5 A bei 250 VDC|0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bis 10 A bei 0,5 Vac bis 7 Vac|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc
1NT1-51 3 Position Schraube 0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bei 250 VDC|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,5 A bis 10 A bei 0,5 Vac bis 7 Vac
1NT1-5N 3 Position Schraube 0,5 A bei 250 VDC|0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bis 10 A bei 0,5 Vac bis 7 Vac|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc
1NT1-6 2 Position Schraube 0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bei 250 VDC|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,5 A bis 10 A bei 0,5 Vac bis 7 Vac
1NT1-61 3 Position Schraube 0,5 A bei 250 VDC|0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bis 10 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac|0,5 A bis 18 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc
1NT1-6F 2 Position Schraube 0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bei 250 VDC|0,5 A bis 10 A bei 0,5 Vac bis 7 Vac|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc
1NT1-7 3 Position Schraube 0,5 A bei 250 VDC|0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,5 A bis 10 A bei 0,5 Vac bis 7 Vac
1NT1-7E 3 Position Schraube 0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bei 250 VDC|0,5 A bis 10 A bei 0,5 Vac bis 7 Vac|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc
1NT1-8 2 Position Schraube 0,5 A bei 250 VDC|0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,5 A bis 10 A bei 0,5 Vac bis 7 Vac
1NT1-8F 2 Position Schraube 0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bei 250 VDC|0,5 A bis 10 A bei 0,5 Vac bis 7 Vac|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc
1NT20-7E 3 Position Schraube 0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,5 A bis 10 A bei 0,5 Vac bis 7 Vac|0,5 A bei 250 VDC|0,75 A bei 115 VDC
1NT20-7N 3 Position Schraube 0,5 A bis 10 A bei 0,5 Vac bis 7 Vac|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bei 250 VDC
1NT231-7 3 Position Schraube 0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,5 A bis 10 A bei 0,5 Vac bis 7 Vac|0,5 A bei 250 VDC|0,75 A bei 115 VDC
1NT887-2 2 Position Schraube 0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bei 250 VDC|0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac
1NT887-21K 3 Position Schraube 0,5 A bei 250 VDC|0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac|0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc
1NT887-7E 3 Position Schraube 0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bei 250 VDC|0,5 A bis 10 A bei 0,5 Vac bis 7 Vac|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc
1NT91-1 3 Position Schnellanschluss 0,5 A bei 250 VDC|0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac
1NT91-2 2 Position Schnellanschluss 0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bei 250 VDC|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac|0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc
1NT91-3 2 Position Schnellanschluss 0,5 A bei 250 VDC|0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac
1NT91-5 3 Position Schnellanschluss 0,5 A bei 250 VDC|0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,5 A bis 10 A bei 0,5 Vac bis 7 Vac
  • Nächste 50 Ergebnisse anzeigen
  • SEITE
    1
    Quadratisches Feld

    NT-Serie
    Handelsübliche Kippschalter ● UL, CSA, CE ● Bis zu 20 A (resistiv) ● Große Auswahl an Betätigern, Aktionen, Anschlüssen und Stromkreisen

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    2
    pdf MICRO SWITCH NT Series Commercial-Grade Toggle Switches Datenblatt English 1.8MB
    pdf NT Series Industrial-grade Toggle Switches Kataloginformationen English 509.6KB
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink