Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Messbereich  Stecker  Eingang  Ausgabe
060-F482-02 NEU ±5 G n. z. n. z. n. z.
060-F482-03 ±10 G n. z. n. z. n. z.
060-F482-04 ±20 G n. z. n. z. n. z.
060-F482-05 ±50 G n. z. n. z. n. z.
060-F482-06 ±100 G n. z. n. z. n. z.
060-F482-07 ±200 G n. z. n. z. n. z.
060-F842-01 ±50 G n. z. n. z. n. z.
060-H959-01 ±10 G n. z. Spannung n. z.
060-H959-03 ±1 G n. z. Spannung n. z.
060-J077-03 ±5 G Kabelabgang seitlich Spannung n. z.
060-J078-01 ±80 G (±50 G mit tauchfähigem Kabel) Oberer Abgang Konstantstrom n. z.
060-J126-01 5 G Oberer Abgang Spannung 4 bis 20 mA für 50 G
060-J132-02 ±2 G Kabelabgang seitlich Spannung n. z.
060-K311-01 100 mV/G Kabelabgang seitlich Konstantstrom n. z.
  • SEITE
    24
    Quadratisches Feld

    Kompakte Wägezellen
    Kompakte und scheibenförmige Präzisions-Wägezellen bieten Struktur mit hohem Widerstand gegenüber äußeren Lasten, wie Drehmoment, Verbiegungen und Seitenlasten.

    Quadratisches Feld

    Mehrzweck-Beschleunigungssensoren
    Beschleunigungssensoren mit mehreren Konstruktions- und Montageoptionen ● 0 Hz bis 10 kHz ● IEPE- und mV/G-Ausgänge

    Quadratisches Feld

    Miniatur-Beschleunigungssensoren
    Kompakte Beschleunigungssensoren für industrielle und Automatisierungsanwendungen ● 2 Hz bis zu 30 kHz ● IEPE-, mV/G-, isolierter AC- oder Ladungsausgang (pC/G)

    Quadratisches Feld

    T&M-Wägezellen
    Honeywell bietet ein umfangreiches Angebot an Wägezellen für Zug- und Druckmessungen sowie allgemeine Messvorgänge mit hoher Leistung und Beständigkeit gegenüber Ermüdung.

    Quadratisches Feld

    Modell MA12
    Mehrzweck-Beschleunigungssensoren ● Versionen mit Stecker oder interner Kabelausführung erhältlich ● ±80 G Dynamikbereich

    Quadratisches Feld

    Modell MA15
    Mehrzweck-Beschleunigungssensoren ● Stromausgang ● Passender Stecker oder integriertes Kabel ● 1/4-28 UNF-Buchse Montagebohrung ● 50 G Dynamikbereich

    Quadratisches Feld

    Modell MAQ14
    Mehrzweck-Ladungsausgang-Miniaturbeschleunigungssensoren ● Seitlicher Kabelabgang oder Stecker ● 1/4-28 UNF oder 10-32 UNF Montagebohrung ● ±1000 G Dynamikbereich

    Quadratisches Feld

    Kompakte Wägezellen aus Karbonstahl
    Stabile Konstruktion für lange Haltbarkeit ● Kapazitäten von 5 lbs bis 100.000 lbs ● Genauigkeitsbereiche bis zu 0,07 %

    Quadratisches Feld

    Konstantstrom
    Piezoelektrische Beschleunigungssensoren mit niedriger Ausgangsimpedanz des Konstantstroms ● 2 Hz bis zu 10 kHz ● IEPE- und mV/G-Ausgänge

    Quadratisches Feld

    Ladungsausgang
    Selbsterzeugende, kompakte piezoelektrische Beschleunigungssensoren ● 10 kHz, 18 kHz, 30 kHz ● Ladungsausgang oder Ausgang mit erhöhter Empfindlichkeit (pC/G)

    Quadratisches Feld

    Modell 3132
    Kompakte Wägezellen für Spannung/Komprimierung ● 500 lb und 5.000 lb Kapazitäten ● ±0,15 % Genauigkeit des Gesamtbereichs

    Quadratisches Feld

    Modell MA11
    Mehrzweck-Beschleunigungssensoren ● Versionen mit Stecker, interner Kabelausführung oder tauchfähigen Kabelversionen erhältlich ● ±50 G oder ±80 G dynamischer Bereich

    Quadratisches Feld

    Spannung
    Piezoelektrische Beschleunigungssensoren ● 0 Hz Betrieb, 0 Hz bis 1800 Hz Einsatzbereich ● mV/G oder 4 bis 20 mA Zweileiter proportional zum G-Ausgang

    Quadratisches Feld

    Modell 3108
    Wägezellen in scheibenförmiger Bauart für Spannung/Komprimierung ● 5 lb und 10 lb Kapazitäten ● Barometrisch kompensierte Konstruktion

    Quadratisches Feld

    Modell JTF
    Mehrzweck-Beschleunigungssensoren ● Betrieb bis zu 0 Hz ● Leichte Kalibrierung ● ±5 G bis ±200 G dynamischer Bereich

    Quadratisches Feld

    Modell 3170
    Kompakte Wägezellen für Spannung/Komprimierung ● 200 lb und 100.000 lb Kapazitäten ● ±0,07 % Genauigkeit des Gesamtbereichs

    Quadratisches Feld

    Modell 3397
    Kompakte Wägezellen für Spannung/Komprimierung ● 25 lb, 50 lb, 100 lb, 200 lb und 300 lb Kapazitäten ● ±0,07 % Genauigkeit des Gesamtbereichs

    Quadratisches Feld

    Temperatur und Schwingung – Modell MAT53
    Mehrzweck-Beschleunigungssensoren ● 2 Hz bis 10 kHz ● Temperatur- (in Strom) und Vibrationsausgaben (in mV)

    Quadratisches Feld

    Modell MAQ13
    Mehrzweck-Ladungsausgang-Miniaturbeschleunigungssensoren ● Oberer Kabelabgang ● 10-32 UNF-Buchse Montagebohrung ● ±800 G Dynamikbereich

    Quadratisches Feld

    Industrielle Druckmessumformer
    Kostengünstige Mehrzweck-Druckmessumformer für Industrieprozesse sowie Prüf- und Messanwendungen im Bereich OEM.

    Quadratisches Feld

    2D-Scan-Engines der N5X00 Serie
    Kompakt, leicht und langlebig ● LED- oder Laserzielvorrichtung ● Omni-direktional ● Zur Verwendung in Datenerfassungsanwendungen für die üblichsten Zwecke

    Quadratisches Feld

    112-Serie
    Großer, hermetisch abgedichteter Glasflansch mit benachbarten Drähten ● -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F]

    Quadratisches Feld

    Modell TJE
    Mehrzweck-Gage-/Absolutdruckmessumformer ● 0,5 psig/a bis 60.000 psig/a ● ±0,10 % Genauigkeit des Gesamtbereichs

    Quadratisches Feld

    Modell Z
    Mehrzweck-Gage-/Absolutdruckmessumformer ● 0,5 psig/a bis 60.000 psig/a ● ±0,25 % Genauigkeit des Gesamtbereichs

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    1
    pdf Model JTF General Purpose Accelerometer Datasheet Datenblatt English 212.2KB
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink