Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Produkttyp  Pakettyp  Magnetische Betätigung
VG481V1 Back biased Hall-effect speed Sensor IC Flaches TO-92-Gehäuse, gerade Standard-Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten/Tasche n. z.
VM721D1 Anisotroper magnetoresistiver (AMR) Geschwindigkeits- und Richtungssensor-IC 2-poliger SIP, 500 Einheiten/Beutel AMR-Brückenanordnung
  • SEITE
    8
    Quadratisches Feld

    Drehzahl- und Drehrichtung, Drehzahlsensoren-ICs
    Die VM-Serie erfasst Drehzahl, Drehrichtung und Position eines Ringmagnet-Encoders. VF401 erfasst Feinring-Magnetsensoren. VF526DT gibt sowohl Drehzahl als auch Richtung an. VG481V1 detects the speed of a ferrous gear tooth target wheel.

    Quadratisches Feld

    Magnetsensor-ICs und hochwertige Gehäuse
    Hall-Effekt- oder anisotropisch magnetoresistive (AMR) Sensor-ICs in digitalen oder linearen Ausgängen für die Winkel-, Positions- und Geschwindigkeitserkennung; hochwertige Gehäuse.

    Quadratisches Feld

    APS00B Winkelsensor-IC
    Hochauflösende magnetoresisitve Abstandserkennung ● SOIC-8-Gehäuse ● Ausgabe doppelter analoger Spannungen reagiert auf Änderungen des Magnetfeldwinkels

    Quadratisches Feld

    VF526DT
    Bipolare, duale digitale Hall-Effekt-Sensor-ICs mit Drehzahl- und Richtungsausgabe ● SOT-89B (Gurtverpackung) Gehäuse ● Dualer Senkenausgang

    Quadratisches Feld

    Standard-Power-Serie
    Omnipolar magnetoresistiv ● SOT-23, flaches TO-92-Design ● 7 G typ., 11 G max. (SM351RT, SM451R); 14 G typ., 20 G max. (SM353RT, SM453R) ● 3 bis 24 VDC

    Quadratisches Feld

    Ventile und Aktuatoren
    Sensoren und Schalter zur Verwendung in Ventilen, Betätigern und Durchflussmessern.

    Quadratisches Feld

    Stromerzeuger und alternative Energien
    Sensoren und Schalter zur Verwendung in Energieanwendungen, zusammen mit Wind- und Solarstromanlagen.

    Quadratisches Feld

    VM-Serie
    Integrierte Schaltkreise mit anisotropem magnetoresistiven (AMR) Sensor ● Erfassen Drehzahl, Drehrichtung und Position eines Ringmagnet-Encoders

  • FILTERN NACH


    Test Tab