Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse


  PRODUKT  Anzahl Kanäle  Anzeigetyp  Gehäusematerial
  • Wir konnten keine Ergebnisse für finden, können Ihnen aber möglicherweise dennoch helfen.

    Unsere Support-Seite bietet verschiedene Kontaktmöglichkeiten.

    SEITE
    28
    Quadratisches Feld

    Temperaturüberwachung
    Hohe Genauigkeit ● Kontaktlose, drahtlose Telemetrietechnologie ● Digital kodierte Telemetrieübertragungen ● ≤6 Kanäle ● Programmierbare Alarm-Sollwerte

    Quadratisches Feld

    Patientenüberwachung/Akute Prüfungen
    Patientenmonitore werden in klinischen Umgebungen zur Überwachung und Anzeige der Vitalwerte von Patienten verwendet.

    Quadratisches Feld

    Modell 1705A
    6-Kanal-System zur Temperaturüberwachung ● Thermoelement-basiert ● Geber zum Anklemmen

    Quadratisches Feld

    Modell 1706A
    6-Kanal-System zur Temperaturüberwachung ● Thermoelement-basiert ● Geber zum Aufbinden

    Quadratisches Feld

    500-Serie
    Luft-Gas/Flüssigkeitskapselung/Oberfläche ● NTC ● Kunststoff, Aluminium, Edelstahl, epoxid-, keramik- oder kynargefüllt, verzinntes oder vernickeltes Kupfer

    Quadratisches Feld

    6655-Serie
    Luft-Gas/Oberfläche ● NTC ● Thermostat-Gehäuse aus Phenol

    Quadratisches Feld

    Modell 1701A
    6-Kanal-System zur Temperaturüberwachung ● RTD-basiert ● Geber zum Aufbinden

    Quadratisches Feld

    Modell 1400B
    Model 1400B Kiln Temperature Monitoring System

    Quadratisches Feld

    Modell 1700A
    6-Kanal-System zur Temperaturüberwachung ● RTD-basiert ● Geber zum Anklemmen

    Quadratisches Feld

    Bomben- und Raketengestelle
    Honeywell Komponenten bieten Flexibilität beim Entwurf und erlauben die wiederholte Verwendung von Systemen mit unterschiedlichen Plattformen.

    Quadratisches Feld

    Militärische Bodenfahrzeuge
    Sensoren und Schalter von Honeywell für Militäranwendungen

    Quadratisches Feld

    Konstantstrom
    Piezoelektrische Subminiatur-Beschleunigungssensoren mit niedriger Ausgangsimpedanz ● 5 Hz bis 12 kHz ● Bienenwachs- oder Klebstoffbefestigung

    Quadratisches Feld

    Lineare Sensor-ICs der SS490-Serie
    Hall-Effekt-Sensoren ● Flache TO-92-Gehäuse ● Linearer stromziehender oder stromliefernder Ausgang

    Quadratisches Feld

    Bergbau-/Baufahrzeuge
    Seit 75 Jahren profitiert die Verkehrsbranche von den überlegenen Schalter-, Sensor- und Fahrzeugsteuerungslösungen mit Hochleistungsteilen und -anwendungen von Honeywell.

    Quadratisches Feld

    Mess- und Prüftechnik
    Keine Beschreibung

    Quadratisches Feld

    Schleifring-Drehmomentaufnehmer
    Drehmomentsensoren auf Schleifringbasis ● 0,07 Nm bis 11300 Nm Kapazitäten ● Wärmegehärteter Edelstrahl für hohe Stabilität

    Quadratisches Feld

    Motoren
    Honeywell stellt zahlreiche Sensoren und Schalter her, die in Fahrzeugmotoren verwendet werden können.

    Quadratisches Feld

    Getriebe
    Die Produkte von Honeywell überwachen neben der Schaltposition und dem Drehmoment gleichzeitig die Drehzahl, den Druck und die Temperatur.

    Quadratisches Feld

    Ventile und Aktuatoren
    Sensoren und Schalter zur Verwendung in Ventilen, Betätigern und Durchflussmessern.

    Quadratisches Feld

    Stromsensoren
    Präzise und schnelle Antwort für die Energieverwaltung. Die Serie umfasst adaptierbare, nullabgleichbare, lineare und digitale Stromsensoren.

    Quadratisches Feld

    Hochdruckmessumformer
    Für die Aufnahme von Druckbereichen von 50.000 bis 100.000 psi entworfen, bieten diese Messumformer eine Möglichkeit zum langsamen Ablassen des Drucks, sollte das Element reißen.

    Quadratisches Feld

    Maschinen, Sicherheit, Fertigungsbereiche

    Quadratisches Feld

    Aufzüge und Lifts
    Sensoren und Schalter für Aufzüge und Lifts in Wohn- und Geschäftsgebäuden.

    Quadratisches Feld

    Analoge Telemetrie (WDC) Drehmomentaufnehmer
    Drehmoment-, HP- und Motor-Drehzahlerfassung ● Kontaktlose, drahtlose Telemetrietechnologie überträgt Daten von Thermoelementen ● RF modulation types include FSK & PWM

    Quadratisches Feld

    Schalter und Sensoren für HLK und Kühlanlagen
    Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen und Kühlungen (HLK/R) helfen beim Erhalt eines angenehmen Raumklimas mithilfe von präzisen und zuverlässigen S&PS-Lösungen.

    Quadratisches Feld

    Näherungssensoren
    Umgebungsfeste abgedichtete Näherungssensoren mit einer Vielzahl von Technologien – darunter Wirbelstromtechnologie (Eddy Current Killed Oscillator, ECKO) und Hall-Effekt.

    Quadratisches Feld

    Modell MA23
    Subminiature accelerometer ● Bienenwachs- oder Klebstoffbefestigung ● +/- 10 g or +/- 100 g

    Quadratisches Feld

    300 FW-Serie
    Zweiteiliger ECKO-Näherungssensor ● Geschirmte Messoberfläche ● Arbeits-/Ruhekontakt, stromziehend

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    0