Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Min. Ausgangsspannung (Spitzenspannung)  Betriebsfrequenz  Durchmesser
3009AN 34 Vp-p 50 kHz 15,9 mm [0,625 Zoll]
3010A 40 Vp-p 50 kHz 15,9 mm [0,625 Zoll]
3010A25 40 Vp-p 50 kHz 15,9 mm [0,625 Zoll]
3010AN 40 Vp-p 50 kHz 15,9 mm [0,625 Zoll]
3010AN25 40 Vp-p 50 kHz 15,9 mm [0,625 Zoll]
3010AN30 40 Vp-p 50 kHz 15,9 mm [0,625 Zoll]
3010AN40 40 Vp-p 50 kHz 15,9 mm [0,625 Zoll]
3010AN50 40 Vp-p 50 kHz 15,9 mm [0,625 Zoll]
3010H20 40 Vp-p 50 kHz 15,9 mm [0,625 Zoll]
3010HTB 25 Vp-p 50 kHz 15,9 mm [0,625 Zoll]
3010S20 40 Vp-p 50 kHz 15,9 mm [0,625 Zoll]
3010S30 40 Vp-p 50 kHz 15,9 mm [0,625 Zoll]
3014 17 Vp-p 60 kHz 9,5 mm [0,375 Zoll]
3015A 20 Vp-p 50 kHz 9,5 mm [0,375 Zoll]
3015A17 20 Vp-p 50 kHz 9,5 mm [0,375 Zoll]
3015A35 20 Vp-p 50 kHz 9,5 mm [0,375 Zoll]
3015HTB 15 Vp-p 50 kHz 9,5 mm [0,375 Zoll]
3015HTB15 15 Vp-p 50 kHz 9,5 mm [0,375 Zoll]
3015S13 20 Vp-p 50 kHz 9,5 mm [0,375 Zoll]
3015SS13 20 Vp-p 50 kHz 9,5 mm [0,375 Zoll]
3015SS25 20 Vp-p 50 kHz 9,5 mm [0,375 Zoll]
3024 55 Vp-p 40 kHz 9,5 mm [0,375 Zoll]
3025 55 Vp-p 40 kHz 9,5 mm [0,375 Zoll]
3025A17 55 Vp-p 40 kHz 9,5 mm [0,375 Zoll]
3025A35 55 Vp-p 40 kHz 9,5 mm [0,375 Zoll]
3025S13 55 Vp-p 40 kHz 9,5 mm [0,375 Zoll]
3025SS13 55 Vp-p 40 kHz 9,5 mm [0,375 Zoll]
3025SS25 55 Vp-p 40 kHz 9,5 mm [0,375 Zoll]
3029AN 170 Vp-p 15 kHz 15,9 mm [0,625 Zoll]
3030A 190 Vp-p 15 kHz 15,9 mm [0,625 Zoll]
3030A25 190 Vp-p 15 kHz 15,9 mm [0,625 Zoll]
3030AN 190 Vp-p 15 kHz 15,9 mm [0,625 Zoll]
3030AN25 190 Vp-p 15 kHz 15,9 mm [0,625 Zoll]
3030AN30 190 Vp-p 15 kHz 15,9 mm [0,625 Zoll]
3030AN40 190 Vp-p 15 kHz 15,9 mm [0,625 Zoll]
3030AN50 190 Vp-p 15 kHz 15,9 mm [0,625 Zoll]
3030H20 190 Vp-p 15 kHz 15,9 mm [0,625 Zoll]
3030HTB 125 Vp-p 15 kHz 15,9 mm [0,625 Zoll]
3030HTB25 125 Vp-p 15 kHz 15,9 mm [0,625 Zoll]
3030S20 190 Vp-p 15 kHz 15,9 mm [0,625 Zoll]
3030S30 190 Vp-p 15 kHz 15,9 mm [0,625 Zoll]
3039AN 40 Vp-p 40 kHz 15,9 mm [0,625 Zoll]
3040A 70 Vp-p 40 kHz 15,9 mm [0,625 Zoll]
3040A25 70 Vp-p 40 kHz 15,9 mm [0,625 Zoll]
3040AN 70 Vp-p 40 kHz 15,9 mm [0,625 Zoll]
3040AN25 70 Vp-p 40 kHz 15,9 mm [0,625 Zoll]
3040AN30 70 Vp-p 40 kHz 15,9 mm [0,625 Zoll]
3040AN40 70 Vp-p 40 kHz 15,9 mm [0,625 Zoll]
3040AN50 70 Vp-p 40 kHz 15,9 mm [0,625 Zoll]
3040H20 70 Vp-p 40 kHz 15,9 mm [0,625 Zoll]
  • Nächste 26 Ergebnisse anzeigen
  • SEITE
    1
    Quadratisches Feld

    Passive Drehzahlsensoren
    VRS-Sensoren generieren einen analogen Spannungsausgang, wenn das Ziel am Sensor vorbei rotiert. Eine separate elektrische Schnittstelle ist zur Verarbeitung der Ausgabe zu einem digitalen Signal erforderlich.