Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Genehmigungen und Normen  Gehäusematerial  Betätiger
GSXA42A1E cULus, ATEX, IEC Ex, INMETRO Aluminium seitlicher Drehkopf
GSXA42B cULus, ATEX, IEC Ex, INMETRO Aluminium Raststift
GSXA42C cULus, ATEX, IEC Ex, INMETRO Aluminium Oberer Rollenstößel
GSXA42D cULus, ATEX, IEC Ex, INMETRO Aluminium Oberer Hebelarm
GSXA46A1E cULus, ATEX, IEC Ex, INMETRO Aluminium seitlicher Drehkopf
GSXA46B cULus, ATEX, IEC Ex, INMETRO Aluminium Raststift
GSXA46C cULus, ATEX, IEC Ex, INMETRO Aluminium Oberer Rollenstößel
GSXA46D cULus, ATEX, IEC Ex, INMETRO Aluminium Oberer Hebelarm
GSXC42A1E cULus, ATEX, IEC Ex, INMETRO Aluminium seitlicher Drehkopf
GSXC46B cULus, ATEX, IEC Ex, INMETRO Aluminium Raststift
GSXC46C cULus, ATEX, IEC Ex, INMETRO Aluminium Oberer Rollenstößel
GSXC46D cULus, ATEX, IEC Ex, INMETRO Aluminium Oberer Hebelarm
  • SEITE
    14
    Quadratisches Feld

    Gefahrenbereich-Grenzschalter
    Für raue oder explosive Umgebungen umfassen Schalteroptionen unter anderem funkenfreie Betätiger, unverlierbare Abdeckungsschrauben, Erdungsschrauben, Silber-/Goldkontakte.

    Quadratisches Feld

    Gefahrenbereich-Grenzschalter und -Sensoren
    Honeywell Schalter und Sensoren sind ideal zum Einsatz in gefährlichen und explosiven Umgebungen.

    Quadratisches Feld

    Grenzschalter
    A broad & deep limit switch portfolio, including global, heavy-duty, miniature, general purpose, hazardous location and sealed switches.

    Quadratisches Feld

    14CE100-Serie
    ATEX (CE) ● IP65/66/67 ● II 2 G Ex d IIC T6 ● II 2 D Ex tD A21 T85C

    Quadratisches Feld

    GSX-Serie
    cULus ● ATEX ● IEC Ex ● INMETRO ● KOSHA ● IP67, NEMA 1, 4, 6, 12, 13 ● Div 1 und 2; Klasse I: B, C, D ● Div 1 und 2; Klasse II: E, F, G

    Quadratisches Feld

    VPX-Serie
    cULus ● ATEX ● IEC Ex ● IP66, NEMA 4, 4X, 6, 13 ● Div 1; Klasse I: B, C, D ● Div 1; Klasse II: E, F, G

    Quadratisches Feld

    EX-Serie
    UL ● CSA ● ATEX (CE) ● IEC Ex ● INMETRO ● NEMA 1 ● Div 1 und 2; Klasse I: B, C, D ● Div 1 und 2; Klasse II: E, F, G

    Quadratisches Feld

    GXS-Serie
    ATEX (CE) ● IEC Ex ● IP66 ● II 2 G Ex d IIC T6 ● II 2 D Ex tD A21 T85C

    Quadratisches Feld

    BX2-Serie
    cULus ● ATEX (CE) ● EAC ● IEC Ex ● INMETRO ● NEPSI ● IP67, NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 13 ● Div 1 und 2: Klasse I: B, C, D ● Div 1 und 2; Klasse II: E, F, G

    Quadratisches Feld

    LSX-Serie
    UL ● CSA ● IP67, NEMA 1, 3, 4, 6, 13 ● Div 1 und 2; Klasse I: B, C, D ● Div 1 und 2; Klasse II: E, F, G

    Quadratisches Feld

    CX-Serie
    UL ● CSA ● ATEX (CE) ● IEC Ex ● INMETRO ● IP66/67, NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 13 ● Div 1 und 2; Klasse I: B, C, D ● Div 1 und 2; Klasse II: E, F, G

    Quadratisches Feld

    BX-Serie
    EAC ● UL ● CSA ● ATEX (CE) ● IEC Ex ● INMETRO ● KOSHA ● NEPSI ● IP67, NEMA 1, 3, 4, 6, 13 ● Div 1 und 2; Klasse I: B, C, D ● Div 1 und 2; Klasse II: E, F, G

    Quadratisches Feld

    Ventile – Überblick über manuelle Betätigung
    Ventile mit manueller Betätigung in Industrieanlagen steuern den Durchfluss von Flüssigkeiten, Gasen, Suspensionen oder Strömungen. 80 Prozent erfordern Bedienungssteuerungen, die das Ventil manuell öffnen, schließen oder auf eine andere steuern.

    Quadratisches Feld

    Ventil – Übersicht über Stellungsregler und Antriebe
    Ventilantriebe sind pneumatische oder elektronische Mechanismen für Prozesssteuerungsanlagen zum automatischen Öffnen und Schließen von Ventilen. Ventilantriebe können entweder mit linearen oder rotatorischen Ventilen verwendet werden.

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    18
    pdf MICRO SWITCH GXS Series Flame-Proof Limit Switches Datenblatt English 1.2MB
    pdf MICRO SWITCH EX Series Hazardous Location Limit Switches Datenblatt English 1.1MB
    pdf MICRO SWITCH GSX Series Explosion-Proof Safety Switch for Hazardous Applications Datenblatt English 1.4MB
    pdf MICRO SWITCH CX Series Explosion-Proof, Weather Sealed Limit Switches Datenblatt English 3.8MB
    pdf MICRO SWITCH BX/BX2 Series Explosion-Proof Limit Switches Datenblatt English 5.7MB
    pdf MICRO SWITCH LSX Series Hazardous Area Limit Switches Datenblatt English 3.2MB
    pdf XP-4051: Series GXA/GXE Hazardous Area Switch Installationsanweisungen English 754.9KB
    pdf 50083427: MICRO SWITCH BX Series Explosion-Proof Limit Switch Installationsanweisungen English 2.8MB
    pdf 50096377: Installation Instructions, Wireless Hazardous Area Limit Switches, WBX Series Installationsanweisungen English 2.7MB
    pdf 50047766: MICRO SWITCH BX2 Series Explosion-Proof Limit Switch (Stainless Steel) Installationsanweisungen English 3.7MB
    pdf 32305329: Installation and Technical Manual, ISA100 Wireless Hazardous Area Limit Switch, WBX Series Installationsanweisungen English 3MB
    pdf 32307000: Installation and Technical Manual, Limitless™ Point-to-Point Wireless Hazardous Area Limit Switch, WBX Series Installationsanweisungen English 3.3MB
    pdf MICRO SWITCH Hazardous Location Switches Line Guide - Issues 3 Produktlinienübersicht English 501.6KB
    pdf White Paper: How Limit and Basic Switches Can Stop Machines from Going Boom Whitepaper English 2.5MB
    pdf Guide to Hazardous Location Approvals: MICRO SWITCH Hazardous Area Limit Switches Zulassungsdokumentation für Gefahrenzonen English 2.8MB
    pdf MICRO SWITCH Hazardous Location Approvals Matrix Zulassungsdokumentation für Gefahrenzonen English 524.2KB
    pdf MICRO SWITCH CLSX Hazardous Area Safety Switch Nomenclature Tree Produktverzeichnis English 2.5MB
    pdf MICRO SWITCH Hazardous Area Switches Brochure Broschüre English 24.3MB