Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Magnetische Betätigung  Einschaltpunkt (OP)  Pakettyp  Anschlusstyp
4AV19F Nicht verfügbar n. z. Drahtausgang für Schrankendesign 558,08 mm [22,00 Zoll] Anschlussdrähte
SR13C-A1 Unipolar 18,0 mT [180 G] max. Kunststoff-Snap-in 152,4 mm [6 Zoll] verseilte Anschlussdrähte
SR13D-A1 Unipolar max. 15,0 mA max. [115 G] Kunststoff-Snap-in 152,4 mm [6 Zoll] verseilte Anschlussdrähte
SR13R-A1 Bipolar 8,5 mT [85 G] max. Kunststoff-Snap-in 152,4 mm [6 Zoll] verseilte Anschlussdrähte
SR15C-A3 Unipolar 18,0 mT [180 G] max. Kunststoffgehäuse 254,0 mm [10,0 Zoll] verseilte Anschlussdrähte
SR16C-J4 Nicht verfügbar n. z. Schrankendesign mit montiertem Leiterplatten-/Molex-Stecker 5557 26 Gauge, 7-adriges Anschlusskabel
SR16C-J5 Nicht verfügbar n. z. Kabelausgang für Schrankendesign mit Stecker 3-poliger Molex-Stecker
SR16C-J6 Nicht verfügbar n. z. Drahtausgang für Schrankendesign 300,7 mm [11,8 Zoll] Anschlussdrähte
SR17C-J6 Nicht verfügbar n. z. Drahtausgang für seitliche Befestigung 26 Gauge, 7-adriges Anschlusskabel
SR17C-J7 Nicht verfügbar n. z. Kabelausgang für Schrankendesign mit Stecker AMP 3-poliger Stecker
SR3B-A1 Bipolar 15 mT [150 G] max. Kunststoffzylinder 152,4 mm [6 Zoll] verseilte Anschlussdrähte
SR3B-A2 Bipolar 15 mT [150 G] max. Kunststoffzylinder 285,8 mm [11,25 Zoll] verseilte Anschlussdrähte
SR3C-A1 Unipolar 19 mT [190 G] max. Kunststoffzylinder 152,4 mm [6 Zoll] verseilte Anschlussdrähte
SR3F-A1 Unipolar 45 mT [450 G] max. Kunststoffzylinder 152,4 mm [6 Zoll] verseilte Anschlussdrähte
SR3F-A1A Unipolar 45 mT [450 G] max. Kunststoffzylinder 123,4 mm [4,86 Zoll] verseilte Anschlussdrähte
SR4P3-A1 Omnipolar 2,5 mT [25 G] max. Kunststoffzylinder 152,4 mm [6 Zoll] verseilte Anschlussdrähte
SR4P3-B10 Omnipolar 2,5 mT [25 G] max. Kunststoffzylinder 1 m [39,4 Zoll] Kabel
SR4P3-B9 Omnipolar 2,5 mT [25 G] max. Kunststoffzylinder 2 m [79 Zoll] Kabel
SR4P3-C1 Omnipolar 2,5 mT [25 G] max. Kunststoffzylinder 609,6 m [24 Zoll] Kabel oder Stecker
SR4P3-C2 Omnipolar 2,5 mT [25 G] max. Kunststoffzylinder 609,6 m [24 Zoll] Kabel oder Stecker
SR4P3-C3 Omnipolar 2,5 mT [25 G] max. Kunststoffzylinder 615,7 m [24,24 Zoll] Kabel oder Stecker
  • SEITE
    3
    Quadratisches Feld

    Sensoren mit hochwertigem Gehäuse
    Hall-Effekt- oder magnetoresistive Sensor-ICs, in verschiedenen Gehäusen eingebaut. Einschließlich Magnetschranken-Sensoren und digitalen Positionssensoren.

    Quadratisches Feld

    Magnetsensor-ICs und hochwertige Gehäuse
    Hall-Effekt- oder anisotropisch magnetoresistive (AMR) Sensor-ICs in digitalen oder linearen Ausgängen für die Winkel-, Positions- und Geschwindigkeitserkennung; hochwertige Gehäuse.

    Quadratisches Feld

    103SR-Serie
    Hall-Effekt digital (unipolar oder Latch-Schaltung) oder linear ● Gewindegehäuse aus Aluminium oder Edelstahl

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    19
    pdf SR 16/17 Series Hall Effect Vane Sensor Datenblatt English 452.1KB
    pdf SR 13/15 Series Hall Effect Sensor Datenblatt English 308.6KB
    pdf 103SR Series Hall-Effect Position Sensors with Sealed Housing Datenblatt English 612.3KB
    pdf PK 80143: SR16/17 Series Hall-Effect Vane Sensors, Issue 2 Installationsanweisungen English 182.5KB
    pdf PK 80136: SR13/15 Series Position Sensors, Issue 2 Installationsanweisungen English 137KB
    pdf PK 88782: 103SR Hall-Effect Position Sensor, Issue 3 Installationsanweisungen English 279.1KB
    pdf PK 87863: SR3 and SR4 Series Hall-Effect Position Sensors, Issue 3 Installationsanweisungen English 58.8KB
    pdf PK 87573: 1AV Series Vane Switch, Issue 3 Installationsanweisungen English 92.3KB
    pdf Method of Magnet Actuation Technische Informationen English 102.1KB
    pdf Solid State Sensors Glossary of Terms Technische Informationen English 162.6KB
    pdf Interpreting Operating Characteristics for Solid State Sensors Technische Informationen English 77.8KB
    pdf Magnetoresistive (MR) Sensing and Application Book Technische Informationen English 463.4KB
    pdf 2AV Series Hall Effect Vane Position Sensors Kataloginformationen English 212.6KB
    pdf 4AV Series Hall Effect Vane Position Sensors Kataloginformationen English 213.4KB
    pdf Building Value-Added Solutions: Magnetic Sensing Technologies Kataloginformationen English 5.5MB
    pdf Analog Solid State Position Sensors Kataloginformationen English 123.6KB
    pdf SR3 Series and SR4 Series Digital Position Sensors Kataloginformationen English 205KB
    pdf Integral Magnet Position Sensors Kataloginformationen English 144.9KB
    pdf Digital Solid State Position Sensors Kataloginformationen English 131.3KB