Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Druckbereich  Messtyp  Anschlussart  Elektrischer Anschluss
13C0500PA1K 0 psi bis 500 psi n. z. n. z. n. z.
13C0500PA4K 0 psi bis 500 psi n. z. n. z. n. z.
13C0500PA4L 0 psi bis 500 psi n. z. n. z. n. z.
13C0500PA6K 0 psi bis 500 psi n. z. n. z. n. z.
13C0500PS1K 0 psi bis 500 psi n. z. n. z. n. z.
13C0500PS1L 0 psi bis 500 psi n. z. n. z. n. z.
13C0500PS5L 0 psi bis 500 psi n. z. n. z. n. z.
13C1000PA1K 0 psi bis 1000 psi n. z. n. z. n. z.
13C1000PA1L 0 psi bis 1000 psi n. z. n. z. n. z.
13C1000PA4K 0 psi bis 1000 psi n. z. n. z. n. z.
13C1000PA6K 0 psi bis 1000 psi n. z. n. z. n. z.
13C1000PS1K 0 psi bis 1000 psi n. z. n. z. n. z.
13C1000PS1L 0 psi bis 1000 psi n. z. n. z. n. z.
13C1000PS4K 0 psi bis 1000 psi n. z. n. z. n. z.
13C1000PS5K 0 psi bis 1000 psi n. z. n. z. n. z.
13C1000PS5L 0 psi bis 1000 psi n. z. n. z. n. z.
13C1000PS6K 0 psi bis 1000 psi n. z. n. z. n. z.
13C2000PA1L 0 psi bis 2000 psi n. z. n. z. n. z.
13C2000PA4K 0 psi bis 2000 psi n. z. n. z. n. z.
13C2000PA5K 0 psi bis 2000 psi n. z. n. z. n. z.
13C2000PS1K 0 psi bis 2000 psi n. z. n. z. n. z.
13C2000PS5L 0 psi bis 2000 psi n. z. n. z. n. z.
13C3000PA1K 0 psi bis 3000 psi n. z. n. z. n. z.
13C3000PA1L 0 psi bis 3000 psi n. z. n. z. n. z.
13C3000PA4K 0 psi bis 3000 psi n. z. n. z. n. z.
13C3000PA5K 0 psi bis 3000 psi n. z. n. z. n. z.
13C3000PS1L 0 psi bis 3000 psi n. z. n. z. n. z.
13C3000PS5K 0 psi bis 3000 psi n. z. n. z. n. z.
13C3000PS5L 0 psi bis 3000 psi n. z. n. z. n. z.
13C3000PS6K 0 psi bis 3000 psi n. z. n. z. n. z.
13C5000PA1K 0 psi bis 5000 psi n. z. n. z. n. z.
13C5000PA1L 0 psi bis 5000 psi n. z. n. z. n. z.
13C5000PA4K 0 psi bis 5000 psi n. z. n. z. n. z.
13C5000PA5K 0 psi bis 5000 psi n. z. n. z. n. z.
13C5000PA5L 0 psi bis 5000 psi n. z. n. z. n. z.
13C5000PA6K 0 psi bis 5000 psi n. z. n. z. n. z.
13C5000PS1K 0 psi bis 5000 psi n. z. n. z. n. z.
13C5000PS1L 0 psi bis 5000 psi n. z. n. z. n. z.
13C5000PS4K 0 psi bis 5000 psi n. z. n. z. n. z.
13C5000PS4L 0 psi bis 5000 psi n. z. n. z. n. z.
13C5000PS5K 0 psi bis 5000 psi n. z. n. z. n. z.
13C5000PS5L 0 psi bis 5000 psi n. z. n. z. n. z.
13C5000PS6K 0 psi bis 5000 psi n. z. n. z. n. z.
13U0500PA0K 0 psi bis 500 psi n. z. n. z. n. z.
13U1000PA0K 0 psi bis 1000 psi n. z. n. z. n. z.
13U3000PA0K 0 psi bis 3000 psi n. z. n. z. n. z.
13U5000PA0K 0 psi bis 5000 psi n. z. n. z. n. z.
19C003PG1K 0 psi bis 3 psi n. z. n. z. n. z.
19C003PG1L 0 psi bis 3 psi n. z. n. z. n. z.
19C003PG2K 0 psi bis 3 psi n. z. n. z. n. z.
  • Nächste 50 Ergebnisse anzeigen
  • SEITE
    14
    Quadratisches Feld

    Schwerlast-Druckmessumformer
    Für die anspruchsvollsten Anwendungen. Unsere Schwerlast-Druckprodukte sind innerhalb der Branche für verbesserte Qualität, Zuverlässigkeit und Service bekannt.

    Quadratisches Feld

    SPT-Serie
    Verstärkt und unverstärkt ● Absolut, relativ, relativ (abgedichtet), Vakuumanzeige ● Medium berührende Teile 316L SS ● 0 psi bis 3 psi durch 0 psi bis 5000 psi

    Quadratisches Feld

    PX2-Serie
    Verstärkt ● ±2 %FSS TEB ● Absolut, relativ (abgedichtet), entlüftet ● 304-SS ● 1 bar bis 70 bar | 100 kPa bis 7 MPa | 15 psi bis 1000 psi

    Quadratisches Feld

    PX3-Serie
    Verstärkt ● ±1 %FSS Typ. TEB ● Absolut, relativ (abgedichtet) ● Messing C36000 ● 1 bar bis 50 bar | 15 psi bis 700 psi

    Quadratisches Feld

    Getriebe
    Die Produkte von Honeywell überwachen neben der Schaltposition und dem Drehmoment gleichzeitig die Drehzahl, den Druck und die Temperatur.

    Quadratisches Feld

    Landwirtschaftliche Fahrzeuge
    Sensoren und Schalter für einen effektiven und zuverlässigen Betrieb von Landmaschinen.

    Quadratisches Feld

    Schienenradsensoren
    Sensoren und Schalter für Anwendungen in den Bereichen Schienen und Züge.

    Quadratisches Feld

    MLH-Serie
    Verstärkt ● Bereits ab ±2 %FSS TEB ● Relative und abgedichtete Anzeige ● 304LSS Anschluss; Haynes 214 Alloy-Membran, Kunststoffgehäuse ● 6 bar bis 550 bar | 0 psi bis 8000 psi

    Quadratisches Feld

    Gefriergeräte
    Sensoren und Schalter zur Verwendung in Industriekälteanlagen.

    Quadratisches Feld

    Ventile und Aktuatoren
    Sensoren und Schalter zur Verwendung in Ventilen, Betätigern und Durchflussmessern.

    Quadratisches Feld

    Sportfahrzeuge
    Sensoren und Schalter für eine Reihe von Anwendungen in Sportfahrzeugen.

    Quadratisches Feld

    Medizinische Lösungen
    Genau und zuverlässig arbeitende Sensoren, Schalter und Barcode-Dekodierungsprodukte für die Verwendung in kritischem Umfeld.

    Quadratisches Feld

    Bergbau-/Baufahrzeuge
    Seit 75 Jahren profitiert die Verkehrsbranche von den überlegenen Schalter-, Sensor- und Fahrzeugsteuerungslösungen mit Hochleistungsteilen und -anwendungen von Honeywell.

    Quadratisches Feld

    Kompressoren und Pumpen
    Sensoren und Schalter zur Verwendung in Luftkompressoren und Pumpen.

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    53
    pdf PX2 Series Heavy Duty Pressure Transducers Datenblatt English 1.9MB
    pdf 19 mm Series Datenblatt English 1.8MB
    pdf MLH Series Heavy Duty Pressure Transducers Datenblatt English 1.6MB
    pdf PX3 Series Heavy Duty Pressure Transducers Datenblatt English 2.2MB
    pdf SPT Series Low Cost, Stainless Steel Media Isolated Pressure Sensors Datenblatt English 705.4KB
    pdf 13 mm Series Datenblatt English 866.9KB
    pdf 重载压力传感器 PX2系列 1 bar到70 bar | 100 kPa到7 MPa | 15 psi到1000 psi Datenblatt Chinesisch, vereinfacht 1.9MB
    pdf Schwerlast- Druckmessumformer PX2-Serie 1 bar bis 70 bar | 100 kPa bis 7 MPa | 15 psi bis 1000 psi Datenblatt Deutsch 1.9MB
    pdf Transductores de presión de alta resistencia Serie PX2 1 bar a 70 bar | 100 kPa a 7 MPa | 15 psi a 1000 psi Datenblatt Spanisch 1.9MB
    pdf PX3 Series Heavy Duty Pressure Transducers Installationsanweisungen English 1.8MB
    pdf PX2 Series Heavy Duty Pressure Transducers Installationsanweisungen English 1.2MB
    pdf MLH Series Heavy Duty Pressure Transducers Installationsanweisungen English 1.1MB
    pdf 安装说明 PX2 系列重载压力传感器 Installationsanweisungen Chinesisch, vereinfacht 1.2MB
    pdf Anweisungen zum Einbau der Schwerlast-Druckmessumformer der PX2-Serie Installationsanweisungen Deutsch 1.2MB
    pdf Instrucciones para la instalación de los Transductores de alta resistencia de la serie PX2 Installationsanweisungen Spanisch 1.2MB
    pdf Heavy Duty Pressure Transducers Line Guide Produktlinienübersicht English 538.1KB
    pdf PX3 Series, cable three wire, G2 pressure port type, CAD model.stp CAD-Modell English 822.2KB
    pdf PX3 Series, cable two wire, F1 pressure port type, CAD model.stp CAD-Modell English 561.3KB
    pdf PX3 Series, cable two wire, G1 pressure port type, CAD model.stp CAD-Modell English 675.6KB
    pdf PX3 Series, Metri-Pack 150, T1 pressure port type, CAD model.stp CAD-Modell English 2.1MB
    pdf PX3 Series, cable two wire, G2 pressure port type, CAD model.stp CAD-Modell English 762.6KB
    pdf PX3 Series, Metri-Pack 150, N1 pressure port type, CAD model.stp CAD-Modell English 2.4MB
    pdf PX3 Series, cable three wire, F1 pressure port type, CAD model.stp CAD-Modell English 640.4KB
    pdf PX3 Series, cable two wire, M1 pressure port type, CAD model.stp CAD-Modell English 661.7KB
    pdf PX3 Series, Metri-Pack 150, N2 pressure port type, CAD model.stp CAD-Modell English 2.5MB
    pdf PX3 Series, cable three wire, N2 pressure port type, CAD model.stp CAD-Modell English 647.8KB
    pdf PX3 Series, DIN, N1 pressure port type, CAD model.stp CAD-Modell English 2.5MB
    pdf PX3 Series, cable three wire, G1 pressure port type, CAD model.stp CAD-Modell English 729.3KB
    pdf PX3 Series, Metri-Pack 150, M1 pressure port type, CAD model.stp CAD-Modell English 2.2MB
    pdf PX3 Series, cable three wire, N1 pressure port type, CAD model.stp CAD-Modell English 794.6KB
    pdf PX3 Series, cable two wire, N1 pressure port type, CAD model.stp CAD-Modell English 582.4KB
    pdf PX3 Series, cable three wire, T1 pressure port type, CAD model.stp CAD-Modell English 473.4KB
    pdf PX3 Series, DIN, N2 pressure port type, CAD model.stp CAD-Modell English 2.5MB
    pdf PX3 Series, Metri-Pack 150, F1 pressure port type, CAD model.stp CAD-Modell English 2MB
    pdf PX3 Series, cable three wire, M1 pressure port type, CAD model.stp CAD-Modell English 744.4KB
    pdf PX2 Series and PX3 Series Heavy Duty Pressure Transducers for Potential Use in Industrial HVAC/R Applications Anwendungshinweise English 819.1KB
    pdf Pneumatic Brake System Pressure for Train Event Recorder Anwendungshinweise English 72.8KB
    pdf Electronic Sensors and MICRO SWITCH Switches in Industrial Air Compressors Anwendungshinweise English 502.5KB
    pdf PX2 Series and PX3 Series Heavy Duty Pressure Transducers for Potential Use in Industrial Refrigeration Anwendungshinweise English 908.7KB
    pdf Hand-held Pressure Monitoring for Compressed Natural Gas Anwendungshinweise English 70.8KB
    pdf Tank Pressure Monitoring for Firefighting Training Simulator Anwendungshinweise English 82.3KB
    pdf MLH Series Media Isolated Pressure Transducers in Oil and Gas Plunger Lift Systems Anwendungshinweise English 189.2KB
    pdf Industrial Refrigerant System Pressures Anwendungshinweise English 104.2KB
    pdf Monitoring Pressure Drop Across Air Compressor Filters Anwendungshinweise English 203KB
    pdf Crop Spraying Flow Regulation for Liquid Fertilizers/Insecticides Anwendungshinweise English 79.8KB
    pdf Monitoring Oil and Hydraulic Pressure in Heavy Equipment Anwendungshinweise English 352.7KB
    pdf Chamber Pressure Monitoring in Autoclaves/Sterilizers Anwendungshinweise English 206.2KB
    pdf Monitoring Inlet and Outlet Compressor Pressures on a Chiller Anwendungshinweise English 477.7KB
    pdf Media Compatibility for Honeywell Heavy Duty Pressure Transducers, PX2 Series and PX3 Series Technische Informationen English 1.4MB
    pdf Heavy Duty Pressure Transducers, PX3 Series, REACH Certificate of Compliance Technische Informationen English 38.4KB
  • Nächste 3 Ergebnisse anzeigen
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink