Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Produkttyp  Befestigung  Stunden  Genauigkeit  Abschluss
20034 Deluxe für Wechselstrom 2 Schrauben 100.000 ±0,02 % Kabellitze
20042 Deluxe für Wechselstrom 3 Schrauben 100.000 ±0,02 % Kabellitze
20045 Deluxe für Wechselstrom 3 Schrauben 100.000 ±0,02 % Kabellitze
20082 Deluxe für Wechselstrom 2 Schrauben 100.000 ±0,02 % Schraube
20111 Deluxe für Wechselstrom 3 Schrauben 100.000 ±0,02 % Schraube
20171 Deluxe für Wechselstrom Halterung 100.000 ±0,02 % Schraube
20186 Deluxe für Wechselstrom 2 Schrauben 100.000 ±0,02 % 1/4 Zoll
28106 Mehrere Bereiche für Wechselstrom Halterung 100.000 ±0,02 % 1/4 Zoll Flachstecker
28110 Mehrere Bereiche für Wechselstrom Halterung 100.000 ±0,02 % Kurzer 1/4-Zoll-Flachstecker
82007 Quartz-Standard 2 Schrauben 10.000 ±0,02 % 1/4-Zoll-Flachstecker – gerade
82025 Quartz-Standard 2 Schrauben (keine Löcher) 10.000 ±0,02 % 1/4-Zoll-Flachstecker – unten
82040 Quartz-Standard Halterung 10.000 ±0,02 % 1/4-Zoll-Flachstecker – nach oben
82042 Quartz-Standard Halterung 10.000 ±0,02 % 1/4-Zoll-Flachstecker – gerade
85009 Quartz + Betriebsstundenzähler Bügel mit Durchmesser von 2,5 10.000 ±0,02 % 1/4-Zoll-Flachstecker – unten
85010 Quartz + Betriebsstundenzähler Rechteckiger Bügel 10.000 ±0,02 % 1/4-Zoll-Flachstecker – unten
85017 Quartz + Betriebsstundenzähler Bügel mit Durchmesser von 2,27 10.000 ±0,02 % 1/4-Zoll-Flachstecker – unten
85019 Quartz + Betriebsstundenzähler Durchmesser der Kappe 2,5 10.000 ±0,02 % 1/4-Zoll-Flachstecker – unten
85023 Quartz + Betriebsstundenzähler Rechteckiger Bügel 10.000 ±0,02 % 1/4-Zoll-Flachstecker – unten
85036 Quartz + Betriebsstundenzähler Durchmesser der Kappe 2,27 10.000 ±0,02 % 1/4-Zoll-Flachstecker – unten
85098 Quartz + Betriebsstundenzähler Durchmesser der Kappe 2,5 10.000 ±0,02 % 1/4-Zoll-Flachstecker – unten
85102 Quartz + Betriebsstundenzähler Durchmesser der Kappe 2,27 100.000 ±0,02 % 1/4-Zoll-Flachstecker – unten
85110 Quartz + Betriebsstundenzähler Rechteckiger Bügel 100.000 ±0,02 % 1/4-Zoll-Flachstecker – unten
85133 Quartz + Betriebsstundenzähler Durchmesser der Kappe 2,5 100.000 ±0,02 % 1/4-Zoll-Flachstecker – unten
85236 Quartz + Betriebsstundenzähler 3 Schrauben 10.000 ±0,02 % Bolzen #8-32
85242 Quartz + Betriebsstundenzähler Durchmesser von 2,5 für die Luftfahrttechnik 10.000 ±0,02 % Bolzen #8-32
85312 Quartz + Betriebsstundenzähler 3 Schrauben 10.000 ±0,02 % 1/4-Zoll-Flachstecker – unten
85319 Quartz + Betriebsstundenzähler 3 Schrauben 10.000 ±0,02 % 1/4-Zoll-Flachstecker – unten
85325 Quartz + Betriebsstundenzähler 3 Schrauben 10.000 ±0,02 % Bolzen #8-32
85346 Quartz + Betriebsstundenzähler Durchmesser der Kappe 2,27 10.000 ±0,02 % 1/4-Zoll-Flachstecker – gerade
85371 Quartz + Betriebsstundenzähler Durchmesser der Kappe 2,27 10.000 ±0,02 % 1/4-Zoll-Flachstecker – unten
LM-HH2AS-H11 LCD-Betriebsstundenzähler für MCU (Mikrocontrollereinheit) 2 Schrauben 0 bis 99.999,9 Stunden ±200 ppm/hour 1/4-Zoll-Flachstecker
LM-HH3AS-H11 LCD-Betriebsstundenzähler für MCU (Mikrocontrollereinheit) 2 Schrauben 0 bis 99.999,9 Stunden ±200 ppm/hour 1/4-Zoll-Flachstecker
LM-HH4AS-H11 LCD-Betriebsstundenzähler für MCU (Mikrocontrollereinheit) 2 Schrauben 0 bis 99.999,9 Stunden ±200 ppm/hour 1/4-Zoll-Flachstecker
LM-HHFAS-H11 LCD-Betriebsstundenzähler für MCU (Mikrocontrollereinheit) 2 Schrauben 0 bis 99.999,9 Stunden ±200 ppm/hour 1/4-Zoll-Flachstecker
  • SEITE
    19
    Quadratisches Feld

    Betriebsstundenzähler
    Viele Optionen bezüglich Stromversorgung, Anzeige, Form und Daten ● Analoge Anzeigen und LCD-Anzeigen ● AC/DC, AC oder DC ● Schwingungs- und Stoßfestigkeit

    Quadratisches Feld

    Gleichstrom-Betriebsstundenzähler
    UL/CSA ● MIL-M-3971 ● IP66 ● 4,5 Vdc bis 110 Vdc ● Flachstecker, Packard-Stecker, Steckverbinder, Brücke und Deutsch-Stecker ● Analog und digital

    Quadratisches Feld

    AC/DC Betriebsstundenzähler - LM-Serie
    Digitaler, hinterleuchteter Zähler ● UL/CE ● IP67 abgedichtetes, stoßfestes Gehäuse ● 9 V bis 64 V Gleichstrom/Wechselstrom-Betrieb (50 Hz bis 500 Hz)

    Quadratisches Feld

    Wechselstrom-Betriebsstundenzähler
    0 bis 99.999,9 Stunden ● IP66/65 ● 24 VAC bis 264 VAC ● 50 Hz oder 60 Hz ● Schraube, Steckverbinder oder Anschlussdraht ● Analoge und digitale Ausführungen

    Quadratisches Feld

    20000-Serie
    0 bis 99.999,9 ● IP65 ● 24 Vac, 120 Vac, 240 Vac/50 Hz, 60 Hz ● ±0,02 Genauigkeit ● UL, CE, CSA ● Schraube, Anschlussdraht ● 3 mm Nummern

    Quadratisches Feld

    82400-Serie
    0 bis 9999,9 ● IP66 ● 10 Vdc bis 80 Vdc (unabhängig von Polarität) ● ±0,02 Genauigkeit ● 1/4 Zoll Steckverbinder ● 3 mm Nummern

    Quadratisches Feld

    28100-Serie
    0 bis 99.999,9 ● IP66 (vorne) ● 90 Vac bis 264 Vac/50 Hz, 60 Hz ● ±0,02 Genauigkeit ● UL, CE, CSA ●1/4 Zoll Steckverbinder ● 3 mm Nummern

    Quadratisches Feld

    85000-Serie
    10.000 Stunden-Version als Standard ● IP66 ● 5 Vdc bis 110 Vdc ● ±0,02 Genauigkeit ● UL, CSA ● 1/4 Zoll Flachstecker, 8-32 Brücke, Deutsch, Packard ● 3 mm Nummern

    Quadratisches Feld

    Stromerzeuger und alternative Energien
    Sensoren und Schalter zur Verwendung in Energieanwendungen, zusammen mit Wind- und Solarstromanlagen.

    Quadratisches Feld

    Steuerungen und Anzeigen
    Fahrzeugsteuerungen und Anzeigen zum Einsatz in rauen Umgebungen: Betriebsstundenzähler, Schalthebel, Blinkerschalter, Relais und mehr.

    Quadratisches Feld

    Wiese und Garten
    Sensoren und Schalter für Rasen-, Garten- und Freizeitfahrzeuge sowie Temperatursensoren, Zündschalter und Blinker

    Quadratisches Feld

    Bergbau-/Baufahrzeuge
    Seit 75 Jahren profitiert die Verkehrsbranche von den überlegenen Schalter-, Sensor- und Fahrzeugsteuerungslösungen mit Hochleistungsteilen und -anwendungen von Honeywell.

    Quadratisches Feld

    Materialtransport
    Die Schalter, Sensoren und Fahrzeugsteuerungen von Honeywell umfassen ein großes Angebot an Produkten für materialverarbeitende Fahrzeuge

    Quadratisches Feld

    Kompressoren und Pumpen
    Sensoren und Schalter zur Verwendung in Luftkompressoren und Pumpen.

    Quadratisches Feld

    Bedienungs-
    steuerungen

    Steuerungen umfassen Schalthebel, Blinkerschalter, E-Stopp-Schalter, kundenspezifische Bedienelemente, Schlüsselschalter und Drehschalter.

    Quadratisches Feld

    Übersicht über gepanzerte Militärfahrzeuge
    Bei gepanzerten Militärfahrzeugen kommt es auf Präzision und Schnelligkeit an. Diese Fahrzeuge erfordern Sensor- und Schalterlösungen, die in extrem rauen Umgebungen und unter harten Betriebsbedingungen nicht nur widerstandsfähig sind, sondern höchste Leistung bringen.

    Quadratisches Feld

    Kontakt
    Haben Sie Fragen oder Anmerkungen? Setzen Sie sich mit uns in Verbindung!

    Quadratisches Feld

    Kran-Übersicht
    Seit einem dreiviertel Jahrhundert profitiert die Verkehrsbranche von den überlegenen Schalter-, Sensor- und Fahrzeugsteuerungslösungen mit Hochleistungsteilen und -anwendungen von Honeywell S&C. Unser umfassendes Portfolio umfasst eine Vielzahl von Lösungen für Motor- und Getriebeanwendungen sowie Temperatursensoren, Zündschalter, Blinker und Scheinwerfer.

    Quadratisches Feld

    Sensoren
    Luftstrom, Stromstärke, Abstandserkennung, Kraft, Heizer, Betriebsstundenzähler, Feuchtigkeit, Infrarot, Magnetisch, Position, Druck, Näherung und Temperatur.

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    7
    pdf LM Series MCU (Microcontroller Unit) LCD Hour Meter Product Sheet Datenblatt English 1008.7KB
    pdf HMD Series Hour Meters Datenblatt English 230.8KB
    pdf 50082092: LM Series MCU (Microcontroller Unit) LCD Hour Meter Installation Instructions Installationsanweisungen English 601.5KB
    pdf Hour Meters Line Guide Produktlinienübersicht English 579.3KB
    pdf True Time Stamp - Hour Meters Fallstudie English 350KB
    pdf White Paper: Specifying Hour Meters Whitepaper English 239.7KB
    pdf LM Series MCU (Microcontroller Unit) LCD Hour Meter Nomenclature Tree Produktverzeichnis English 887.5KB
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink