Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Konfiguration  Außendurchmesser  Drehzahl  Genauigkeit
D27B14XGABNTB Scheibenförmig, blank 2,75 Zoll Doppelt (1X und 16X ) ±25 Bogensekunden
D30D12XGASNTB Scheibenförmig, einfaches Gehäuse, kein Transformator 3,00 Zoll Doppelt (1X und 16X ) ±420 Bogensekunden
D30H04XGAG4TB Vollgehäuse, Transformator, mehr als 360° mechanisch, nicht redundant 3,00 Zoll Doppelt (1X und 16X ) ±25 Bogensekunden
D30P12XGASNTB Scheibenförmig, einfaches Gehäuse, kein Transformator, nicht redundant 3,00 Zoll Doppelt (1X und 16X ) ±25 Bogensekunden
S10H01XHAGNXG Vollgehäuse, Transformator, mehr als 360° mechanisch, redundant 1,06 Zoll Einfach (1X) ±420 Bogensekunden
S10H01XHAGNYG Vollgehäuse, Transformator, mehr als 360° mechanisch, nicht redundant 1,06 Zoll Einfach (1X) ±420 Bogensekunden
S27B14XGABNYG Scheibenförmig, blank 2,75 Zoll Einfach (1X) ±420 Bogensekunden
  • SEITE
    28
    Quadratisches Feld

    Resolver
    Resolver wandeln die mechanische Wellenposition in ein elektrisches Signal um, das den tatsächlichen Wellenwinkel wiedergibt.

    Quadratisches Feld

    Potentiometer
    Umsetzung von Drehbewegungen in eine geschmeidige Widerstandsänderung von Strom oder Spannung, häufig zur Steuerung von Positionsgebern verwendet.

    Quadratisches Feld

    Präzisions-Potentiometer, basierend auf leitfähigem Kunststoff
    Kompakte und Dickschichtgeräte sind in einer Vielzahl von Widerstandswerten erhältlich. Genauigkeit bis 0,25 %, IP67-Abdichtung und 30 Mio. Lebenszyklen verfügbar.

    Quadratisches Feld

    Metallkeramik-Potentiometer
    Kompakte und robuste Dickschichtgeräte, stabil über einen weiten Temperaturbereich; hohe Verlustleistung und verbesserte Widerstandstemperaturkoeffizienten.

    Quadratisches Feld

    Potentiometer, basierend auf leitfähigem Kunststoff
    Kompakte und robuste Dickschichtgeräte sind in einer Vielzahl von Widerstandswerten erhältlich. Präzisionstechnologie für militärische Anwendungen.

    Quadratisches Feld

    RV4-Serie
    Militärische Ausführung von 380 ● 2 W eingestuft ● 0,25 Zoll Wellendurchmesser ● 100 Ohm bis 5 mOhm Widerstand, inklusive

    Quadratisches Feld

    53C-Serie
    Kostengünstige Ausführung von 380 ● 2 W eingestuft ● 0,25 Zoll Wellendurchmesser ● 100 Ohm bis 5 mOhm Widerstand, inklusive

    Quadratisches Feld

    RV6-Serie
    Militärische Ausführung von 392 ● 0,5 W eingestuft ● 0,125 Zoll Wellendurchmesser ● 100 Ohm bis 5 mOhm Widerstand, inklusive

    Quadratisches Feld

    SensorCube-Serie
    1 W Potentiometer mit leitfähigem Kunststoffelement in abgedichteter Konstruktion ● 0,25 Zoll Wellendurchmesser ● 1 Ohm bis 10 kOhm Widerstand

    Quadratisches Feld

    380-Serie
    Auf leitfähigem Kunststoff basierende Potentiometer ● 2 W eingestuft ● 0,25 Zoll Wellendurchmesser ● 100 Ohm bis 5 mOhm Widerstand, inklusive

    Quadratisches Feld

    380/RV4/485/53C/385-Serie
    2 W - leitfähiger auf Kunststoff basierender Potentiometer ● 0,25 Zoll Wellendurchmesser ● Edelstahlgehäuse

    Quadratisches Feld

    73-Serie
    2 W, Drahtpotentiometer als Ausführung für 10 Umdrehungen ● 0,25 Zoll Wellendurchmesser ● Glasfaserverstärktes Nylongehäuse

    Quadratisches Feld

    392-Serie
    Originalversion ● 0,5 W eingestuft ● 0,125 Zoll Wellendurchmesser ● 100 Ohm bis 5 mOhm Widerstand, inklusive

    Quadratisches Feld

    640-Serie
    0,5 W max. Potentiometer mit durchgehender Welle, niedriges Gehäuseprofil ● Verstärktes Thermoplastgehäuse

    Quadratisches Feld

    392/RV6-Serie
    0,5 W schwalllötbares Potentiometer aus leitfähigem Kunststoff für Industrie/Militär ● 0,125 Zoll Wellendurchmesser ● Thermoplastgehäuse

    Quadratisches Feld

    MKV-Serie
    1 W Potentiometerelement mit leitfähigem Kunststoffelement ● 0,25 Zoll Wellendurchmesser ● 500 Ohm bis 20 kOhm Widerstand

    Quadratisches Feld

    Honeywell Hawk™ 1-Zoll-Serie
    Vollgehäuse-Resolver mit Lager/Welle ● 1 Zoll Durchm. ● 1X Geschwindigkeit ● Transformator (360°+ mechanisch) redundant

    Quadratisches Feld

    Bomben- und Raketengestelle
    Honeywell Komponenten bieten Flexibilität beim Entwurf und erlauben die wiederholte Verwendung von Systemen mit unterschiedlichen Plattformen.

    Quadratisches Feld

    Bewegungs- und Positionssensoren
    Encoder, winklige/rotatorische Potentiometer, kontaktlose rotatorische Hall-Effekt-Positionssensoren, Resolver-, Drehmoment- und Beschleunigungssensoren.

    Quadratisches Feld

    Militärische Bodenfahrzeuge
    Sensoren und Schalter von Honeywell für Militäranwendungen

    Quadratisches Feld

    Cockpit-Regler
    Kopie kommt noch

    Quadratisches Feld

    Honeywell Hawk™ 3-Zoll-Serie
    Resolver mit mehreren Gehäuse- und Drehtransformerkonfigurationen ● 3 Zoll Durchmesser ● 1X; 1X & 16X Geschwindigkeiten ● Transformator (360°+ mechanisch) redundant

    Quadratisches Feld

    Positionsmessung in der Luft- und Raumfahrt
    Produkte zur Positionsmessung in der Luft- und Raumfahrt, die speziell für die anspruchsvollen Anwendungen in den Bereichen Luft- und Raumfahrt und Militär entwickelt wurden.

    Quadratisches Feld

    Marineanwendungen
    Sensoren und Schalter von Honeywell eignen sich hervorragend für Marineanwendungen.

    Quadratisches Feld

    Maschinen, Sicherheit, Fertigungsbereiche

    Quadratisches Feld

    Steuerelemente für Kabine/Umgebungsbedingungen
    Hoch zuverlässige und präzise Sensoren zur aktiven Überwachung und Erhaltung der Kabinenumgebung.

    Quadratisches Feld

    Militärische Drehflügler
    Sensoren und Schalter von Honeywell eignen sich hervorragend für militärische Drehflügler.

    Quadratisches Feld

    Übersicht über gepanzerte Militärfahrzeuge
    Bei gepanzerten Militärfahrzeugen kommt es auf Präzision und Schnelligkeit an. Diese Fahrzeuge erfordern Sensor- und Schalterlösungen, die in extrem rauen Umgebungen und unter harten Betriebsbedingungen nicht nur widerstandsfähig sind, sondern höchste Leistung bringen.

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    37
    pdf Honeywell Hawk™ Resolvers, 3-in Series, Multiple Configurations Datenblatt English 641.8KB
    pdf 380 Series, RV4 Series, 485 Series, 53C Series, 385 Series 2 W Conductive Plastic Potentiometers Datenblatt English 6.8MB
    pdf Honeywell Hawk™ Resolvers, 1-Inch Series, Fully Housed Configuration Datenblatt English 432.7KB
    pdf SensorCube Series Precision Conductive Plastic Potentiometers Datenblatt English 1014.9KB
    pdf AQMLT Series Harsh Duty Position Transducer Datenblatt English 194.4KB
    pdf 640 Series Thru-Shaft Potentiometers Datasheet Datenblatt English 515.9KB
    pdf Durastar Series Rodless Linear Position Transducer Datenblatt English 186.1KB
    pdf DR-T Series Rodless Linear Position Transducer Datenblatt English 114.5KB
    pdf Longfellow II Metric Series Linear Position Transducer Datenblatt English 167KB
    pdf 392 Series, RV6 Series 0.5 W Conductive Plastic Potentiometers Datasheet Datenblatt English 4MB
    pdf AQLT Series Harsh Duty Position Transducer Datenblatt English 181.3KB
    pdf Longfellow II Series Linear Position Transducer Datenblatt English 159.5KB
    pdf MLT Series 3/8 inch Diameter Linear Position Transducer Datenblatt English 483.8KB
    pdf LF2W-T Series Linear Position Transducer Datenblatt English 119.1KB
    pdf LT Series 1/2 Inch Diameter Linear Position Transducer Datenblatt English 253.3KB
    pdf Short Longfellow Series Linear Position Transducer Datenblatt English 183.8KB
    pdf Honeywell Hawk™ Drehmelder 1-Zoll-Serie Vollgehäuse Datenblatt Deutsch 432.7KB
    pdf Honeywell Hawk™ Drehmelder 3-Zoll-Serie Mehrere Konfigurationen Datenblatt Datenblatt Deutsch 641.8KB
    pdf Resolutores Hawk™ de Honeywell Serie de 1 pulgada, configuración totalmente alojada Datenblatt Spanisch 432.7KB
    pdf Resolutores Hawk™ de Honeywell Serie de 3 pulgadas Múltiples configuraciones Datenblatt Spanisch 641.8KB
    pdf 640 Series Thru-Shaft Potentiometers Installation Instructions Installationsanweisungen English 283.7KB
    pdf 392 Series, RV6 Series 0.5 W Conductive Plastic Potentiometers Installation Instructions Installationsanweisungen English 3.7MB
    pdf 50075128: Honeywell Hawk™ Resolvers, 3-in Series, Multiple Configurations Installationsanweisungen English 430.4KB
    pdf 50059846: Honeywell Hawk™ Resolvers, 1-in Series, Fully Housed Configuration Installationsanweisungen English 153.5KB
    pdf 380 Series, RV4 Series, 485 Series, 53C Series, 385 Series 2 W Conductive Plastic Potentiometers Installation Instructions Installationsanweisungen English 5.8MB
    pdf Anweisungen zum Einbau der Honeywell Hawk™ Drehmelder 3-Zoll-Serie, mehrere Konfigurationen Installationsanweisungen Deutsch 430.4KB
    pdf Anweisungen zum Einbau der Honeywell Hawk™ Drehmelder 1-Zoll-Serie, Vollgehäuse Installationsanweisungen Deutsch 153.5KB
    pdf Instrucciones para la instalación de los Resolutores Hawk™ de Honeywell Serie de 3 pulgadas, múltiples configuraciones Installationsanweisungen Spanisch 430.4KB
    pdf Instrucciones para la instalación de los Resolutores Hawk™ de Honeywell Serie de 1 pulgada, totalmente alojados Installationsanweisungen Spanisch 153.5KB
    pdf Select Potentiometers and Position Sensors Cross Reference Produktlinienübersicht English 226.4KB
    pdf Potentiometers Produktlinienübersicht English 245.7KB
    pdf 392 Series, RV6 Series 0.5 W Conductive Plastic Potentiometers Anwendungshinweise English 191.1KB
    pdf Honeywell Hawk™ Resolvers, 1-in Series and 3-Inch Series Anwendungshinweise English 70.4KB
    pdf Anwendungshinweis: Honeywell Hawk™ Drehmelder 1-Zoll-Serie, Vollgehäuse 3-Zoll-Serie, mehrere Ausführungen Anwendungshinweise Deutsch 70.4KB
    pdf Nota de aplicación: Resolutores Hawk™ de Honeywell Serie de 1 pulgada, totalmente alojados Serie de 3 pulgadas, múltiples configuraciones Anwendungshinweise Spanisch 70.4KB
    pdf Application in Injection Molding Machine (IJM) Technische Informationen English 480KB
    pdf Honeywell Hawk™ Resolvers, 3-in Series, Multiple Configurations Product Nomenclature Produktverzeichnis English 370.3KB
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink