Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Kompakte Form  Eingabetyp  Anzahl Kanäle
060-3104-01 n. z. Messwandler: 0,5 mV/V bis 8 mV/V 1
060-3147-01 1/8 DIN Dehnungsmessstreifen: 1 mV/V bis 5 mV/V oder 5 mV/V bis 50 mV/V (optional) 1
060-3147-02 1/8 DIN Dehnungsmessstreifen: 1 mV/V bis 5 mV/V oder 5 mV/V bis 50 mV/V (optional) 1
060-3147-03 1/8 DIN Dehnungsmessstreifen: 1 mV/V bis 5 mV/V oder 5 mV/V bis 50 mV/V (optional) 1
060-3155-01 n. z. 0,5 mV/V bis 4 mV/V 1
060-6807-01 1/8 DIN High-Level (verstärkte) Aufnehmereingabe 1
060-7561PSD-01 Handgerät Voll überbrückter Sensor mit Dehnungsmessstreifen 1
060-J500-01 1/8 DIN Dehnungsmessstreifen mV/V 1
060-J500-03 1/8 DIN Dehnungsmessstreifen mV/V 1
060-J500-07 1/8 DIN Dehnungsmessstreifen mV/V 1
060-J500-10 1/8 DIN Dehnungsmessstreifen mV/V 1
060-J829-01 1/8 DIN High-Level Volt/mA 1
060-J829-05 n. z. High-Level Volt/mA 1
7541-101 n. z. Jeder 80 Ohm bis 2K Ohm-Aufnehmer, direkt verdrahtet oder an Transformer gekoppelt. 4, 6 oder 7 Leiterstromkreise sind vorgegeben n. z.
7541-111 n. z. Jeder 80 Ohm bis 2K Ohm-Aufnehmer, direkt verdrahtet oder an Transformer gekoppelt. 4, 6 oder 7 Leiterstromkreise sind vorgegeben n. z.
7541-112 n. z. Jeder 80 Ohm bis 2K Ohm-Aufnehmer, direkt verdrahtet oder an Transformer gekoppelt. 4, 6 oder 7 Leiterstromkreise sind vorgegeben n. z.
7541-115 n. z. Jeder 80 Ohm bis 2K Ohm-Aufnehmer, direkt verdrahtet oder an Transformer gekoppelt. 4, 6 oder 7 Leiterstromkreise sind vorgegeben n. z.
7554-101 n. z. ±4,5 mV/V, Dehnungsmessstreifen 1
  • SEITE
    14
    Quadratisches Feld

    Anzeige und Einstellung
    Ein- und Mehrkanal-Anzeigen/-Aufbereiter ● Tragbare Instrumente ● Schnelle und einfache Einrichtung ● Übersichtliche Anzeigen ● Robustes Design für den Einsatz im Außendienst

    Quadratisches Feld

    Tragbar
    Tragbare Aufnehmeranzeige und Signalaufbereitung ● AC-Träger oder DC-Dehnungsmessstreifen-Aufbereiter-Anzeigen ● Übersichtliche LCD-Anzeigen ● Robustes Gehäuse

    Quadratisches Feld

    7541-Serie
    Ein- oder Zweikanal-Instrument ● AC- oder DC-Erregung ● Dehnungsmessstreifen- und Drehzahlsensoreingänge

    Quadratisches Feld

    Handgerät
    Signalaufbereitung oder Zell-/Kraftanzeigen ● Batteriebetrieben ● Robustes Gehäuse ● Dehnungsmessstreifen-/brückenbasierte Aufnehmereingabe

    Quadratisches Feld

    HH-Serie
    Tragbares Handinstrument ● 3½-stellige LED-Anzeige ● Angetrieben durch 9 Volt-Batterie

    Quadratisches Feld

    DM-Serie
    Kostengünstiges Tisch-, Schalttafel- oder gestellmontiertes Gerät ● 4½-stellige LED-Anzeige ● Kompaktes ⅛-DIN-Gehäuse ● AC-, LVDT- und VRT-Erregung

    Quadratisches Feld

    Mehrkanal
    Einheiten mit einem bis vier oder einem bis 14 Kanälen ● ±6 digitales Display ● Autom. Einstellung „Sig cal“ (Signalkalibrierung) ● Bis zu 800 Hz vor Ort auswählbar ● Verschiedenste Eingänge ● CE

    Quadratisches Feld

    7561-PSD-Serie
    Tragbares Handinstrument ● 7½-stellige LCD-Anzeige ● Angetrieben durch 2 „AA“-Batterien

    Quadratisches Feld

    GM-A Serie
    Kostengünstiges Instrument ● 4½-stellige LED-Anzeige ● Kompaktes ⅛-DIN-Gehäuse ● Eingangserregung (verstärkt) mit hoher Leistung

    Quadratisches Feld

    NK-Serie
    Tragbares Einzelkanal-Instrument ● Dehnungsmessstreifen-Eingänge ● Angetrieben durch 4 „D“-Zellen

    Quadratisches Feld

    GM-Serie
    Kostengünstiges Instrument ● 4½-stellige LED-Anzeige ● Kompaktes ⅛-DIN-Gehäuse ● Dehnungsmessstreifen-Erregung

    Quadratisches Feld

    7554-Serie
    Anzeige und Steuerung zur Hochgeschwindigkeits-Datenverarbeitung ● Ideal für das Honeywell Modell 1254

    Quadratisches Feld

    Einzelkanal
    AC-Aufnehmer/Wegaufnehmer ● Digitale Anzeige ● Programmierbare Einzelkanal-Aufnehmer-Anzeige/Aufbereiter ● Klein 1/8 DIN-Größe

    Quadratisches Feld

    SC500-Serie
    Programmierbares Einkanal-Instrument ● ⅛-DIN-Gehäuse ● Verfügbar als Versionen mit Dehnungsmessung, hoher Leistung und LVDT-Eingabe

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    2
    pdf Model SC3004 Multi-Channel Transducer Display and Conditioning Unit Datenblatt English 736.7KB
    pdf Model SC2000 Multi-Channel Transducer Display and Conditioning Unit Datenblatt English 777.6KB
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink