Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Ausgabe  Betriebskraft  Versorgungsspannung  Versorgungs-
strom
 Signalaufbereitung
1865-11G-KDN Analog 0 psi bis 5 psi 10,0 Vdc typ., 15,0 Vdc max. n. z. Nicht verstärkt
1865-11G-LDN Analog 0 psi bis 5 psi n. z. 1,5 mA typ. 2,0 mA max. Nicht verstärkt
1865-12G-KDN Analog 0 psi bis 10 psi 10,0 Vdc typ., 15,0 Vdc max. n. z. Nicht verstärkt
1865-12G-LDN Analog 0 psi bis 10 psi n. z. 1,5 mA typ. 2,0 mA max. Nicht verstärkt
1865-13G-KDN Analog 0 psi bis 15 psi 10,0 Vdc typ., 15,0 Vdc max. n. z. Nicht verstärkt
1865-13G-LDN Analog 0 psi bis 15 psi n. z. 1,5 mA typ. 2,0 mA max. Nicht verstärkt
1865-15G-KDN Analog 0 psi bis 25 psi 10,0 Vdc typ., 15,0 Vdc max. n. z. Nicht verstärkt
1865-15G-LDN Analog 0 psi bis 25 psi n. z. 1,5 mA typ. 2,0 mA max. Nicht verstärkt
1865-17G-KDN Analog 0 psi bis 30 psi 10,0 Vdc typ., 15,0 Vdc max. n. z. Nicht verstärkt
1865-17G-LDN Analog 0 psi bis 30 psi n. z. 1,5 mA typ. 2,0 mA max. Nicht verstärkt
FSAGPDXX001RCAB5 Analog 0 lb bis 1 lb 4,75 Vdc min., 5,0 Vdc typ., 5,25 Vdc max. n. z. Verstärkt
FSAGPDXX005LCSB5 Digital SPI 0 N bis 5 N 4,75 Vdc min., 5,0 Vdc typ., 5,25 Vdc max. n. z. Verstärkt
FSAGPDXX010WCAA5 Analog 0 N bis 10 N 4,75 Vdc min., 5,0 Vdc typ., 5,25 Vdc max. n. z. Verstärkt
FSAGPDXX1.5LC5B5 Digitale I2C Adresse 0x58 0 lb bis 1,5 lb 4,75 Vdc min., 5,0 Vdc typ., 5,25 Vdc max. n. z. Verstärkt
FSAGPNXX001RC4C5 Digitale I2C Adresse 0x58 0 lb bis 1 lb 4,75 Vdc min., 5,0 Vdc typ., 5,25 Vdc max. n. z. Verstärkt
FSAGPNXX003LCAC5 Analog 0 lb bis 3 lb 4,75 Vdc min., 5,0 Vdc typ., 5,25 Vdc max. n. z. Verstärkt
FSAGPNXX010WC2C3 Digitale I2C Adresse 0x58 0 N bis 10 N 3,0 Vdc min., 3,3 Vdc typ., 3,6 Vdc max. n. z. Verstärkt
FSAGPNXX1.5LCAC5 Analog 0 lb bis 1,5 lb 4,75 Vdc min., 5,0 Vdc typ., 5,25 Vdc max. n. z. Verstärkt
FSG005WNPB Analog 0 N bis 5 N 3,3 V min., 10 V typ., 12,5 V max. n. z. Nicht verstärkt
FSG010WNPB Analog 0 N bis 10 N 3,3 V min., 10 V typ., 12,5 V max. n. z. Nicht verstärkt
FSG015WNPB Analog 0 N bis 15 N 3,3 V min., 10 V typ., 12,5 V max. n. z. Nicht verstärkt
FSG020WNPB Analog 0 N bis 20 N 3,3 V min., 10 V typ., 12,5 V max. n. z. Nicht verstärkt
FSS005WNGB Analog 0 N bis 5 N 3,3 V min., 10 V typ., 12,5 V max. n. z. Nicht verstärkt
FSS005WNGR Analog 0 N bis 5 N 3,3 V min., 10 V typ., 12,5 V max. n. z. Nicht verstärkt
FSS005WNGT Analog 0 N bis 5 N 3,3 V min., 10 V typ., 12,5 V max. n. z. Nicht verstärkt
FSS005WNSB Analog 0 N bis 5 N 3,3 V min., 10 V typ., 12,5 V max. n. z. Nicht verstärkt
FSS005WNSR Analog 0 N bis 5 N 3,3 V min., 10 V typ., 12,5 V max. n. z. Nicht verstärkt
FSS005WNST Analog 0 N bis 5 N 3,3 V min., 10 V typ., 12,5 V max. n. z. Nicht verstärkt
FSS010WNGB Analog 0 N bis 10 N 3,3 V min., 10 V typ., 12,5 V max. n. z. Nicht verstärkt
FSS010WNGR Analog 0 N bis 10 N 3,3 V min., 10 V typ., 12,5 V max. n. z. Nicht verstärkt
FSS010WNGT Analog 0 N bis 10 N 3,3 V min., 10 V typ., 12,5 V max. n. z. Nicht verstärkt
FSS010WNSB Analog 0 N bis 10 N 3,3 V min., 10 V typ., 12,5 V max. n. z. Nicht verstärkt
FSS010WNSR Analog 0 N bis 10 N 3,3 V min., 10 V typ., 12,5 V max. n. z. Nicht verstärkt
FSS010WNST Analog 0 N bis 10 N 3,3 V min., 10 V typ., 12,5 V max. n. z. Nicht verstärkt
FSS015WNGB Analog 0 N bis 15 N 3,3 V min., 10 V typ., 12,5 V max. n. z. Nicht verstärkt
FSS015WNGR Analog 0 N bis 15 N 3,3 V min., 10 V typ., 12,5 V max. n. z. Nicht verstärkt
FSS015WNGT Analog 0 N bis 15 N 3,3 V min., 10 V typ., 12,5 V max. n. z. Nicht verstärkt
FSS015WNSB Analog 0 N bis 15 N 3,3 V min., 10 V typ., 12,5 V max. n. z. Nicht verstärkt
FSS015WNSR Analog 0 N bis 15 N 3,3 V min., 10 V typ., 12,5 V max. n. z. Nicht verstärkt
FSS015WNST Analog 0 N bis 15 N 3,3 V min., 10 V typ., 12,5 V max. n. z. Nicht verstärkt
FSS020WNGB Analog 0 N bis 20 N 3,3 V min., 10 V typ., 12,5 V max. n. z. Nicht verstärkt
FSS020WNGR Analog 0 N bis 20 N 3,3 V min., 10 V typ., 12,5 V max. n. z. Nicht verstärkt
FSS020WNGT Analog 0 N bis 20 N 3,3 V min., 10 V typ., 12,5 V max. n. z. Nicht verstärkt
FSS020WNSB Analog 0 N bis 20 N 3,3 V min., 10 V typ., 12,5 V max. n. z. Nicht verstärkt
FSS020WNSR Analog 0 N bis 20 N 3,3 V min., 10 V typ., 12,5 V max. n. z. Nicht verstärkt
FSS020WNST Analog 0 N bis 20 N 3,3 V min., 10 V typ., 12,5 V max. n. z. Nicht verstärkt
PC15132 Analog n. z. n. z. n. z. n. z.
TBFLPNS001BGUCV Analog 0 bar bis 1 bar -12,0 Vdc min., 12,0 Vdc max. n. z. Nicht verstärkt
TBFLPNS015PGUCV Analog 0 psi bis 15 psi -12,0 Vdc min., 12,0 Vdc max. n. z. Nicht verstärkt
TBFLPNS030PGUCV Analog 0 psi bis 30 psi -12,0 Vdc min., 12,0 Vdc max. n. z. Nicht verstärkt
  • Nächste 3 Ergebnisse anzeigen
  • SEITE
    10
    Quadratisches Feld

    Kraftsensoren
    PCB-Sensoren messen die Zugabe oder Reserve von Kraft, mit einem proportionalen Ausgang.

    Quadratisches Feld

    Kraftsensoren
    Kraftsensoren messen die anliegende bzw. zusätzliche Kraft über die Änderung der Leitfähigkeit, die zur Größe der anliegenden Kraft proportional ist.

    Quadratisches Feld

    Basis-TBF-Serie
    psi, bar, kPa Kraft- und Druckbereiche ● Unverstärkt, kompensiert ● mV-Ausgang ● Extrem geringe Größe

    Quadratisches Feld

    FSA-Serie
    N, lb, g und kg Kraftbereiche ● Verstärkt, kompensiert ● Analoger oder digitaler (SPI oder I2C) Ausgang

    Quadratisches Feld

    FSS-Serie
    Kraftbereiche 0 N bis 20 N ● Nicht kompensiert/unverstärkt ● 360 mV typ. Ausgang ● Geringe Ablenkungsspiegelung ● Geringe Größe

    Quadratisches Feld

    FSG-Serie
    Kraftbereiche 0 N bis 20 N ● Nicht kompensiert/unverstärkt ● 360 mV typ. Ausgang ● Extrem geringe Biegung

    Quadratisches Feld

    FSS-SMT-Serie
    Kraftbereiche 0 N bis 20 N ● Nicht kompensiert/unverstärkt ● 360 mV typ. Ausgang ● Geringe Ablenkungsspiegelung ● Geringe Größe

    Quadratisches Feld

    Chirurgisches Fluidmanagement
    Honeywell Kraftsensoren helfen bei der Druckregulierung am Pumpenkopf von Fluidmanagementsystemen.

    Quadratisches Feld

    Landeausrüstung
    Ordnungsgemäßer Einsatz ist wesentlich für das Starten, Landen und Rollen von Flugzeugen.

    Quadratisches Feld

    Medizinische Lösungen
    Genau und zuverlässig arbeitende Sensoren, Schalter und Barcode-Dekodierungsprodukte für die Verwendung in kritischem Umfeld.

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    27
    pdf 1865 Series Force Sensors Datenblatt English 289.5KB
    pdf FSA Series Force Sensors, Compensated/Amplified Datenblatt English 428.4KB
    pdf TBF Series Force Sensors, Compensated/Unamplified Datenblatt English 241.1KB
    pdf FSS Series Low Profile Force Sensors Datenblatt English 350.9KB
    pdf FSG Series Force Sensors Datenblatt English 383.6KB
    pdf FSS-SMT Series Low Profile Force Sensors Datenblatt English 326.2KB
    pdf FSG Series Force Sensors Installationsanweisungen English 335.8KB
    pdf TBF Series Force Sensors, Compensated/Unamplified Installationsanweisungen English 123.7KB
    pdf FSS Series Low Profile Force Sensors Installationsanweisungen English 372.4KB
    pdf FSA Series Force Sensors, Compensated/Amplified Installationsanweisungen English 297KB
    pdf FSS-SMT Series Low Profile Force Sensors Installationsanweisungen English 307.1KB
    pdf Force Sensors Produktlinienübersicht English 257.9KB
    pdf FSA Series, Analog CAD Model.stp CAD-Modell English 1.4MB
    pdf TBF Series CAD Model.stp CAD-Modell English 175.4KB
    pdf FSA Series, Digital CAD Model.stp CAD-Modell English 1.5MB
    pdf FSA Series Force Sensors, Compensated/Amplified Anwendungshinweise English 68.2KB
    pdf Sensors in Infusion Pumps Anwendungshinweise English 2.4MB
    pdf Output Signal Adjustment and Temperature Compensation for 24PC and FS Series Anwendungshinweise English 181.3KB
    pdf TBF Series Force Sensors, Compensated/Unamplified Anwendungshinweise English 83.7KB
    pdf Using Force Sensors in Applications that Measure Flow Technische Informationen English 192.8KB
    pdf I²C Communications with Honeywell Digital Output Force Sensors Technische Informationen English 864.1KB
    pdf Output Signal Adjustment and Temperature Compensation for Honeywell Basic Force Sensors, TBF Series, Compensated/Unamplified Technische Informationen English 167.7KB
    pdf SPI Communications with Honeywell Digital Output Force Sensors Technische Informationen English 839.8KB
    pdf Diagnostics for TruStability™ HSC and SSC Series, and Basic ABP Series Board Mount Pressure Sensors; FSA Series Force Sensors Technische Informationen English 186.8KB
    pdf Selection Considerations for Pressure and Force Sensors Technische Informationen English 197KB
    pdf Selection Considerations for Pressure and Force Sensors Technische Informationen English 170.9KB
    pdf Pressure or Force Sensor Switch Circuits Technische Informationen English 103.9KB
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink