Suche nach Responsive Endeca
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==160838==

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse


  PRODUKT TYP STIL SERIE
  • Wir konnten keine Ergebnisse für finden, können Ihnen aber möglicherweise dennoch helfen.

    Unsere Support-Seite bietet verschiedene Kontaktmöglichkeiten.

    SEITE
    125
    Quadratisches Feld

    Potentiometer
    Umsetzung von Drehbewegungen in eine geschmeidige Widerstandsänderung von Strom oder Spannung, häufig zur Steuerung von Positionsgebern verwendet.

    Quadratisches Feld

    Präzisions-Potentiometer, basierend auf leitfähigem Kunststoff
    Kompakte und Dickschichtgeräte sind in einer Vielzahl von Widerstandswerten erhältlich. Genauigkeit bis 0,25 %, IP67-Abdichtung und 30 Mio. Lebenszyklen verfügbar.

    Quadratisches Feld

    Metallkeramik-Potentiometer
    Kompakte und robuste Dickschichtgeräte, stabil über einen weiten Temperaturbereich; hohe Verlustleistung und verbesserte Widerstandstemperaturkoeffizienten.

    Quadratisches Feld

    Potentiometer, basierend auf leitfähigem Kunststoff
    Kompakte und robuste Dickschichtgeräte sind in einer Vielzahl von Widerstandswerten erhältlich. Präzisionstechnologie für militärische Anwendungen.

    Quadratisches Feld

    Thermistor-Messelemente
    Widerstand ändert sich mit der Temperatur. Große Auswahl an Widerstandswerten und Temperaturen, Gehäusestilen und Größen.

    Quadratisches Feld

    Resolver
    Resolver wandeln die mechanische Wellenposition in ein elektrisches Signal um, das den tatsächlichen Wellenwinkel wiedergibt.

    Quadratisches Feld

    Passive Drehzahlsensoren
    VRS-Sensoren generieren einen analogen Spannungsausgang, wenn das Ziel am Sensor vorbei rotiert. Eine separate elektrische Schnittstelle ist zur Verarbeitung der Ausgabe zu einem digitalen Signal erforderlich.

    Quadratisches Feld

    RV4-Serie
    Militärische Ausführung von 380 ● 2 W eingestuft ● 0,25 Zoll Wellendurchmesser ● 100 Ohm bis 5 mOhm Widerstand, inklusive

    Quadratisches Feld

    53C-Serie
    Kostengünstige Ausführung von 380 ● 2 W eingestuft ● 0,25 Zoll Wellendurchmesser ● 100 Ohm bis 5 mOhm Widerstand, inklusive

    Quadratisches Feld

    RV6-Serie
    Militärische Ausführung von 392 ● 0,5 W eingestuft ● 0,125 Zoll Wellendurchmesser ● 100 Ohm bis 5 mOhm Widerstand, inklusive

    Quadratisches Feld

    SensorCube-Serie
    1 W Potentiometer mit leitfähigem Kunststoffelement in abgedichteter Konstruktion ● 0,25 Zoll Wellendurchmesser ● 1 Ohm bis 10 kOhm Widerstand

    Quadratisches Feld

    380-Serie
    Auf leitfähigem Kunststoff basierende Potentiometer ● 2 W eingestuft ● 0,25 Zoll Wellendurchmesser ● 100 Ohm bis 5 mOhm Widerstand, inklusive

    Quadratisches Feld

    380/RV4/485/53C/385-Serie
    2 W - leitfähiger auf Kunststoff basierender Potentiometer ● 0,25 Zoll Wellendurchmesser ● Edelstahlgehäuse

    Quadratisches Feld

    73-Serie
    2 W, Drahtpotentiometer als Ausführung für 10 Umdrehungen ● 0,25 Zoll Wellendurchmesser ● Glasfaserverstärktes Nylongehäuse

    Quadratisches Feld

    392-Serie
    Originalversion ● 0,5 W eingestuft ● 0,125 Zoll Wellendurchmesser ● 100 Ohm bis 5 mOhm Widerstand, inklusive

    Quadratisches Feld

    640-Serie
    0,5 W max. Potentiometer mit durchgehender Welle, niedriges Gehäuseprofil ● Verstärktes Thermoplastgehäuse

    Quadratisches Feld

    392/RV6-Serie
    0,5 W schwalllötbares Potentiometer aus leitfähigem Kunststoff für Industrie/Militär ● 0,125 Zoll Wellendurchmesser ● Thermoplastgehäuse

    Quadratisches Feld

    MKV-Serie
    1 W Potentiometerelement mit leitfähigem Kunststoffelement ● 0,25 Zoll Wellendurchmesser ● 500 Ohm bis 20 kOhm Widerstand

    Quadratisches Feld

    128-Serie
    Passender Miniatur-Glasfühler ● -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F]

    Quadratisches Feld

    197-Serie
    Chip mit blanken Anschlussdrähten und Epoxidharzbeschichtung ● -60 °C bis 125 °C [-76 °F bis 257 °F]

    Quadratisches Feld

    111-Serie
    Kleiner, hermetisch abgedichteter Glasflansch mit axialen Drähten ● -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F]

    Quadratisches Feld

    143-Serie
    5,08 mm [0,2 Zoll] Plattendurchmesser, benachbarte Drähte, unbeschichtet ● -60 °C bis 150 °C [-76 °F bis 302 °F]

    Quadratisches Feld

    129-Serie
    Passender großer Glasfühler ● -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F]

    Quadratisches Feld

    175-Serie
    EIA 1206 SMD bestückbar, mit Endband ● -60 °C bis 125 °C [-76 °F bis 257 °F]

    Quadratisches Feld

    192-Serie
    Uni-Curve mit blanken Anschlussdrähten und Epoxidharzbeschichtung ● -60 °C bis 150 °C [-76 °F bis 302 °F]

    Quadratisches Feld

    142-Serie
    3,81 mm [0,15 Zoll] Plattendurchmesser, benachbarte Drähte, epoxidharzbeschichtet ● -60 °C bis 150 °C [-76 °F bis 302 °F]

    Quadratisches Feld

    115-Serie
    E-I-getestete und passende Flansche an Sockelbaugruppe ● -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F

    Quadratisches Feld

    126-Serie
    Passender großer Glasflansch ● -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F]

    Quadratisches Feld

    173-Serie
    EIA 0805 SMD bestückbar, mit Endband ● -60 °C bis 125 °C [-76 °F bis 257 °F]

    Quadratisches Feld

    194-Serie
    Uni-Curve mit isolierten Anschlussdrähten und Epoxidharzbeschichtung ● -60 °C bis 150 °C [-76 °F bis 302 °F]

    Quadratisches Feld

    121-Serie
    Standard-Glasfühler ● -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F]

    Quadratisches Feld

    135-Serie
    Glasgekapselter Chip, Typ DO-35 ● -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F]

    Quadratisches Feld

    112-Serie
    Großer, hermetisch abgedichteter Glasflansch mit benachbarten Drähten ● -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F]

    Quadratisches Feld

    120-Serie
    Miniatur-Glasfühler ● -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F]

    Quadratisches Feld

    140-Serie
    2,54 mm [0,1 Zoll] Plattendurchmesser, benachbarte Drähte, unbeschichtet ● -60 °C bis 150 °C [-76 °F bis 302 °F]

    Quadratisches Feld

    Honeywell Hawk™ 1-Zoll-Serie
    Vollgehäuse-Resolver mit Lager/Welle ● 1 Zoll Durchm. ● 1X Geschwindigkeit ● Transformator (360°+ mechanisch) redundant

    Quadratisches Feld

    Bomben- und Raketengestelle
    Honeywell Komponenten bieten Flexibilität beim Entwurf und erlauben die wiederholte Verwendung von Systemen mit unterschiedlichen Plattformen.

    Quadratisches Feld

    Bewegungs- und Positionssensoren
    Encoder, winklige/rotatorische Potentiometer, kontaktlose rotatorische Hall-Effekt-Positionssensoren, Resolver-, Drehmoment- und Beschleunigungssensoren.

    Quadratisches Feld

    Cockpit-Regler
    Kopie kommt noch

    Quadratisches Feld

    Maschinen, Sicherheit, Fertigungsbereiche

    Quadratisches Feld

    Honeywell Hawk™ 3-Zoll-Serie
    Resolver mit mehreren Gehäuse- und Drehtransformerkonfigurationen ● 3 Zoll Durchmesser ● 1X; 1X & 16X Geschwindigkeiten ● Transformator (360°+ mechanisch) redundant

    Quadratisches Feld

    Steuerelemente für Kabine/Umgebungsbedingungen
    Hoch zuverlässige und präzise Sensoren zur aktiven Überwachung und Erhaltung der Kabinenumgebung.

    Quadratisches Feld

    HLC2701-Serie
    Seitlich ausgerichtete Encoder-Detektoren ● 0,03 mm Auflösung ● Drehzahl/Richtung (A-B-Ausgang) ● Durchsteck-Leiterplattenbefestigung

    Quadratisches Feld

    CSNB-Serie
    50 A Nennstrom ● ±100 A Strommessungsbereich ● < 1 µs Ansprechzeit ● Genauigkeit ±0,5 %

    Quadratisches Feld

    Marineanwendungen
    Sensoren und Schalter von Honeywell eignen sich hervorragend für Marineanwendungen.

    Quadratisches Feld

    CSNJ-Serie
    300 A Nennstrom ● ±600 A Strommessungsbereich ● < 0,5 µs Ansprechzeit ● Genauigkeit ±0,5 %

    Quadratisches Feld

    CSNH-Serie
    25 A Nennstrom ● ±43 A Strommessungsbereich ● < 1 µs Ansprechzeit ● Genauigkeit ±0,5 %

    Quadratisches Feld

    Micropower SL353-Serie
    Omnipolar Hall-Effekt ● SOT-23 ● ±60 G typ. ● 1,8 μA typ. ● Hohes Tastverhältnis (SL353HT), geringes Tastverhältnis (SL353LT)

    Quadratisches Feld

    SS345PT, SS445P
    Unipolare Hall-Effekt-Digitalsensor-ICs ● SOT-23 (SS345PT), flaches TO-92-Gehäuse (SS445P) ● Digitaler P-schaltender Leistungsausgang

    Quadratisches Feld

    SDP8610
    Seitlich erkennende IR-Detektoren ● Leiter mit 0,020 Zoll quadratisch ● Ausgang für invertierende Logik ● 50° winkliges Ansprechen ● Kunststoffgehäuse

  • Nächste 50 Ergebnisse anzeigen
  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    66
    pdf Honeywell Hawk™ Resolvers, 3-in Series, Multiple Configurations Datenblatt English 641.8KB
    pdf 380 Series, RV4 Series, 485 Series, 53C Series, 385 Series 2 W Conductive Plastic Potentiometers Datenblatt English 6.8MB
    pdf Honeywell Hawk™ Resolvers, 1-Inch Series, Fully Housed Configuration Datenblatt English 432.7KB
    pdf SS345PT/SS445P Unipolar Hall-Effect Digital Position Sensor ICs With Built-in Pull-up Resistor Datenblatt English 454.1KB
    pdf SensorCube Series Precision Conductive Plastic Potentiometers Datenblatt English 1014.9KB
    pdf AQMLT Series Harsh Duty Position Transducer Datenblatt English 194.4KB
    pdf 640 Series Thru-Shaft Potentiometers Datasheet Datenblatt English 515.9KB
    pdf Thrumold Series Transportation Variable Reluctance Speed Sensors Datasheet Datenblatt English 511.2KB
    pdf Durastar Series Rodless Linear Position Transducer Datenblatt English 186.1KB
    pdf Hazardous Location Series Industrial VRS Magnetic Speed Sensors Datenblatt English 247.8KB
    pdf High Temperature Industrial VRS Magnetic Speed Sensors Datenblatt English 307.8KB
    pdf Low Temperature Passive Probes, LTP Series Datenblatt English 750.8KB
    pdf DR-T Series Rodless Linear Position Transducer Datenblatt English 114.5KB
    pdf Longfellow II Metric Series Linear Position Transducer Datenblatt English 167KB
    pdf SS360PT, SS460P, SS460P-T2 High Sensitivity Latching Digital Hall-Effect Sensors ICs with Built-In Pull-Up Resistor Datenblatt English 503.7KB
    pdf 392 Series, RV6 Series 0.5 W Conductive Plastic Potentiometers Datasheet Datenblatt English 4MB
    pdf AQLT Series Harsh Duty Position Transducer Datenblatt English 181.3KB
    pdf Thrumold Series Transportation Variable Reluctance Speed Sensors Installation Instructions Datenblatt English 321.3KB
    pdf Power Output Industrial VRS Magnetic Speed Sensors Datenblatt English 256.9KB
    pdf High Output Industrial VRS Magnetic Speed Sensors Datenblatt English 530.7KB
    pdf Longfellow II Series Linear Position Transducer Datenblatt English 159.5KB
    pdf 115 Series, E-I Matched Bead Thermistor Datenblatt English 322.2KB
    pdf MLT Series 3/8 inch Diameter Linear Position Transducer Datenblatt English 483.8KB
    pdf High Resolution Industrial VRS Magnetic Speed Sensors Datenblatt English 276.4KB
    pdf General Purpose Series Industrial VRS Magnetic Speed Sensors Datenblatt English 156.1KB
    pdf SS311PT/SS411P Bipolar Hall-Effect Digital Position Sensor ICs with Built-in Pull-up Resistor Datenblatt English 194KB
    pdf SPT Series Low Cost, Stainless Steel Media Isolated Pressure Sensors Datenblatt English 705.4KB
    pdf LF2W-T Series Linear Position Transducer Datenblatt English 119.1KB
    pdf LT Series 1/2 Inch Diameter Linear Position Transducer Datenblatt English 253.3KB
    pdf Short Longfellow Series Linear Position Transducer Datenblatt English 183.8KB
    pdf Honeywell Hawk™ Drehmelder 1-Zoll-Serie Vollgehäuse Datenblatt Deutsch 432.7KB
    pdf Honeywell Hawk™ Drehmelder 3-Zoll-Serie Mehrere Konfigurationen Datenblatt Datenblatt Deutsch 641.8KB
    pdf Resolutores Hawk™ de Honeywell Serie de 1 pulgada, configuración totalmente alojada Datenblatt Spanisch 432.7KB
    pdf Resolutores Hawk™ de Honeywell Serie de 3 pulgadas Múltiples configuraciones Datenblatt Spanisch 641.8KB
    pdf 640 Series Thru-Shaft Potentiometers Installation Instructions Installationsanweisungen English 283.7KB
    pdf 392 Series, RV6 Series 0.5 W Conductive Plastic Potentiometers Installation Instructions Installationsanweisungen English 3.7MB
    pdf 50075128: Honeywell Hawk™ Resolvers, 3-in Series, Multiple Configurations Installationsanweisungen English 430.4KB
    pdf SS345PT/SS445P Unipolar Hall-Effect Digital Position Sensors with Built-in Pull-Up Resistor Installationsanweisungen English 272.9KB
    pdf 50059846: Honeywell Hawk™ Resolvers, 1-in Series, Fully Housed Configuration Installationsanweisungen English 153.5KB
    pdf 380 Series, RV4 Series, 485 Series, 53C Series, 385 Series 2 W Conductive Plastic Potentiometers Installation Instructions Installationsanweisungen English 5.8MB
    pdf SS311PT/SS411P Bipolar Hall-Effect Digital Position Sensors with Built-in Pull-up Resistor Installationsanweisungen English 125.1KB
    pdf Low Temperature Passive Probes, LTP Series Installationsanweisungen English 500.2KB
    pdf SS360PT/SS460P High Sensitivity Latching Digital Hall-Effect Sensors ICs with Built-In Pull-Up Resistor Installationsanweisungen English 581.8KB
    pdf Anweisungen zum Einbau der Honeywell Hawk™ Drehmelder 3-Zoll-Serie, mehrere Konfigurationen Installationsanweisungen Deutsch 430.4KB
    pdf Anweisungen zum Einbau der Honeywell Hawk™ Drehmelder 1-Zoll-Serie, Vollgehäuse Installationsanweisungen Deutsch 153.5KB
    pdf Instrucciones para la instalación de los Resolutores Hawk™ de Honeywell Serie de 3 pulgadas, múltiples configuraciones Installationsanweisungen Spanisch 430.4KB
    pdf Instrucciones para la instalación de los Resolutores Hawk™ de Honeywell Serie de 1 pulgada, totalmente alojados Installationsanweisungen Spanisch 153.5KB
    pdf Select Potentiometers and Position Sensors Cross Reference Produktlinienübersicht English 226.4KB
    pdf Potentiometers Produktlinienübersicht English 245.7KB
    pdf Low Temperature Passive Probes, LTP Series Engine Cooling System Application Note Anwendungshinweise English 91.7KB
  • Nächste 16 Ergebnisse anzeigen
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink