Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Befestigung  Drehzahlen  Elektrischer Anschluss
80438 Links oder rechts F/N/R Packard integriert
80909 Links F/N/R Kabellitzen
80910 Links F/N/R Deutsch integriert
81248 Links 4 X 4 Deutsch integriert
81426 Links 3 X 3 Deutsch integriert
81521 Links oder rechts F/N/R Packard integriert
81758 Links 3 X 3 Deutsch integriert
82914 Links 3 X 3 Deutsch integriert
84105 Links Stoßen Deutsch integriert
84467 Links 4 X 4 Kabellitzen
85874 Rechts 6 X 3 Deutsch integriert
86835 Rechts F/N/R Deutsch integriert
  • SEITE
    12
    Quadratisches Feld

    Schalthebel
    Robustes Design ● Maßgeschneiderte Lösungen ● Vollständig abgedichtete Ausführungen erhältlich ● Entwickelt für raue Umgebungen

    Quadratisches Feld

    Transport
    Schwerlast-LKWs und landwirtschaftliches Gerät: Honeywell stellt Lösungen für fast alle Ihre Bedürfnisse bereit.

    Quadratisches Feld

    Landwirtschaftliche Fahrzeuge
    Sensoren und Schalter für einen effektiven und zuverlässigen Betrieb von Landmaschinen.

    Quadratisches Feld

    Steuerungen und Anzeigen
    Fahrzeugsteuerungen und Anzeigen zum Einsatz in rauen Umgebungen: Betriebsstundenzähler, Schalthebel, Blinkerschalter, Relais und mehr.

    Quadratisches Feld

    Blinkerschalter
    Mehrzweck ● 38 mm, 45 mm oder 55 mm Säulen ● Kundenspezifische Tasten und Drehgriffe ● 3 V bis 32 V ● Abgedichtet gemäß IP67 ● Viele Optionen

    Quadratisches Feld

    Wiese und Garten
    Sensoren und Schalter für Rasen-, Garten- und Freizeitfahrzeuge sowie Temperatursensoren, Zündschalter und Blinker

    Quadratisches Feld

    Maschinen, Sicherheit, Fertigungsbereiche

    Quadratisches Feld

    Materialtransport
    Die Schalter, Sensoren und Fahrzeugsteuerungen von Honeywell umfassen ein großes Angebot an Produkten für materialverarbeitende Fahrzeuge

    Quadratisches Feld

    Bedienungs-
    steuerungen

    Steuerungen umfassen Schalthebel, Blinkerschalter, E-Stopp-Schalter, kundenspezifische Bedienelemente, Schlüsselschalter und Drehschalter.

    Quadratisches Feld

    Übersicht über gepanzerte Militärfahrzeuge
    Bei gepanzerten Militärfahrzeugen kommt es auf Präzision und Schnelligkeit an. Diese Fahrzeuge erfordern Sensor- und Schalterlösungen, die in extrem rauen Umgebungen und unter harten Betriebsbedingungen nicht nur widerstandsfähig sind, sondern höchste Leistung bringen.

    Quadratisches Feld

    Anwendungsübersicht: Radlader
    Sensoren, Schalter und Steuerungen von Honeywell S&C sind in vielen Radladeranwendungen anzutreffen. Sie werden zur Bedienungssteuerung/Niveauregulierung, zur Automatisierung sowie zur Maschinennachverfolgung verwendet und bieten Sicherheit und Komfort.

    Quadratisches Feld

    Kran-Übersicht
    Seit einem dreiviertel Jahrhundert profitiert die Verkehrsbranche von den überlegenen Schalter-, Sensor- und Fahrzeugsteuerungslösungen mit Hochleistungsteilen und -anwendungen von Honeywell S&C. Unser umfassendes Portfolio umfasst eine Vielzahl von Lösungen für Motor- und Getriebeanwendungen sowie Temperatursensoren, Zündschalter, Blinker und Scheinwerfer.

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    10
    pdf 1080HD Handlebar Controller Combinations Product Sheet Datenblatt English 1.1MB
    pdf Keyless Entry Sensors Line Guide Produktlinienübersicht English 179.5KB
    pdf Turn Signals Line Guide Produktlinienübersicht English 195.7KB
    pdf Custom Controls Line Guide Produktlinienübersicht English 372.6KB
    pdf Shifters Line Guide Produktlinienübersicht English 179.9KB
    pdf 1080HD Handlebar Control Application Note Anwendungshinweise English 105.9KB
    pdf 1080HD Left Hand Handlebar Control Requirements Kataloginformationen English 161.7KB
    pdf 1080HD Right Hand Handlebar Control Requirements Kataloginformationen English 96.3KB
    pdf 1080HD Right Hand Handlebar Control Customization Options Kataloginformationen English 478.9KB
    pdf 1080HD Left Hand Handlebar Control Customization Options Kataloginformationen English 709.2KB
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink