Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Sensortyp  Versorgungsspannung  Betriebsfrequenz
112FW12-4 Raue Umgebung 18 Vdc bis 32 Vdc 500 Hz
112FW12-R1 Raue Umgebung 18 Vdc bis 32 Vdc 500 Hz
122FW12-4 Raue Umgebung 18 Vdc bis 32 Vdc 500 Hz
1PCFD3AANN-000 n. z. 12 Vdc bis 28 Vdc n. z.
1PCFD3ACNN-000 n. z. 12 Vdc bis 28 Vdc n. z.
1PCFD3AHGN-000 n. z. 12 Vdc bis 28 Vdc n. z.
1PCFD3BANN-000 n. z. 12 Vdc bis 28 Vdc n. z.
1PCFD3BCNN-000 n. z. 12 Vdc bis 28 Vdc n. z.
1PCFD3BHGN-000 n. z. 12 Vdc bis 28 Vdc n. z.
1PCFD3CANN-000 n. z. 12 Vdc bis 28 Vdc n. z.
1PCFD3CCNN-000 n. z. 12 Vdc bis 28 Vdc n. z.
1PCFD3CHGN-000 n. z. 12 Vdc bis 28 Vdc n. z.
1PCTD3AAN1-000 n. z. 12 Vdc bis 28 Vdc n. z.
1PCTD3ACN1-000 n. z. 12 Vdc bis 28 Vdc n. z.
1PCTD3AHG1-000 n. z. 12 Vdc bis 28 Vdc n. z.
1PCTD3BAN1-000 n. z. 12 Vdc bis 28 Vdc n. z.
1PCTD3BCN1-000 n. z. 12 Vdc bis 28 Vdc n. z.
1PCTD3BHG1-000 n. z. 12 Vdc bis 28 Vdc n. z.
1PCTD3CAN1-000 n. z. 12 Vdc bis 28 Vdc n. z.
1PCTD3CCN1-000 n. z. 12 Vdc bis 28 Vdc n. z.
1PCTD3CHG1-000 n. z. 12 Vdc bis 28 Vdc n. z.
1PRFD3AANN-000 n. z. 12 Vdc bis 28 Vdc n. z.
1PRFD3ACNN-000 n. z. 12 Vdc bis 28 Vdc n. z.
1PRFD3AHGN-000 n. z. 12 Vdc bis 28 Vdc n. z.
1PRFD3BANN-000 n. z. 12 Vdc bis 28 Vdc n. z.
1PRFD3BCNN-000 n. z. 12 Vdc bis 28 Vdc n. z.
1PRFD3BHGN-000 n. z. 12 Vdc bis 28 Vdc n. z.
1PRFD3CANN-000 n. z. 12 Vdc bis 28 Vdc n. z.
1PRFD3CCNN-000 n. z. 12 Vdc bis 28 Vdc n. z.
1PRFD3CHGN-000 n. z. 12 Vdc bis 28 Vdc n. z.
1PRTD3AAN1-000 n. z. 12 Vdc bis 28 Vdc n. z.
1PRTD3ACN1-000 n. z. 12 Vdc bis 28 Vdc n. z.
1PRTD3AHG1-000 n. z. 12 Vdc bis 28 Vdc n. z.
1PRTD3BAN1-000 n. z. 12 Vdc bis 28 Vdc n. z.
1PRTD3BCN1-000 n. z. 12 Vdc bis 28 Vdc n. z.
1PRTD3BHG1-000 n. z. 12 Vdc bis 28 Vdc n. z.
1PRTD3CAN1-000 n. z. 12 Vdc bis 28 Vdc n. z.
1PRTD3CCN1-000 n. z. 12 Vdc bis 28 Vdc n. z.
1PRTD3CHG1-000 n. z. 12 Vdc bis 28 Vdc n. z.
211FW10-4 Raue Umgebung 18 Vdc bis 32 Vdc 1,5 kHz
212FW10-4 Raue Umgebung 18 Vdc bis 32 Vdc 1,5 kHz
212FW10-R Raue Umgebung 18 Vdc bis 32 Vdc 1,5 kHz
21FW-74 Raue Umgebung 18 Vdc bis 32 Vdc 2000 Hz
21FW-R1 Raue Umgebung 18 Vdc bis 32 Vdc 2000 Hz
23FW-R2 Raue Umgebung 18 Vdc bis 32 Vdc 2000 Hz
310FW04-10 n. z. n. z. n. z.
320FW04-5 Raue Umgebung n. z. n. z.
330FW04A-1 Raue Umgebung n. z. n. z.
340FW03-R1 Sensor-Schnittstellenmodul n. z. n. z.
370FW03-R1 Raue Umgebung n. z. n. z.
  • Nächste 48 Ergebnisse anzeigen
  • SEITE
    23
    Quadratisches Feld

    Näherungssensoren
    Umgebungsfeste abgedichtete Näherungssensoren mit einer Vielzahl von Technologien – darunter Wirbelstromtechnologie (Eddy Current Killed Oscillator, ECKO) und Hall-Effekt.

    Quadratisches Feld

    Näherungssensoren der IHM-Serie
    Näherungsschalter für Luft- und Raumfahrt mit optionaler Diagnosekapazität: Integrierte Zustandsüberwachung ● Hermetisch abgedichtet ● Plattform-Konzept

    Quadratisches Feld

    M30
    Umgebungssicher, inklusive für Unterwassereinsatz, ECKO ● Keramik-, Verguss- oder Edelstahl-Messoberflächen

    Quadratisches Feld

    5 FW-Serie
    Geberrad, speziell, Näherungssensor ● Edelstahl-Messoberfläche

    Quadratisches Feld

    ZS-Serie
    Einteiliger M12-Näherungssensor ● Crastin-Messoberfläche (Kunststoff) ● Arbeits-/Ruhekontakt, stromliefernd

    Quadratisches Feld

    932-Serie
    Einteiliger M12-Näherungssensor ● Keramik-Messoberfläche ● Arbeitskontakt, stromliefernd

    Quadratisches Feld

    ZS-Serie
    Einteiliger M18-Näherungssensor ● Keramik-Messoberfläche ● Arbeitskontakt, stromziehend

    Quadratisches Feld

    23 FW-Serie
    Einteiliger 22,2 mm Näherungssensor ● Edelstahl-Messoberfläche ● Arbeitskontakt, stromziehend

    Quadratisches Feld

    M12
    Eigenständige und umgebungssichere ECKO-Näherungssensoren dank Edelstahlgehäuse ● Messoberflächenoptionen aus Crastin oder Keramik

    Quadratisches Feld

    100 FW-Serie
    Einteiliger 5/8 Zoll ECKO-Näherungssensor ● Geschirmte, ungeschirmte Messoberfläche ● Arbeitskontakt, stromziehend

    Quadratisches Feld

    21 FW-Serie
    Einteiliger 12 mm Näherungssensor ● Edelstahl-Messoberfläche ● Arbeitskontakt, stromziehend

    Quadratisches Feld

    200 FW-Serie
    Einteiliger 5/8-Zoll Hall-Effekt-Näherungssensor ● Geschirmte Messoberfläche ● Arbeits-/Ruhekontakt, stromziehend

    Quadratisches Feld

    932-Serie
    Einteiliger M18-Näherungssensor ● Keramik-Messoberfläche ● Arbeitskontakt, stromliefernd

    Quadratisches Feld

    300 FW-Serie
    Zweiteiliger ECKO-Näherungssensor ● Geschirmte Messoberfläche ● Arbeits-/Ruhekontakt, stromziehend

    Quadratisches Feld


    Eigenständig, umgebungssicher, aus Edelstahl ● ECKO ● Messoberflächenoptionen aus Keramik

    161145
    Quadratisches Feld

    Flugsteuerflächen
    Großes Angebot an Sensoren, Schaltern und Baugruppen für Klappen, Lattenversatz und Betätiger

    Quadratisches Feld

    Bomben- und Raketengestelle
    Honeywell Komponenten bieten Flexibilität beim Entwurf und erlauben die wiederholte Verwendung von Systemen mit unterschiedlichen Plattformen.

    Quadratisches Feld

    Overwing-/Hauptausgangstüren
    Schalter und Sensoren zur Überwachung von Status und Einführung.

    Quadratisches Feld

    Militärische Bodenfahrzeuge
    Sensoren und Schalter von Honeywell für Militäranwendungen

    Quadratisches Feld

    Flugzeugstruktur
    Abgedichtete Schalter und Näherungssensoren für Flugzeugrümpfe, Flügel oder Flugsteuerflächen.

    Quadratisches Feld

    Frachtraum
    Robuste Schalter, Sensoren und Führungen für die Überwachung und den Erhalt des Frachtsystems bei einfacher Be- und Entladung.

    Quadratisches Feld

    Sensoren zur ganzheitlichen Gesundheitsüberwachung (IHM)
    Entwickelt, um die steigenden Anforderungen bei indirektem Blitzschlag, EMI und Schwingungen moderner Flugzeuge zu erfüllen.

    Quadratisches Feld

    M14
    Eigenständige und umgebungssichere ECKO-Näherungssensoren dank Edelstahlgehäuse ● Edelstahl-Messoberfläche

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    7
    pdf Datasheet: IHM Series Aerospace Proximity Sensors Datenblatt English 948.2KB
    pdf 100FW All-Metals Sensitive Proximity Sensors Installationsanweisungen English 141.9KB
    pdf Proximity Sensors Line Guide Produktlinienübersicht English 166.5KB
    pdf Product Capabilities Overview: Aerospace Proximity Switch Anwendungshinweise English 802.6KB
    pdf Armoured Vehicle Gun Control and Ammunition Loading Systems Anwendungshinweise English 148.1KB
    pdf IHM Series Proximity Sensors for Aerospace Applications Anwendungshinweise English 750.3KB
    pdf White Paper: Do You Know When Your Proximity Sensor Is Sick? Whitepaper English 607.8KB
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink