Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Versorgungsspannung
TARS-HCASS 9 V min. bis 36 V max.
TARS-LCASS 4,5 V min. bis 5,5 V max.
  • SEITE
    4
    Quadratisches Feld

    Inertialsensorikeinheit (Inertial Measurement Units, IMUs)
    Bietet Bewegungs-, Positions- und Navigationserfassung mit einem einzigen, robusten Gerät über sechs Freiheitsgrade mit MEMS-Technologie.

    Quadratisches Feld

    Maschinen, Sicherheit, Fertigungsbereiche

    Quadratisches Feld

    Übersicht über gepanzerte Militärfahrzeuge
    Bei gepanzerten Militärfahrzeugen kommt es auf Präzision und Schnelligkeit an. Diese Fahrzeuge erfordern Sensor- und Schalterlösungen, die in extrem rauen Umgebungen und unter harten Betriebsbedingungen nicht nur widerstandsfähig sind, sondern höchste Leistung bringen.

    Quadratisches Feld

    Kran-Übersicht
    Seit einem dreiviertel Jahrhundert profitiert die Verkehrsbranche von den überlegenen Schalter-, Sensor- und Fahrzeugsteuerungslösungen mit Hochleistungsteilen und -anwendungen von Honeywell S&C. Unser umfassendes Portfolio umfasst eine Vielzahl von Lösungen für Motor- und Getriebeanwendungen sowie Temperatursensoren, Zündschalter, Blinker und Scheinwerfer.

  • FILTERN NACH


    Test Tab