Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Aktion  Abschluss  Strombelastung und Nennspannung
101TL1-1 3 Position IWTS (14-16 relativ) 0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bei 250 VDC|0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac
101TL1-2 2 Position IWTS (14-16 relativ) 0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac|0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,5 A bei 250 VDC|0,75 A bei 115 VDC
101TL1-2D 2 Position IWTS (14-16 relativ) 0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac|0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,5 A bei 250 VDC|0,75 A bei 115 VDC
101TL1-2G 2 Position IWTS (14-16 relativ) 0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bei 250 VDC|0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac
101TL1-3 2 Position IWTS (14-16 relativ) 0,5 A bei 250 VDC|0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac|0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc
101TL1-3D 2 Position IWTS (14-16 relativ) 0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac|0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bei 250 VDC
101TL1-3F 2 Position IWTS (14-16 relativ) 0,5 A bei 250 VDC|0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac|0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc
101TL1-6 2 Position IWTS (14-16 relativ) 0,5 A bei 250 VDC|0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bis 10 A bei 0,5 Vac bis 7 Vac|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc
101TL1-6F 2 Position IWTS (14-16 relativ) 0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bei 250 VDC|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,5 A bis 10 A bei 0,5 Vac bis 7 Vac
101TL1-7 3 Position IWTS (14-16 relativ) 0,5 A bei 250 VDC|0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,5 A bis 10 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac
101TL144-6F 2 Position IWTS (14-16 relativ) 0,5 A bei 250 VDC|0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bis 10 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac|0,5 A bis 18 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc
101TL154-2 2 Position IWTS (14-16 relativ) 0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bei 250 VDC|0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac
101TL2-1A 3 Position IWTS (16-20 relativ) 0,5 A bei 250 VDC|0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bis 6 A bei 0,5 Vac bis 230 Vac|0,5 A bis 7,5 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc
101TL2-1N 3 Position IWTS (16-20 relativ) 0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bei 250 VDC|0,5 A bis 7,5 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,5 A bis 6 A bei 0,5 Vac bis 230 Vac
101TL2-21 3 Position IWTS (16-20 relativ) 0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bei 250 VDC|0,5 A bis 7,5 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,5 A bis 6 A bei 0,5 Vac bis 230 Vac
101TL2-2D 2 Position IWTS (16-20 relativ) 0,5 A bei 250 VDC|0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bis 6 A bei 0,5 Vac bis 230 Vac|0,5 A bis 7,5 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc
101TL2-31 3 Position IWTS (16-20 relativ) 0,5 A bei 250 VDC|0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bis 6 A bei 0,5 Vac bis 230 Vac|0,5 A bis 7,5 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc
101TL2-3D 2 Position IWTS (16-20 relativ) 0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bei 250 VDC|0,5 A bis 7,5 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,5 A bis 6 A bei 0,5 Vac bis 230 Vac
101TL2-3F 2 Position IWTS (16-20 relativ) 0,5 A bei 250 VDC|0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bis 6 A bei 0,5 Vac bis 230 Vac|0,5 A bis 7,5 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc
101TL2-3G 2 Position IWTS (16-20 relativ) 0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bei 250 VDC|0,5 A bis 7,5 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,5 A bis 6 A bei 0,5 Vac bis 230 Vac
101TL2-51 3 Position IWTS (16-20 relativ) 0,5 A bei 250 VDC|0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bis 6 A bei 0,5 Vac bis 230 Vac|0,5 A bis 7,5 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc
101TL2-5L 3 Position IWTS (16-20 relativ) 0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bei 250 VDC|0,5 A bis 7,5 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,5 A bis 6 A bei 0,5 Vac bis 230 Vac
101TL2-6F 2 Position IWTS (16-20 relativ) 0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bei 250 VDC|0,5 A bis 7,5 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,5 A bis 6 A bei 0,5 Vac bis 230 Vac
101TL2834-1 3 Position IWTS (16-20 relativ) 0,01 A bis 0,1 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,01 A bis 0,1 A bei 0,5 Vac bis 115 Vac
101TL2834-2 2 Position IWTS (16-20 relativ) 0,01 A bis 0,1 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,01 A bis 0,1 A bei 0,5 Vac bis 115 Vac
101TL2834-3 2 Position IWTS (16-20 relativ) 0,01 A bis 0,1 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,01 A bis 0,1 A bei 0,5 Vac bis 115 Vac
101TL2834-5 3 Position IWTS (16-20 relativ) 0,01 A bis 0,1 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,01 A bis 0,1 A bei 0,5 Vac bis 115 Vac
101TL2834-6 2 Position IWTS (16-20 relativ) 0,01 A bis 0,1 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,01 A bis 0,1 A bei 0,5 Vac bis 115 Vac
101TL2834-7 3 Position IWTS (16-20 relativ) 0,01 A bis 0,1 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,01 A bis 0,1 A bei 0,5 Vac bis 115 Vac
101TL2841-3 2 Position IWTS (16-20 relativ) 0,01 A bis 0,1 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,01 A bis 0,1 A bei 0,5 Vac bis 115 Vac
101TL2841-7 3 Position IWTS (16-20 relativ) 0,01 A bis 0,1 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,01 A bis 0,1 A bei 0,5 Vac bis 115 Vac
101TL2887-6 2 Position IWTS (16-20 relativ) 0,01 A bis 0,1 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,01 A bis 0,1 A bei 0,5 Vac bis 115 Vac
102TL1-1 3 Position IWTS (14-16 relativ) 0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac|0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bei 250 VDC
102TL1-10A 3 Position IWTS (14-16 relativ) 0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac|0,5 A bei 250 VDC|0,75 A bei 115 VDC
102TL1-10L 3 Position IWTS (14-16 relativ) 0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac|0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bei 250 VDC
102TL1-10P 3 Position IWTS (14-16 relativ) 0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac|0,5 A bei 250 VDC|0,75 A bei 115 VDC
102TL1-1E 3 Position IWTS (14-16 relativ) 0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac|0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bei 250 VDC
102TL1-2 2 Position IWTS (14-16 relativ) 0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bei 250 VDC|0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac
102TL1-3 2 Position IWTS (14-16 relativ) 0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac|0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,5 A bei 250 VDC
102TL1-3D 2 Position IWTS (14-16 relativ) 0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bei 250 VDC|0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac
102TL1-3F 2 Position IWTS (14-16 relativ) 0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac|0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,5 A bei 250 VDC
102TL1-3G 2 Position IWTS (14-16 relativ) 0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bei 250 VDC|0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac
102TL1-5 3 Position IWTS (14-16 relativ) 0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bis 10 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac|0,5 A bis 18 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,5 A bei 250 VDC
102TL1-5K 3 Position IWTS (14-16 relativ) 0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bei 250 VDC|0,5 A bis 18 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,5 A bis 10 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac
102TL2-1 3 Position IWTS (16-20 relativ) 0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bis 7,5 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,5 A bis 6 A bei 0,5 Vac bis 230 Vac|0,5 A bei 250 VDC
102TL2-10 3 Position IWTS (16-20 relativ) 0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bei 250 VDC|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac|0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc
102TL2-10A 3 Position IWTS (16-20 relativ) 0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac|0,5 A bei 250 VDC
102TL2-12A 3 Position IWTS (16-20 relativ) 0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac|0,5 A bei 250 VDC
102TL2-1E 3 Position IWTS (16-20 relativ) 0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bis 7,5 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,5 A bis 6 A bei 0,5 Vac bis 230 Vac|0,5 A bei 250 VDC
102TL2-2 2 Position IWTS (16-20 relativ) 0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bei 250 VDC|0,5 A bis 6 A bei 0,5 Vac bis 230 Vac|0,5 A bis 7,5 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc
  • Nächste 50 Ergebnisse anzeigen
  • SEITE
    29
    Quadratisches Feld

    Kippschalter
    In einer Auswahl an elektrischen, Positions- und Wägezellenprodukten bieten Kippschalter Optionen für MIL-Qualifikationen, kurzzeitige und/oder dauerhafte Schaltaktionen und Pole.

    Quadratisches Feld

    Schalter
    Elektromechanische Schalter in verschiedensten Ausführungen: snap-action, limit, toggle & more. Applications include sealed and hazardous location.

    Quadratisches Feld

    MT-Serie
    Miniatur-Kippschalter ● UL, CE ● 5 A, 28 Vdc oder 100 mA, 28 Vdc ● SPDT, SPST, DPDT, DPST

    Quadratisches Feld

    TL-Serie
    Kippschalter für militärische Anwendungen ● MIL-DTL-3950, UL, CSA, CE ● Bis zu 20 A (resistiv) ● Große Auswahl an Betätigern, Aktionen, Anschlüssen und Stromkreisen

    Quadratisches Feld

    NT-Serie
    Handelsübliche Kippschalter ● UL, CSA, CE ● Bis zu 20 A (resistiv) ● Große Auswahl an Betätigern, Aktionen, Anschlüssen und Stromkreisen

    Quadratisches Feld

    Materialtransport
    Die Schalter, Sensoren und Fahrzeugsteuerungen von Honeywell umfassen ein großes Angebot an Produkten für materialverarbeitende Fahrzeuge

    Quadratisches Feld

    AT-Serie
    Kippschalter aus Edelstahl ● MIL-PRF-8805/26/98 ● 0,1 A bis 5 A beständig ● Silber- und Goldkontakte ● Große Auswahl an Betätigern, Anschlüssen und Aktionen

    Quadratisches Feld

    Maschinen, Sicherheit, Fertigungsbereiche

    Quadratisches Feld

    Übersicht über gepanzerte Militärfahrzeuge
    Bei gepanzerten Militärfahrzeugen kommt es auf Präzision und Schnelligkeit an. Diese Fahrzeuge erfordern Sensor- und Schalterlösungen, die in extrem rauen Umgebungen und unter harten Betriebsbedingungen nicht nur widerstandsfähig sind, sondern höchste Leistung bringen.

    Quadratisches Feld

    ET-Serie
    Kippschalter mit Magnethalterung ● MIL-S-5594 ● 7 A max. ● Feinsilberkontakte ● Anschlüsse für Lötnieten, Zuleitungsdrähte und Schraubverbindung

    Quadratisches Feld

    TW-Serie
    Miniatur-Kippschalter aus Edelstahl ● UL, MIL-DTL-83781 ● 0,1 A bis 5 A ● Große Auswahl an Betätigern, Aktionen, Anschlüssen und Stromkreisen

    Quadratisches Feld

    TS-Serie
    Mehrzweck-Kippschalter ● UL recognized for US and Canada ● 0,4 A bis 10 A ● Große Auswahl an Betätigern, Aktionen, Anschlüssen und Stromkreisen

    Quadratisches Feld

    V3 Series
    1 A bis 25 A ● > 10M mechanical cycles ● UL/CSA ● MIL-PRF-8805 Nummer ● Variety of termination and lever options ● Geringe Betriebskraft und Differentialweg

    Quadratisches Feld

    Frachtraum
    Robuste Schalter, Sensoren und Führungen für die Überwachung und den Erhalt des Frachtsystems bei einfacher Be- und Entladung.

    Quadratisches Feld

    Gefriergeräte
    Sensoren und Schalter zur Verwendung in Industriekälteanlagen.

    Quadratisches Feld

    Übersicht
    Keine Beschreibung

    Quadratisches Feld

    Übersicht
    Keine Beschreibung

    Quadratisches Feld

    Übersicht
    Keine Beschreibung

    Quadratisches Feld

    Produkte
    Keine Beschreibung

    Quadratisches Feld

    Transport
    Schwerlast-LKWs und landwirtschaftliches Gerät: Honeywell stellt Lösungen für fast alle Ihre Bedürfnisse bereit.

    Quadratisches Feld

    Branchenübersicht
    Keine Beschreibung

    Quadratisches Feld

    Übersicht
    Keine Beschreibung

    Quadratisches Feld

    Cockpit-Regler
    Kopie kommt noch

    Quadratisches Feld

    Übersicht
    Keine Beschreibung

    Quadratisches Feld

    Übersicht
    Keine Beschreibung

    Quadratisches Feld

    Extended FlexRange EX30 2D Scan Engine | Honeywell
    Keine Beschreibung

    Quadratisches Feld

    Kundenspezifische Bedienungselemente
    Elektrische/elektromechanische Mehrfunktionsbetriebe ● Schiebe-, Kipp- und Tastenbetätigung ● Umweltschutz ● Blinker und Gashebel

    Quadratisches Feld

    Kran-Übersicht
    Seit einem dreiviertel Jahrhundert profitiert die Verkehrsbranche von den überlegenen Schalter-, Sensor- und Fahrzeugsteuerungslösungen mit Hochleistungsteilen und -anwendungen von Honeywell S&C. Unser umfassendes Portfolio umfasst eine Vielzahl von Lösungen für Motor- und Getriebeanwendungen sowie Temperatursensoren, Zündschalter, Blinker und Scheinwerfer.

    Quadratisches Feld

    Anwendungsübersicht: Radlader
    Sensoren, Schalter und Steuerungen von Honeywell S&C sind in vielen Radladeranwendungen anzutreffen. Sie werden zur Bedienungssteuerung/Niveauregulierung, zur Automatisierung sowie zur Maschinennachverfolgung verwendet und bieten Sicherheit und Komfort.