13C0500PA1K Drucksensoren und Druckmessumformer Schwerlast-Druckmessumformer 13-mm-Serie
13C0500PA4K Drucksensoren und Druckmessumformer Schwerlast-Druckmessumformer 13-mm-Serie
13C0500PA4L Drucksensoren und Druckmessumformer Schwerlast-Druckmessumformer 13-mm-Serie
13C0500PA6K Drucksensoren und Druckmessumformer Schwerlast-Druckmessumformer 13-mm-Serie
13C0500PS1K Drucksensoren und Druckmessumformer Schwerlast-Druckmessumformer 13-mm-Serie
13C0500PS1L Drucksensoren und Druckmessumformer Schwerlast-Druckmessumformer 13-mm-Serie
13C0500PS5L Drucksensoren und Druckmessumformer Schwerlast-Druckmessumformer 13-mm-Serie
13C1000PA1K Drucksensoren und Druckmessumformer Schwerlast-Druckmessumformer 13-mm-Serie
13C1000PA1L Drucksensoren und Druckmessumformer Schwerlast-Druckmessumformer 13-mm-Serie
13C1000PA4K Drucksensoren und Druckmessumformer Schwerlast-Druckmessumformer 13-mm-Serie
13C1000PA6K Drucksensoren und Druckmessumformer Schwerlast-Druckmessumformer 13-mm-Serie
13C1000PS1K Drucksensoren und Druckmessumformer Schwerlast-Druckmessumformer 13-mm-Serie
13C1000PS1L Drucksensoren und Druckmessumformer Schwerlast-Druckmessumformer 13-mm-Serie
13C1000PS4K Drucksensoren und Druckmessumformer Schwerlast-Druckmessumformer 13-mm-Serie
13C1000PS5K Drucksensoren und Druckmessumformer Schwerlast-Druckmessumformer 13-mm-Serie
13C1000PS5L Drucksensoren und Druckmessumformer Schwerlast-Druckmessumformer 13-mm-Serie
13C1000PS6K Drucksensoren und Druckmessumformer Schwerlast-Druckmessumformer 13-mm-Serie
13C2000PA1L Drucksensoren und Druckmessumformer Schwerlast-Druckmessumformer 13-mm-Serie
13C2000PA4K Drucksensoren und Druckmessumformer Schwerlast-Druckmessumformer 13-mm-Serie
13C2000PA5K Drucksensoren und Druckmessumformer Schwerlast-Druckmessumformer 13-mm-Serie
13C2000PS1K Drucksensoren und Druckmessumformer Schwerlast-Druckmessumformer 13-mm-Serie
13C2000PS5L Drucksensoren und Druckmessumformer Schwerlast-Druckmessumformer 13-mm-Serie
13C3000PA1K Drucksensoren und Druckmessumformer Schwerlast-Druckmessumformer 13-mm-Serie
13C3000PA1L Drucksensoren und Druckmessumformer Schwerlast-Druckmessumformer 13-mm-Serie
13C3000PA4K Drucksensoren und Druckmessumformer Schwerlast-Druckmessumformer 13-mm-Serie
13C3000PA5K Drucksensoren und Druckmessumformer Schwerlast-Druckmessumformer 13-mm-Serie
13C3000PS1L Drucksensoren und Druckmessumformer Schwerlast-Druckmessumformer 13-mm-Serie
13C3000PS5K Drucksensoren und Druckmessumformer Schwerlast-Druckmessumformer 13-mm-Serie
13C3000PS5L Drucksensoren und Druckmessumformer Schwerlast-Druckmessumformer 13-mm-Serie
13C3000PS6K Drucksensoren und Druckmessumformer Schwerlast-Druckmessumformer 13-mm-Serie
13C5000PA1K Drucksensoren und Druckmessumformer Schwerlast-Druckmessumformer 13-mm-Serie
13C5000PA1L Drucksensoren und Druckmessumformer Schwerlast-Druckmessumformer 13-mm-Serie
13C5000PA4K Drucksensoren und Druckmessumformer Schwerlast-Druckmessumformer 13-mm-Serie
13C5000PA5K Drucksensoren und Druckmessumformer Schwerlast-Druckmessumformer 13-mm-Serie
13C5000PA5L Drucksensoren und Druckmessumformer Schwerlast-Druckmessumformer 13-mm-Serie
13C5000PA6K Drucksensoren und Druckmessumformer Schwerlast-Druckmessumformer 13-mm-Serie
13C5000PS1K Drucksensoren und Druckmessumformer Schwerlast-Druckmessumformer 13-mm-Serie
13C5000PS1L Drucksensoren und Druckmessumformer Schwerlast-Druckmessumformer 13-mm-Serie
13C5000PS4K Drucksensoren und Druckmessumformer Schwerlast-Druckmessumformer 13-mm-Serie
13C5000PS4L Drucksensoren und Druckmessumformer Schwerlast-Druckmessumformer 13-mm-Serie
13C5000PS5K Drucksensoren und Druckmessumformer Schwerlast-Druckmessumformer 13-mm-Serie
13C5000PS5L Drucksensoren und Druckmessumformer Schwerlast-Druckmessumformer 13-mm-Serie
13C5000PS6K Drucksensoren und Druckmessumformer Schwerlast-Druckmessumformer 13-mm-Serie
13U0500PA0K Drucksensoren und Druckmessumformer Schwerlast-Druckmessumformer 13-mm-Serie
13U1000PA0K Drucksensoren und Druckmessumformer Schwerlast-Druckmessumformer 13-mm-Serie
13U3000PA0K Drucksensoren und Druckmessumformer Schwerlast-Druckmessumformer 13-mm-Serie
13U5000PA0K Drucksensoren und Druckmessumformer Schwerlast-Druckmessumformer 13-mm-Serie
19C003PG1K Drucksensoren und Druckmessumformer Schwerlast-Druckmessumformer 19-mm-Serie
19C003PG1L Drucksensoren und Druckmessumformer Schwerlast-Druckmessumformer 19-mm-Serie
19C003PG2K Drucksensoren und Druckmessumformer Schwerlast-Druckmessumformer 19-mm-Serie
  • Nächste 50 Ergebnisse anzeigen
  • SEITE
    41
    Quadratisches Feld

    Drucksensoren und Druckmessumformer
    Vollständig platinenmontierbare oder Schwerlast-Druckmessprodukte; einfache Konfiguration mit einer großen Auswahl an Anschlüssen, Steckern, Ausgängen und Druckbereichen.

    Quadratisches Feld

    T&M-Druckmessumformer
    Absolutdruck-, Überdruck- und True-Gage-Drucksensoren für Mess- und Prüftechnikanwendungen von allgemeinen industriellen Prozessen bis hin zu speziellen Ex-Bereichen.

    Quadratisches Feld

    Schwerlast-Druckmessumformer
    Für die anspruchsvollsten Anwendungen. Unsere Schwerlast-Druckprodukte sind innerhalb der Branche für verbesserte Qualität, Zuverlässigkeit und Service bekannt.

    Quadratisches Feld

    Unterwasser-Wegaufnehmer (LVDT)
    Tauchfähige, vollständig verschweißte 316 Wegaufnehmer aus Edelstahl ● AC-AC oder DC-DC ● Betrieb in Meerwasser bis 7.500 Fuß Tiefe

    Quadratisches Feld

    Druckmessumformer für allgemeine Prozesse
    Druck- und Differentialdrucksensoren in Dehnungsmessstreifentechnologie auf Silizium- oder Folienbasis – perfekt für verschiedenste Arten von Anwendungen.

    Quadratisches Feld

    1865-Serie
    Flüssigmedien psi Druckbereiche ● Unverstärkt, kompensiert ● Stromerregung mA und Spannungserregung mV Ausgänge

    Quadratisches Feld

    Getriebe
    Die Produkte von Honeywell überwachen neben der Schaltposition und dem Drehmoment gleichzeitig die Drehzahl, den Druck und die Temperatur.

    Quadratisches Feld

    Kompressoren und Pumpen
    Sensoren und Schalter zur Verwendung in Luftkompressoren und Pumpen.

    Quadratisches Feld

    PX3-Serie
    Verstärkt ● ±1 %FSS Typ. TEB ● Absolut, relativ (abgedichtet) ● Messing C36000 ● 1 bar bis 50 bar | 15 psi bis 700 psi

    Quadratisches Feld

    Landwirtschaftliche Fahrzeuge
    Sensoren und Schalter für einen effektiven und zuverlässigen Betrieb von Landmaschinen.

    Quadratisches Feld

    Bergbau-/Baufahrzeuge
    Seit 75 Jahren profitiert die Verkehrsbranche von den überlegenen Schalter-, Sensor- und Fahrzeugsteuerungslösungen mit Hochleistungsteilen und -anwendungen von Honeywell.

    Quadratisches Feld

    Gefriergeräte
    Sensoren und Schalter zur Verwendung in Industriekälteanlagen.

    Quadratisches Feld

    Ventile und Aktuatoren
    Sensoren und Schalter zur Verwendung in Ventilen, Betätigern und Durchflussmessern.

    Quadratisches Feld

    SPT-Serie
    Verstärkt und unverstärkt ● Absolut, relativ, relativ (abgedichtet), Vakuumanzeige ● Medium berührende Teile 316L SS ● 0 psi bis 3 psi durch 0 psi bis 5000 psi

    Quadratisches Feld

    Industrielle Druckmessumformer
    Kostengünstige Mehrzweck-Druckmessumformer für Industrieprozesse sowie Prüf- und Messanwendungen im Bereich OEM.

    Quadratisches Feld

    Schienenradsensoren
    Sensoren und Schalter für Anwendungen in den Bereichen Schienen und Züge.

    Quadratisches Feld

    Modell TJE
    Mehrzweck-Gage-/Absolutdruckmessumformer ● 0,5 psig/a bis 60.000 psig/a ● ±0,10 % Genauigkeit des Gesamtbereichs

    Quadratisches Feld

    PX2-Serie
    Verstärkt ● ±2 %FSS TEB ● Absolut, relativ (abgedichtet), entlüftet ● 304-SS ● 1 bar bis 70 bar | 100 kPa bis 7 MPa | 15 psi bis 1000 psi

    Quadratisches Feld

    Sportfahrzeuge
    Sensoren und Schalter für eine Reihe von Anwendungen in Sportfahrzeugen.

    Quadratisches Feld

    Kompakte Aufputz- und Miniatur-Druckmessumformer
    Diese Drucksensoren aus Edelstahl mit dünner Membran und starken Seitenwänden sind robust und dennoch dünn genug für das Messen geringer Drücke.

    Quadratisches Feld

    Aufputz-Druckmessumformer
    Bündige Drucksensoren haben eine minimale Grundfläche, um in die engsten Räume zu passen, und bieten Druckbereiche von 0 psig bis 15.000 psig.

    Quadratisches Feld

    19-mm-Serie
    Nicht verstärkt ● Absolut, relativ, Vakuumanzeige ● Medium berührende Teile 316L SS ● 0 psi bis 3 psi durch 0 psi bis 500 psi ● Bandkabelabschluss

    Quadratisches Feld

    Kompakte und Miniatur-Druckmessumformer
    Vollständige Produktlinie an leichten Subminiatur-Druckmessumformern mit einer Aufputzmontage, kompaktem Design und frontbündiger Membran für extrem enge Räume.

    Quadratisches Feld

    Modell Z
    Mehrzweck-Gage-/Absolutdruckmessumformer ● 0,5 psig/a bis 60.000 psig/a ● ±0,25 % Genauigkeit des Gesamtbereichs

    Quadratisches Feld

    Modell 437
    Wing Union-Druckmessumformer ● Breite Öffnung ● 0 psi bis 20.000 psi ● ±0,2 % Genauigkeit des Gesamtbereichs ● Optionaler Schutzkäfig

    Quadratisches Feld

    Modell 434
    Wing Union-Druckmessumformer ● Standardöffnung ● 0 psi bis 20.000 psi ● ±0,2 % Genauigkeit des Gesamtbereichs

    Quadratisches Feld

    Folien-Druckmessumformer für allgemeine Prozesse
    Die Dehnungsmessstreifen aus metallischer Folie können Druckwerte aufnehmen, die mikromechanische oder Silizium-Druckaufnehmer zerstören würden.

    Quadratisches Feld

    Modell 424
    Wing Union-Druckmessumformer ● 0 psi bis 20.000 psi ● ±0,2 % Genauigkeit des Gesamtbereichs

    Quadratisches Feld

    13-mm-Serie
    Nicht verstärkt ● Absolut und relativ (abgedichtet) ● Medium berührende Teile 316L SS ● 0 psi bis 500 psi durch 0 psi bis 5000 psi ● Bandkabelabschluss

    Quadratisches Feld

    Silizium-Druckmessumformer für allgemeine Prozesse
    Die Silizium-Drucksensoren von Honeywell sind vollständig verschweißte Edelstahlsensoren für raue Industrieanwendungen, bei denen es auf die Genauigkeit ankommt.

    Quadratisches Feld

    Modell 435
    Wing Union-Druckmessumformer ● Standardöffnung ● 0 psi bis 20.000 psi ● ±0,1 %, ±0,2 % Genauigkeit des Gesamtbereichs ● Optionaler Schutzkäfig

    Quadratisches Feld

    Modell 425
    Wing Union-Druckmessumformer ● 0 psi bis 20.000 psi ● ±0,1 %, ±0,2 % Genauigkeit des Gesamtbereichs

    Quadratisches Feld

    MLH-Serie
    Verstärkt ● Bereits ab ±2 %FSS TEB ● Relative und abgedichtete Anzeige ● 304L SS Anschluss; Haynes 214 Alloy-Membran, Kunststoffgehäuse ● 6 bar bis 550 bar | 0 psi bis 8000 psi

    Quadratisches Feld

    FP5000
    Konfigurierbare Relativ-/Absolutdruckmessumformer ● 0,36 psig/a bis 5.000 psig/a ● ±0,1 % Genauigkeit des Gesamtbereichs ● Unterschiedliche Ausgangsarten

    Quadratisches Feld

    Öl- und Gas-Druckmessumformer
    Die Wing Union (Hammer Union) Drucksensoren wurden für anspruchsvolle Öl- und Gasanwendungen konstruiert.

    Quadratisches Feld

    Medizinische Lösungen
    Genau und zuverlässig arbeitende Sensoren, Schalter und Barcode-Dekodierungsprodukte für die Verwendung in kritischem Umfeld.

    Quadratisches Feld

    Patientenüberwachung/Akute Prüfungen
    Patientenmonitore werden in klinischen Umgebungen zur Überwachung und Anzeige der Vitalwerte von Patienten verwendet.

    Quadratisches Feld

    Hilfsaggregat
    Honeywell ist ein führender Lieferant für Hersteller von Motoren und Hilfsaggregaten für Kraftstoff-, Luft- und Schmiersysteme

    Quadratisches Feld

    Instrumente für die Mess- und Prüftechnik
    Umfasst Ein- und Mehrkanaleinheiten, Druckmesser, Inline-Verstärker, Stromversorgungen, Wandlersimulatoren; sowohl analog als mit Mikroprozessoren.

    Quadratisches Feld

    Mess- und Prüftechnik
    Druckmessumformer, Wägezellen, Drehmomentaufnehmer, Linearwegaufnehmer (LVDTs), Beschleunigungssensoren und Instrumente für Prüf- und Messanwendungen.

    Quadratisches Feld

    Kontakt
    Haben Sie Fragen oder Anmerkungen? Setzen Sie sich mit uns in Verbindung!

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    291
    pdf SCX Series Pressure Sensors (Compensated 0 psi to 1 psi up to 0 psi to 150 psi) Datenblatt English 210.1KB
    pdf SCXL Series Pressure Sensors (Precision Compensated 0 to 4 in H2O and 0 to 10 in H2O) Datenblatt English 93.7KB
    pdf 26PC Series Low Pressure Sensors, Comp/Unamp, 0.5 psi to 250 psi Datenblatt English 2.8MB
    pdf SDX IND Series Pressure Sensors (Compensated 0 to 5 in H2O and 0 to 10 in H2O) Datenblatt English 111.7KB
    pdf SX SMT Series Pressure Sensors (0 psi to 1 psi through 0 psi to 150 psi) Datenblatt English 76.4KB
    pdf 24PC Series Low Pressure Sensors, Uncomp/Unamp, 0.5 psi to 250 psi Datenblatt English 2.9MB
    pdf 26PC Series Flow-Through Low Pressure Sensors, Comp/Unamp, 0.5 psi to 100 psi Datenblatt English 954.2KB
    pdf SDX Series Pressure Sensors (Compensated, DIP Package 0 to 1 psi up to 0 to 100 psi) Datenblatt English 175.8KB
    pdf SCC SMT Series Pressure Sensors (0 psi to 5 psi through 0 psi to 100 psi) Datenblatt English 73.2KB
    pdf 24PC Series Flow-Through Low Pressure Sensors, Uncomp/Unamp, 0.5 psi to 250 psi Datenblatt English 1.1MB
    pdf SLP Series Pressure Sensors (Low Pressure) Datenblatt English 300.7KB
    pdf 19 mm Series Datenblatt English 624.6KB
    pdf Datasheet: Models 434, 435 & 437 Wing Union Pressure Sensors Datenblatt English 521.6KB
    pdf Model DPS Digital Pressure Transducer with CANopen® Datasheet Datenblatt English 775.5KB
    pdf ASDX Series Analog Low Pressure and Ultra-Low Pressure Sensors Datenblatt English 571.9KB
    pdf Basic Board Mount Pressure Sensors: TBP Series, Comp/Unamp Datenblatt English 1.5MB
    pdf SXL Series Pressure Sensors (Low Pressure) Datenblatt English 194KB
    pdf 13 mm Series Datenblatt English 866.9KB
    pdf Model IP IS: Industrial Pressure Sensors - Intrinsically Safe Datenblatt English 593KB
    pdf 26PC Series SMT Low Pressure Sensors, Comp/Unamp, 1 psi to 15 psi Datenblatt English 690.7KB
    pdf MLH Series Heavy Duty Pressure Transducers Datenblatt English 1.6MB
    pdf ASDX Series Digital Low Pressure and Ultra-Low Pressure Sensors Datenblatt English 727.3KB
    pdf TruStability® Board Mount Pressure Sensors: SSC Series Datenblatt English 4.5MB
    pdf PX3 Series Heavy Duty Pressure Transducers Datenblatt English 2.2MB
    pdf 24PC Series SMT Low Pressure Sensors, Uncomp/Unamp, 1 psi to 15 psi Datenblatt English 693KB
    pdf Basic Board Mount Pressure Sensors: NBP Series, Uncomp/Unamp Datenblatt English 1.3MB
    pdf TruStability™ Board Mount Pressure Sensors: RSC Series Datenblatt English 3.5MB
    pdf SPT Series Low Cost, Stainless Steel Media Isolated Pressure Sensors Datenblatt English 705.4KB
    pdf PX2 Series Heavy Duty Pressure Transducers Datenblatt English 1.9MB
    pdf TruStability® Board Mount Pressure Sensors: TSC Series and NSC Series Datenblatt English 5MB
    pdf TruStability® 电路板安装压力传感器 SSC 系列 — 标准精度,补偿/放大 数字或模拟输出 Datenblatt Chinesisch, vereinfacht 4.5MB
    pdf 重载压力传感器 PX2系列 1 bar到70 bar | 100 kPa到7 MPa | 15 psi到1000 psi Datenblatt Chinesisch, vereinfacht 1.9MB
    pdf TruStability® Drucksensoren für die Leiterplattenmontage SSC-Serie - Standardgenauigkeit, kompensiert/verstärkt, Digital- oder Analogausgang Datenblatt Deutsch 4.5MB
    pdf Schwerlast- Druckmessumformer PX2-Serie 1 bar bis 70 bar | 100 kPa bis 7 MPa | 15 psi bis 1000 psi Datenblatt Deutsch 1.9MB
    pdf TruStability®基板実装圧力センサ SSCシリーズ — 中精度、補正/増幅 デジタルまたはアナログ出力 Datenblatt Japanisch 4.5MB
    pdf Transductores de presión de alta resistencia Serie PX2 1 bar a 70 bar | 100 kPa a 7 MPa | 15 psi a 1000 psi Datenblatt Spanisch 1.9MB
    pdf Sensores de presión TruStability® con montaje en placa Serie HSC — Alta precisión, compensado/amplificado, Salida digital o analógica Datenblatt Spanisch 3.5MB
    pdf Sensores de presión TruStability® con montaje en placa Serie SSC — Precisión estándar, compensado/amplificado, Salida digital o analógica Datenblatt Spanisch 4.5MB
    pdf 008-0693-00: Model IP IS Industrial Pressure Sensors, Intrinsically Safe Installationsanweisungen English 411.7KB
    pdf 50085804: Model DPS Digital Pressure Sensor with CANopen® User/Technical Manual Installationsanweisungen English 448.7KB
    pdf PX2 Series Heavy Duty Pressure Transducers Installationsanweisungen English 1.2MB
    pdf MicroPressure Board Mount Pressure Sensors: MPR Series Installationsanweisungen English 778.4KB
    pdf TruStability™ Board Mount Pressure Sensors: RSC Series Installationsanweisungen English 1.6MB
    pdf Basic Board Mount Pressure Sensors: ABP Series Installationsanweisungen English 1.5MB
    pdf PX3 Series Heavy Duty Pressure Transducers Installationsanweisungen English 1.7MB
    pdf 008-0691-00: Installation Instructions for Models 434, 435 & 437 Wing Union Pressure Sensors Installationsanweisungen English 323.7KB
    pdf Basic Board Mount Pressure Sensors: TBP Series and NBP Series Installationsanweisungen English 873.7KB
    pdf MLH Series Heavy Duty Pressure Transducers Installationsanweisungen English 1.1MB
    pdf ASDX Series, Digital Output Installationsanweisungen English 615.5KB
    pdf TruStability® Board Mount Pressure Sensors: HSC Series and SSC Series Installationsanweisungen English 3.8MB
  • Nächste 50 Ergebnisse anzeigen
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Copyright © 2019Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink