Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

PC15132 Kraftsensoren


Technische Daten

Ausgabe Analog
Diagnose Nein
Serienname FSG

Technische Daten

Ausgabe Analog
Diagnose Nein
Serienname FSG

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Kraftsensoren FSG-Serie Datenblatt Englisch 378 KB
Kraftsensoren FSG-Serie Installationsanweisungen Englisch 331 KB
PC15132 Klammer Foto mit hoher Auflösung Foto -- 607 KB
PC15132 Klammer Foto mit geringer Auflösung Foto -- 75 KB
Sensors and Switches for Medical Applications Broschüre Englisch 11 MB
Sensoren und Schalter für mögliche medizinische Anwendungen Anwendungshinweise Englisch 1 MB
Produktleitfaden Luftmengenmesser, Kraft- und Drucksensoren Produktleitfaden Englisch 2 MB

Produktmerkmale

  • Durch die geringe Biegung (typisch ca. 30 µm im gesamten Bereich) werden Messfehler reduziert
  • Durch wenige Wiederholbarkeitsfehler (0,2 % der Spanne) wird die gesamte Systemgenauigkeit verbessert.
  • Durch wenige Linearitätsfehler (0,5 % der Spanne) wird die Systemgenauigkeit im gesamten Kraftmessbereich verbessert.
  • Durch wenige Fehler aufgrund außermittiger Ladung wird die Systemgenauigkeit im Rahmen der mechanischen Ausrichtung verbessert.
  • Durch eine Auflösung von bis zu 0,0098 N wird die Systemgenauigkeit des Kunden verbessert.
  • Durch eine schnelle Ansprechzeit kann das System schneller Entscheidungen treffen, und dies kann zu einer Verbesserung der Systemgenauigkeit beitragen.
  • Der geringe Stromverbrauch erlaubt den Einsatz in batteriebetriebenen Anwendungen.
  • Durch die hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber elektrostatischer Entladung (ESD) von 8 kV wird das Erfordernis einer besonderen Behandlung während des Zusammenbaus reduziert.

Anwendungsbereiche

Medizintechnik:

  • Infusionspumpen
  • Mobile Pumpen für nicht invasive Behandlungen
  • Ermittlung des Verschlussdrucks
  • Dialysemaschinen
  • Enteralpumpen

Industrietechnik:

  • Last- und Kompressionsmessung
  • Variable Spannungssteuerung
  • Endeffektoren für Roboter
  • Drahtanschlussgeräte

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink