Durch Überwachung der Gaskammer im Gaszähler zur Bestimmung der im Zeitverlauf verbrauchten Gasmenge kann das Unternehmen den Gasverbrauch exakt messen. Die Sensoren können bei mechanischen Gasdurchflussmessern die Position der Zählermembran oder -schaufel (rotierend) messen, um hochgradig exakte Messungen zu erhalten.
Anhand der Sensoren können Unternehmen eine Leckage oder einen Defekt in der Leitung erkennen. Ihre Systeme können einen Druckabfall erkennen, was auf eine defekte Hauptleitung hindeutet. Wenn der Druck gemessen wird und einen erheblichen Abfall aufweist, hilft dies auch bei der Lokalisierung der nächstgelegenen Abschaltstelle, was zu weniger Leckage führt. Diese Messung kann auch zur Bestimmung eines potenziellen Steuerversagens verwendet werden.