Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Dokumentation

Ergebnisse 1 - 12 von 12 anzeigen

Dokument Dokumentenart Sprache Größe
壁挂式温湿度变送器 SCT 系列 Datenblatt Chinesisch, vereinfacht 4,12 MB
正交速度和方向传感器 SNG-Q 系列 Datenblatt Chinesisch, vereinfacht 1,15 MB
磁敏电阻传感器IC(集成电路), Nanopower系列, 数据表 Datenblatt Chinesisch, vereinfacht 1,35 MB
翼型由壬/ 锤击由壬压力传感器 435/437 型 0 psi 至5000 psi;0 psi 至6000 psi;0 psi 至10000 psi; 0 psi 至15000 psi;0 psi 至20000 psi;0 bar 至350 bar; 0 bar 至400 bar;0 bar 至700 bar;0 bar 至1000 bar 和0 bar 至1350 bar Datenblatt Chinesisch, vereinfacht 990,77 KB
霍尼韦尔压力开关 高压:HP 系列,HE 系列 出厂设置为150 psi 到4500 psi [10,34 bar 到310,26 bar] 低压:LP 系列,LE 系列 出厂设置为3,5 psi 到150 psi [0,24 bar 到10,34 bar] 数据表 Datenblatt Chinesisch, vereinfacht 1,38 MB
CSN-Serie der magnetoresistiven Kompensations-Stromwandler Datenblatt Chinesisch, vereinfacht 1,59 MB
HIH-5030/5031系列 低电压湿度传感器 Datenblatt Chinesisch, vereinfacht 742,31 KB
SL353 系列 微功耗全极霍尔效应数字式位置 传感器集成电路 Datenblatt Chinesisch, vereinfacht 613,96 KB
SS30AT/SS40A/ SS50AT 特点/ 优势潜在应用场合 双极霍尔效应磁位置传感器 Datenblatt Chinesisch, vereinfacht 778,79 KB
SS39ET/SS49E/SS59ET 系列 线性霍尔效应传感器集成电路 Datenblatt Chinesisch, vereinfacht 986,66 KB
TruStability® 电路板安装压力传感器 SSC 系列 — 标准精度,补偿/放大 数字或模拟输出 Datenblatt Chinesisch, vereinfacht 5,78 MB
TruStability® 电路板安装 压力传感器 HSC 系列 — 高精度,补偿/放大 数字或模拟输出 Datenblatt Chinesisch, vereinfacht 5,85 MB