Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Dokumentation

Displaying 21 - 36 of 36 results

Dokument Dokumentenart Sprache Größe
Drucksensoren der SDX-IND-Serie (abgeglichen 0 bis 5 in H2O und 0 bis 10 in H2O) Datenblatt Englisch 111,65 KB
Drucksensoren der SLP-Serie (Niedrig-Druck) Datenblatt Englisch 300,68 KB
Isolierte, kostengünstige Medien-Drucksensoren aus rostfreiem Stahl der SPT-Serie Datenblatt Englisch 705,44 KB
SMT-Drucksensoren der SX-Serie (0  bis 1 psi und 0  bis 150 psi) Datenblatt Englisch 76,4 KB
Drucksensoren der SXL-Serie (Niedrig-Druck) Datenblatt Englisch 194,03 KB
Platinenbestückbare Drucksensoren TruStability® SSC-Serie Datenblatt Englisch 4,5 MB
Platinenbestückbare Drucksensoren TruStability® TSC-Serie und NSC-Serie Datenblatt Englisch 5,04 MB
TruStability® 电路板安装压力传感器 SSC 系列 — 标准精度,补偿/放大 数字或模拟输出 Datenblatt Chinesisch, vereinfacht 5,78 MB
TruStability® Drucksensoren für die Leiterplattenmontage SSC-Serie - Standardgenauigkeit, kompensiert/verstärkt, Digital- oder Analogausgang Datenblatt Deutsch 8,77 MB
TruStability®基板実装圧力センサ SSCシリーズ — 中精度、補正/増幅 デジタルまたはアナログ出力 Datenblatt Japanisch 5 MB
Sensores de presión TruStability® con montaje en placa Serie SSC — Precisión estándar, compensado/amplificado, Salida digital o analógica Datenblatt Spanisch 4,52 MB
Platinenbestückbare Drucksensoren TruStability® HSC-Serie Datenblatt Englisch 4,55 MB
TruStability® 电路板安装 压力传感器 HSC 系列 — 高精度,补偿/放大 数字或模拟输出 Datenblatt Chinesisch, vereinfacht 5,85 MB
TruStability® Drucksensoren für die Leiterplattenmontage HSC-Serie - Hohe Genauigkeit, kompensiert/verstärkt, Digital- oder Analogausgang Datenblatt Deutsch 4,63 MB
TruStability®基板実装圧力センサ HSCシリーズ — 高精度、補正/増幅 デジタルまたはアナログ出力 Datenblatt Japanisch 5,04 MB
Sensores de presión TruStability® con montaje en placa Serie HSC — Alta precisión, compensado/amplificado, Salida digital o analógica Datenblatt Spanisch 4,56 MB