Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Dokumentation

Ergebnisse 1 - 13 von 13 anzeigen

Dokument Dokumentenart Sprache Größe
1HP Druckschalter für die Luft- und Raumfahrt Produktdatenblatt Datenblatt Englisch 253,61 KB
Datenblatt für Druckschalter der HP-, HE-, MH-, ME-, LP- und LE-Serien Datenblatt Englisch 2,93 MB
Datenblatt der Druckschalter und Sensoren der PBN-Serie Datenblatt Englisch 872,26 KB
Datenblatt zu Drucksensoren für den erweiterten Einsatz der 5000-Serie Datenblatt Englisch 121,38 KB
霍尼韦尔压力开关 高压:HP 系列,HE 系列 出厂设置为150 psi 到4500 psi [10,34 bar 到310,26 bar] 低压:LP 系列,LE 系列 出厂设置为3,5 psi 到150 psi [0,24 bar 到10,34 bar] 数据表 Datenblatt Chinesisch, vereinfacht 1,38 MB
Manocontacts Honeywell Haute pression : Série HP, Série HE Réglé en usine de 150 psi à 4500 psi [10,34 bar à 310,26 bar] Basse pression : Série LP, Série LE Réglé en usine ou sur site de 3,5 psi à 150 psi [0,24 bar à 10,34 bar] Fiche technique Datenblatt Französisch 3,05 MB
Honeywell Druckschalter Hochdruck: HP-Serie, HE-Serie Werkseitige Voreinstellung auf 150 psi bis 4,500 psi [10,34 bar bis 310,26 bar] Niederdruck: LP-Serie, LE-Serie Werkseitige Voreinstellung oder am Einsatzort einstellbar auf 3,5 psi bis 150 psi [0,24 bar bis 10,34 bar] Datenblatt Datenblatt Deutsch 3,01 MB
Interruttori di pressione Honeywell Alta pressione: HP Series, HE Series Impostazione in fabbrica da 150 psi a 4500 psi [da 10,34 bar a 310,26 bar] Bassa pressione: LP Series, LE Series Impostazione in fabbrica o regolazione sul campo da 3,5 psi a 150 psi [da 0,24 bar a 10,34 bar] Dati tecnici Datenblatt Italienisch 4,02 MB
ハネウェルの圧力スイッチ 高圧:HP シリーズ、HE シリーズ 出荷時設定150 psi~4500 psi [10,34 bar~310.26 bar] 低圧:LP シリーズ、LE シリーズ 出荷時設定または現場で調整可能 3,5 psi~150 psi [0,24 bar~10,34 bar] データシート Datenblatt Japanisch 2,12 MB
Honeywell 압력 스위치 고압: HP 시리즈, HE 시리즈 150 psi ~ 4500 psi[10.34 bar ~ 310,26 bar]로 공장 설정 저압: LP 시리즈, LE 시리즈 3,5 psi ~ 150 psi[0.24 bar ~ 10,34 bar]로 공장 설정 또는 현장 조정 데이터시트 Datenblatt Koreanisch 2 MB
Przełączniki ciśnieniowe Honeywell Wysokie ciśnienie: seria HP, seria HE Nastawiane fabrycznie w zakresie od 150 psi do 4500 psi (10,34 bara do 310,26 bara) Niskie ciśnienie: seria LP, seria LE Nastawiane fabrycznie lub w miejscu instalacji od 3,5 psi do 150 psi (0,24 bara do 10,34 bara) Dane techniczne Datenblatt Polnisch 3,07 MB
Реле давления Honeywell Высокое давление: серии HP, HE Фабричная настройка от 150 до 4500 фунтов на кв. дюйм [от 10,34 до 310,26 бар] Низкое давление: серии LP, LE Фабричная настройка или возможность регулировки на месте от 3,5 до 150 фунтов на кв. дюйм [от 0,24 до 10,34 бар] Спецификация Datenblatt Russisch 4,09 MB
Honeywell Basınç Anahtarları Yüksek Basınç: HP Serisi, HE Serisi Fabrika ayarı 150 psi ile 4500 psi [10,34 bar ile 310,26 bar] arasındadır Alçak Basınç: LP Serisi, LE Serisi Fabrika ayarı veya sahada yapılabilir ayar 3,5 psi ile 150 psi [0,24 bar ile 10,34 bar] arasındadır Veri sayfası Datenblatt Türkisch 1,84 MB

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink